T840 - 再生品

ビューファインダーを備えた高性能サーモグラフィカメラ

Flir T840は、電力会社やその他のサーモグラフィ専門家が屋内外で機器を快適に調査して故障の兆候を1日中探せるように設計されています。接眼レンズビューファインダーと明るい4インチカラーLCDディスプレイを内蔵したT840を使用すれば、明るい屋外や厳しい光条件でも簡単に点検を行えます。180°回転するレンズのプラットフォームと人間工学に基づく考え抜かれた設計により、手の届きにくい場所にあるコンポーネントを素早く診断できます。T840をFlir FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、広域スキャンと望遠スキャンを瞬時に切り替えることができるため便利です。小さなターゲットを遠い距離から正確に温度測定する必要がある場合は、6°の望遠レンズもオプションでご購入いただけます。
現在、すべてのFlir Tシリーズカメラに、Flir Academyのトレーニングセッションを受講できる無料クレジットが付属します。

あらゆる環境において迅速、柔軟、正確な測定
464 × 348ピクセルの解像度で安全な距離から広いエリアを測定し、180°回転する光学ブロックによって1日がかりの検査の負担を低減します。
Flir Vision Processing™、MSX®、UltraMax®によって得られる業界トップクラスの画像鮮明度により、適切な判断を迅速に行えます。
カメラから直接アップロードされるFlir Igniteからの自動画像と、現場での調査結果を整理するのに役立つ迅速なレポート機能を使用して、業務に最大限に活用してください

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 464 × 348(161,472ピクセル)
温度分解能_NETD 30°Cで30 mK未満(42°レンズ)
精度 ±2°Cまたは測定値の±2%
デジタルカメラ 5メガピクセル、LED写真/映像ランプ内蔵
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
保存メディア リムーバブルSDカード
イメージングとレンズ
F値 f/1.3
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
カメラ周波数 30Hz
カラーパレット アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
スペクトル範囲 7.5~14.0 µm
デジタルカメラ 5メガピクセル、LED写真/映像ランプ内蔵
デジタルズーム 1-6×連続
ビューファインダー ○
ピクチャー・イン・ピクチャー サイズ変更可能、移動可能
マクロモード 71 µm 有効スポット化
レンズ識別 自動
最小焦点距離 レンズ - 0.15 m、オプションのマクロモード、
検知器タイプとピッチ 非冷却型マイクロボロメーター、17 µm
温度分解能_NETD 30°Cで30 mK未満(42°レンズ)
焦点 レーザー距離計(LDM)で連続、ワンショットLDM、ワンショットコントラスト、マニュアル
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264またはMPEG-4(Wi-Fi経由)MJPEG(UVCまたはWi-Fi経由)
赤外線動画保存(温度情報付き) ○、UVCまたはWi-Fi経由
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイムの放射測定記録(.csq)
赤外線解像度 464 × 348(161,472ピクセル)
測定解析
スポットメーター ライブモードで各3個
対象物温度範囲 -20°C~120°C、0°C~650°C、300°C~1500°C
精度 ±2°Cまたは測定値の±2%
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
ユーザーインターフェース
テキスト 事前定義リストまたはタッチスクリーンキーボード
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
音声 内蔵マイク(スピーカー付き)またはBluetooth経由で60秒のレコーディングを静止画または動画に追加
通信とデータ保存
METERLiNK ○
タイムラプス 10秒~24時間
ビデオ出力 ディスプレイポート(USB Type-C)
保存メディア リムーバブルSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(測定情報付き)
画像保存モード 赤外線、可視、MSX®、ピクチャーインピクチャー
通信インターフェース USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi
電源
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー、カメラまたは外部充電器で充電
バッテリー稼働時間 約4時間、通常使用で周囲温度25°Cの場合
環境と認定
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 -40°C~70°C(-40°F~158°F)
一般仕様
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
レーザーポインター ○
梱包 レンズ付き赤外線カメラ、小型ビューファインダーアイキャップ、バッテリー2個、バッテリー充電器、輸送用ハードケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード(8GB)、ケーブル(USB 2.0 A/USB Type-C、USB Type-C/HDMI、USB Type-C/USB Type-C)

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Datasheet

FLIR T-Series データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.