T840

ビューファインダーを備えた高性能サーモグラフィカメラ

Flir T840は、電力会社やその他のサーモグラフィ専門家が屋内外で機器を快適に調査して故障の兆候を1日中探せるように設計されています。接眼レンズビューファインダーと明るい4インチカラーLCDディスプレイを内蔵したT840を使用すれば、明るい屋外や厳しい光条件でも簡単に点検を行えます。180°回転するレンズのプラットフォームと人間工学に基づく考え抜かれた設計により、手の届きにくい場所にあるコンポーネントを素早く診断できます。T840をFlir FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、広域スキャンと望遠スキャンを瞬時に切り替えることができるため便利です。小さなターゲットを遠い距離から正確に温度測定する必要がある場合は、6°の望遠レンズもオプションでご購入いただけます。
現在、すべてのFlir Tシリーズカメラに、Flir Academyのトレーニングセッションを受講できる無料クレジットが付属します。

あらゆる環境において迅速、柔軟、正確な測定
464 × 348ピクセルの解像度で安全な距離から広いエリアを測定し、180°回転する光学ブロックによって1日がかりの検査の負担を低減します。
Flir Vision Processing™、MSX®、UltraMax®によって得られる業界トップクラスの画像鮮明度により、適切な判断を迅速に行えます。
カメラから直接アップロードされるFlir Igniteからの自動画像と、現場での調査結果を整理するのに役立つ迅速なレポート機能を使用して、業務に最大限に活用してください

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 464 × 348 (161,472 pixels)
温度分解能_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
視野角[FOV] 80° × 63°
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
ディスプレイ 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
保存メディア Removable SD card
イメージングとレンズ
F値 42° lens: 1.1, 24° lens: 1.3, 14° lens: 1.5, 6° lens: 1.35, 80° lens: 1.3,
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
スペクトル範囲 7.5 - 14.0 µm
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 6° or 80° lens in use
デジタルズーム 1-6x continuous
ビューファインダー Yes
ピクチャー・イン・ピクチャー Resizable and movable
マクロモード 24° lens option 71 µm effective spotsize
レンズ 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
レンズ識別 Automatic
最小焦点距離 42° lens - 0.15 m; 24° lens - 0.15 m, optional macro mode; 14° lens - 1.0 m; 6° lens - 5.0m; 80° lens - 0.1m;
最小焦点距離[MSX] FLIR T840 + DFOV (14° + 24°): .5 m (1.64 ft) / 1.0 m (3.28 ft)
FLIR T840 + Dual FOV (24° + 42°): 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
検知器タイプとピッチ Uncooled microbolometer, 17 µm
温度分解能_NETD <30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)
焦点 Continuous with laser distance meter (LDM), one-shot LDM, one-shot contrast, manual
焦点距離 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
6°: 70 mm (2.80 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
空間分解能[IFOV] 42°: 1.2 mrad/pixel
24°: 0.7 mrad/pixel
視野角 42° × 32°
24° × 18°
視野角[FOV] 80° × 63°
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
赤外線動画保存(温度情報付き) Yes, over UVC
赤外線動画録画(温度情報付き) Real-time radiometric recording (.csq)
赤外線解像度 464 × 348 (161,472 pixels)
測定解析
スポットメーター 3 ea. in live mode
対象物温度範囲 -40°C to 120°C (-40°F to 248°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) 300°C to 2000°C (572°F to 3632°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
計測プリセット No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
ユーザーインターフェース
テキスト Predefined list or touchscreen keyboard
ディスプレイ 4", 640 x 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
音声 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
通信とデータ保存
METERLiNK Yes
タイムラプス 10 sec to 24 hrs
ビデオ出力 DisplayPort over USB Type-C
保存メディア Removable SD card
画像ファイルフォーマット Standard JPEG with measurement data included
画像保存モード Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
通信インターフェース USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
電源
バッテリータイプ Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
バッテリー稼働時間 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
環境と認定
使用温度範囲 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
保存温度範囲 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
レーザーポインター Yes
梱包 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C)

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

注:その他のTシリーズのサポートリソースについては、Support.FLIR.comをご覧ください。 

録画されたウェビナー

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR T-Series データシート

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.