T865 - 再生品

高性能ハンドヘルド型赤外線カメラ

Flir T865サーモグラフィカメラは、180°回転光学ブロックにより、公共事業および製造用途に重要な電気・機械設備の状態を安全かつ快適に評価できる非接触型の検査ツールです。-40°Cまでの比類のない温度測定精度、1°C/1%の精度、ワンタッチレベル/スパンのコントラスト強調、レーザーアシストオートフォーカスなどの高度な機能により、毎回非常に正確な温度測定値を得ることができます。T865をFlir FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、広域スキャンと望遠スキャンを瞬時に切り替えることができるため便利です。または6°FOV IRレンズを選択して、遠距離から小さなターゲットの検査を行います。内蔵のInspection Routeシステムにより、温度データと画像を論理的な順序で記録し、トラブルシューティングと修理を迅速に行うことができます。
現在、すべてのFlir Tシリーズカメラに、399ドル相当のFlir Academyのトレーニングセッションを受講できる無料クレジットが付属します(詳細は下記参照)。

Flir Thermal Studio Proで検査ルートを作成し、Route Creatorを使用してT865にアップロードすることで、重要なデータを迅速かつ簡単に収集および管理できます。
180°回転式光学ブロック、一体型接眼ビューファインダー、および4インチカラーIPSディスプレイを使用して、安全な距離から、あらゆる角度、あらゆる照明条件下で機器の状態を評価します。
卓越した測定精度、強化された熱画像、そして時間を節約しデータを迅速に共有するためのワークフロー最適化により、現場効率の向上を実現します。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 640×480ピクセル
温度分解能_NETD 30°Cで40 mK (24° レンズ)
精度 ±1°C:5~100°C、±1%:100~120°C、±2°C:-40~100°C、±2%: 100~650°C 、300~2000°C
デジタルカメラ 5メガピクセル、LED写真/映像ランプ内蔵
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
保存メディア リムーバブルSDカード
イメージングとレンズ
F値 1.3
UltraMax ピクセル数を4倍、メニューで有効化してFLIR レポート・ソフトウェアで処理。
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット アイアン、レインボー、レインボーHC、高温ホワイト、高温ブラック、ラバ
スペクトル範囲 7.5~14.0µm
デジタルカメラ 5メガピクセル、LED写真/映像ランプ内蔵
デジタルズーム 1-8 × 連続
ビューファインダー ○
ピクチャー・イン・ピクチャー サイズ変更可能、移動可能
レンズ識別 自動
最小焦点距離 0.15 m
検知器タイプとピッチ 非冷却マイクロボロメーター、12µm
温度分解能_NETD 30°Cで40 mK (24° レンズ)
焦点 レーザー距離計 (LDM) で連続、ワンショットLDM、ワンショットコントラスト、マニュアル
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264またはMPEG-4(Wi-Fi経由)MJPEG(UVCまたはWi-Fi経由)
赤外線動画保存(温度情報付き) ○、UVC経由
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイム温度情報付き動画録画 (.csq)
赤外線解像度 640×480ピクセル
測定解析
スポットメーター ライブモードで各10個
対象物温度範囲 -40°C~120°C、0°C~650°C、300°C~2000°C
精度 ±1°C:5~100°C、±1%:100~120°C、±2°C:-40~100°C、±2%: 100~650°C 、300~2000°C
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
ユーザーインターフェース
テキスト 事前定義リストまたはタッチスクリーンキーボード
ディスプレイ 4"、640 × 480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
音声 内蔵マイク(スピーカー付き)またはBluetooth経由で60秒のレコーディングを静止画またはビデオに追加
通信とデータ保存
METERLiNK ○
タイムラプス 10秒~24時間
ビデオ出力 ディスプレイポート(USB Type-C経由)
保存メディア リムーバブルSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(測定情報付き)
画像保存モード 赤外線、可視、MSX®、ピクチャー・イン・ピクチャー
通信インターフェース USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi、DisplayPort
電源
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー、カメラ内または独立の充電器で充電
バッテリー稼働時間 約4時間、室温25°Cで通常使用時
環境と認定
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 -40°C~70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR Thermal Studio Suite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Research Studio、FLIR Atlas SDK
レーザーポインター ○
梱包 レンズ付き赤外線カメラ、小型ビューファインダーアイキャップ、バッテリー2個、バッテリー充電器、キャリングケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、 電源、取扱説明書、SDカード(8 GB)、ケーブル(USB 2.0 A - USB タイプ-C、USB タイプ-C - HDMI、USB タイプ-C - USB タイプ-C)、ライセンスカード:FLIR Thermal Studio Pro(3か月サブスクリプション)

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Selection Guide Matrix

FLIR 赤外線サーモグラフィー選定ガイドマトリックス

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Datasheet

FLIR T-Series データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.