VS290™

工業用サーモグラフィ内視鏡カメラ

Product Variations

FLIR VS290は、アクセスが難しい場所の温度分布を専門家が素早く安全に発見できるように設計された工業用サーモグラフィ内視鏡です。160×120ピクセルの本格的なサーモグラフィカメラとフリーアシステムズのスーパーファインコントラスト(MSX)*を搭載したVS290は、目に見えないホットスポットを確認・測定することで、設備に壊滅的な故障が発生するのを回避できます。早期発見によって、安全性と信頼性が向上し、メンテナンス費用や交換費用の削減につながります。

スーパーファインコントラスト(MSX)搭載のオールインワン赤外線/可視ビデオスコープ
スーパーファインコントラスト(MSX)を搭載した160 × 120ピクセルの本格的な赤外線カメラと2メガピクセルの可視カメラを使用し、アクセスの難しい場所に入る必要なく隠れた故障を素早く発見できます。
8.9cmのカラーディスプレイで簡単表示。付属のSDメモリーカードまたはUSB-Cケーブルを使用して、画像や動画をダウンロードおよび共有できます。
CAT IV 600 V定格と優れた防塵/防滴保護により、最も厳しい環境で性能を発揮します。

詳細な熱画像による検査の改善

160 × 120 熱プローブを使用して、安全な距離からユーティリティ、建物、機械検査を実行します。これには、内蔵のビジュアルカメラと MSX® (Multispectral Dynamic Imaging) の詳細エンハンスメントのオプションが含まれます。

以前に到達できなかったコンポーネントの検査

スリムな19mmのヘッドと明るい作業灯を備えたエンジンやモーターなど、暗くて窮屈な空間に目を向けましょう。

汎用性、堅牢性、信頼性

簡単に交換できるプローブは、水やほこりから保護するIP67カメラチップを備え、CAT IV 600V-ratedで電気検査をより安全にします。

熱画像データの解析、編集、レポート

VS290 Videoscope Kitsは、Flir Thermal Studio Suiteソフトウェアと互換性があり、高速分析、画像編集、レポート生成が可能です。このデスクトップソフトウェアを使用すると、問題とその解決方法を示す前後の画像を含む検査結果を文書化し、共有できます。 

仕様

Highlighted
赤外線解像度 160 × 120 pixels
イメージングとレンズ
MSX Embosses visual details on full resolution thermal image
カメラ周波数 8.7 Hz
カラーパレット Iron, Rainbow, Gray, Below alarm, Above alarm
スペクトル範囲 8 µm to 14 µm
内蔵デジタルカメラ FLIR VS290-21: No
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Yes
最小焦点距離 0.15 m
検知器タイプ Focal plane array (FPA), uncooled microbolometer
検知器間隔 12 µm
温度分解能_NETD <100 mK
焦点 Focus free
画像モード FLIR VS290-21: IR only
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: IR only, Visual only, MSX®
視野角[FOV] 57° × 44°
赤外線解像度 160 × 120 pixels
測定解析
カメラサイズ[L×W×H] FLIR VS290-21: Complete kit with case: 53 × 33 × 16.5 cm (20.87 × 12.99 × 6.5 in)
Display: 26.4 × 11 × 11 cm (10.4 × 4.3 × 4.3 in)
VSC-IR21 Probe: 111.5 cm × 0.69 cm (43.9 × 0.3 in)
Probe tip: 19 mm diameter
FLIR VS290-32: Complete kit with case: 118 × 45 × 16 cm (46.46 × 17.72 × 6.3 in)
Display: 26.4 × 11 × 11 cm (10.4 × 4.3 × 4.3 in)
Probe: 212.2 × 0.69 cm (83.5 × 0.3 in)
Probe tip: 71.71 × 40.52 × 11 mm (2.8 × 1.6 × 0.4 in)
FLIR VS290-33: Complete kit with case: 118 × 45 × 16 cm (46.46 × 17.72 × 6.3 in)
Display: 26.4 × 11 × 11 cm (10.4 × 4.3 × 4.3 in)
Probe: 212.2 × 0.69 cm (83.5 × 0.3 in)
Probe tip: 71.71 × 40.52 × 11 mm (2.8 × 1.6 × 0.4 in)
カメラ重量、バッテリー含む FLIR VS290-21: Complete kit with case: 4.8 kg (10.58 lb)
Display: 640 g (1.41 lb)
Probe: 490 g (1.08 lb)
FLIR VS290-32: Complete kit with case: 13 kg (28.66 lb)
Display: 640 g (1.41 lb)
Probe: 470 g (1.04 lb)
FLIR VS290-33: Complete kit with case: 13 kg (28.66 lb)
Display: 640 g (1.41 lb)
Probe: 470 g (1.04 lb)
スポットメーター 1 in live mode
対象物温度範囲 -10 to 400°C (14 to 752°F)
放射率補正 3 pre-set and 1 custom emissivity setting
精度 At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)
0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F)
100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%
色[アイソサーム] Above, below
計測プリセット No measurement, center spot, hot spot, cold spot
通信とデータ保存
メモリタイプ Removable SD card (16 GB) included
保存画像フォーマット Radiometric JPEG
通信インターフェース USB Type-C: data transfer/power
ユーザーインターフェース
ディスプレイ 3.5 in RGB TFT LCD (320 × 240 pixels)
電源
バッテリータイプ Rechargeable 3.7 V Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
バッテリー稼働時間 >5 hours (full LCD brightness and worklight on)
一般仕様
フォームファクター FLIR VS290-21: Forward-viewing camera
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Side-viewing cameras
プローブ長さ FLIR VS290-21: 1 m (3.3 ft) without probe tip
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: 2 m (6.6 ft) without probe tip
梱包 FLIR VS290-21: Videoscope display, thermal camera probe, two rechargeable batteries, battery charger, SD card, USB cable, wrist strap, hard case, printed documents
FLIR VS290-32, FLIR VS290-33: Videoscope display, MSX camera probe, two rechargeable batteries, battery charger, SD card, USB cable, wrist strap, hard case, printed documents
環境と認定
ETSI|EMC EN 61326-1, EN 61000-6-2 (Immunity), EN 61000-4-2 (ESD), EN61000-6-3 (Emissions), FCC 47 CFR Part 15 Class B
使用温度範囲 -10 to 50°C (14 to 122°F)
保存温度範囲 -20 to 60°C (-4 to 140°F)
保証 FLIR 2-10 warranty
保護 Probe Tip: IP67 (IEC 60529) , Main body/cable: IP54
安全性 CAT IV 600V
振動 2 g (IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] 5% to 90% relative humidity (RH) non-condensing
衝撃 25 g (IEC 60068-2-29)
認証 ETL, CE, RCM, FCC

アクセサリー

  1. USB2.0AーUSB Cケーブル

資料とサポート

録画されたウェビナー

Recorded Webinar: Quickly and Safely Inspect Electric Vaults Before Entering

今すぐ見る

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR VS290 Firmware v1.2.4

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR VS290使用事例

Datasheet

FLIR VS290日本語データシート

Datasheet

FLIR VS290日本語カタログ

User Manual

FLIR VS290 サーマルビデオスコープキット ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

FLIR VS290 サーマルビデオスコープキット クイックスタートガイド

Datasheet

FLIR VS290 サーマルビデオスコープキット データシート

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.