Flir VT8シリーズ

電圧、導通、および電流テスター

Product Variations

FLIR VT8シリーズは、高品質の電圧、導通、および電流テスターです。狭いスペースに収まるように最適化されたオープンジョー設計を採用し、大口径のケーブルを確実に測定します。VT8-600は、CAT III-600V/CAT IV-300Vの安全評価と100A/600Vの測定範囲を有し、VT8-1000はCAT III-1000V/CAT IV-600Vの安全評価と200A/1000Vの測定範囲を誇ります。幅広い計測機能を持つVT8シリーズは用途が広く、このメーター1台で作業を完了できます。

トラブルシューティングに欠かせない電気テスター
フリアーシステムズのテストおよび測定ツールに期待される品質と信頼性を備えた製品
True RMS、AC/DC電圧と電流、導通、抵抗、静電容量など、必要な機能を備えています。
最適化されたジョー設計で狭いスペースでの測定に対応し、広いジョー開口部で大口径ケーブルを測定します。

仕様

Highlighted
非接触型検電器 [NCV] >100 Vrms;<10 mmの距離(LED/ブザーで警告)
落下試験 2m
保証 3年限定保証
測定解析
AC-DC電圧分解能 0.1 V
AC-DC電流分解能 0.1 A
AC-DC電流精度 VT8-1000:±2.5%(50 ~ 60Hz)
VT8-600:±2.5% (50 ~ 60 Hz)
AC_DCボルト域 VT8-1000:1000 V
VT8-600:600 V
AC_DCボルト精度 VT8-1000:±1.5%、±1.0%(56 ~ 66 Hz)
VT8-600:±1.5%、±1.0%(45 ~ 66Hz)
AC_DC電流域 VT8-1000:200 A
VT8-600:100 A
その他の測定機能 DCAゼロ、相対モード(AC/DC電圧、AC電流、静電容量)、データホールド
オートレンジ
オーバーレンジ表示 “OL”または“-OL”を表示
導通チェック閾値 10 Ω~100 Ω
抵抗 60.00 MΩ ± (1.5%)
極性 極性(正負)を自動表示
真の実効値
表示レート 約毎秒3回
電気容量 600 µF ±4.0%, 6000 µF ±10.0%
ユーザーインターフェース
ディスプレイ 6000カウント・バックライト付き多機能LCD
環境と認定
使用温度 -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
保存温度 –30~60°C(-22~140°F)、電池未装着時
保証 3年限定保証
当局認可 C-UL-US、CE、RCM
相対湿度 95% 最大; 5 ~ 30°C(41 ~ 86°F) 75% 最大; 30 ~ 40°C(86 ~ 104°F) 45% 最大; 40 ~ 50°C(104 ~ 122°F)
落下試験 2m
一般仕様
ワークライト 白色LED
寸法[W×H×D] 210 × 53 × 35 mm(8.27 × 2.1 × 0.67インチ)
開口面 15.5 mm(0.61インチ)
電源
低バッテリ表示 電池交換が必要になるとバッテリーアイコンを表示
自動電源オフ 15分後
電源 単3アルカリ電池 × 2
非接触型検電器 [NCV] >100 Vrms;<10 mmの距離(LED/ブザーで警告)

アクセサリー

資料とサポート

User Manual

VT8 ユーザーマニュアル

Brochure

FLIR VT8カタログ

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA