FLIR X6900sc SLSは極めて高速で高感度の長波長赤外線(LWIR)カメラで、科学者や研究者、技術者向けに設計されています。ひずみ層超格子(SLS)検出器により、短いスナップショット速度や広い温度帯に対応し、既存の長波長赤外線(LWIR)または中波長赤外線(MWIR)カメラよりも優れた均一性をもたらします。このカメラは、先進のトリガー機能やオンカメラRAM/SSDへの録画機能、電動4ポジションフィルターホイールなどを備えているため、研究室と試験場の両方で高速イベントのストップモーション機能を提供します。
研究開発と科学用途向けの高感度カメラ
高速フレームレートでの録画と素早い積分時間を実現し、画像の解像度を損なうことはありません。
カスタマイズ可能な機能とフルフレームのオンカメラRAM録画により、重要なデータを素早く取得できます。
業界をリードするソフトウェアと高度なデータ出力により、データの管理と解析をライブで行います。
アクセサリー
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.