Discontinued

FLIR X6980™

超高速MWIR科学グレードカメラ

購入後のお問い合わせ

FLIR X6980は、正確な熱分析とカスタム放射測定のために高速画像をキャプチャする必要がある科学者やエンジニア向けに設計された超高速ミッドウェーブIRカメラです。このサーモグラフィカメラは、640×512の解像度と超高速のフレームレートを兼ね備えているため、研究者は、ラボでもテストレンジ—でも、動きの速い被写体や急速な温度変化に対する停止動作を記録できます。X6980は、4ポジションの電動フィルターホイールとFLIR電動フォーカスレンズのサポートにより、より高品質の記録を提供し、時間を節約し、ダイナミックな取得環境におけるフラストレーションを軽減します。

最大1004Hzで超低ノイズで鮮明に焦点を絞ったフル解像度の640×512赤外線画像を撮影
最大26,000 フレームのデータをカメラ上のメモリに直接保存、または512 GB SSDを最大15分間保存
フリアーシステムズのリサーチスタジオで、赤外線データをコンピューターに直接ストリーミングして、表示、記録、分析

仕様

Highlighted
解像度 640 × 512
検知器間隔 25 µm
スペクトル範囲 X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
検知器タイプ FLIR indium antimonide (InSb)
カメラF値 X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
ダイナミックレンジ 14-bit
温度分解能(NETD) 20 mK typical
フレームレート[全画面] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
積分時間 Programmable: 270 ns to ~full frame
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
フィルタリング 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
焦点 Motorized (compatible w/manual)
イメージングとレンズ
SSDへの直接録画 Yes, removable 512 GB SSD included
オンカメラ画像保存 RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of ~800 Hz recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
オーバーレイ Customizable (Ability to toggle off)
カメラF値 X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
カメラ上のRAM、SSD録画のダウンロード Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
クローズアップレンズ/顕微鏡 X6980 InSb, X6982 InSb: No broadband microscopes available
X6981 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
X6983 InSb: 1x, 3x, 1x20 cm long working distance (LWD), 50 mm close focus
サブウィンドウモード Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
スペクトル範囲 X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
センサータイプ Closed cycle rotary
ダイナミックレンジ 14-bit
デジタルズーム 1x, Auto (best fit)
パレット Selectable 8-bit
ビデオモード HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
ピクセルクロック 355 MHz
フィルタリング 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
フレームレート[全画面] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
レンズインターフェース FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
利用可能なレンズ X6980 InSb, X6982 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X6981 InSb, X6983 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
操作性 >99.95% typical
放射測定データストリーミング Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
検知器タイプ FLIR indium antimonide (InSb)
検知器間隔 25 µm
標準ビデオ HDMI, SDI
温度分解能(NETD) 20 mK typical
焦点 Motorized (compatible w/manual)
画像タイムスタンプ Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
積分時間 Programmable: 270 ns to ~full frame
解像度 640 × 512
読出しタイプ Snapshot
読出しモード Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
測定解析
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
環境ドリフト校正 [工場校正済み] Yes
精度 ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
自動ゲインコントロール Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
通信とデータ保存
同期モード Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
電源
出力 24 VDC (<50 W steady state)
環境と認定
マウント 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)
使用温度範囲 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessories

Resources & Support

Datasheet

FLIR X6980 データシート

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

Belgium  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール