Discontinued

FLIR X8580 SLS™

高解像度LWIR科学グレードカメラ

Product Variations
購入後のお問い合わせ

FLIR X8580 SLSは、高速現象の詳細な画像のキャプチャー、カスタム放射測定、合成物、太陽電池、電子機器の故障箇所の検出などを行う必要がある科学者やエンジニア向けに設計された高速、高精細長波赤外線カメラです。このサーモグラフィカメラは、SLS検出器からの1280×1024の解像度と高速フレームレートを組み合わせ、高速現象の鮮明な停止モーション画像のためのより短いスナップショット速度と広い温度帯を提供します。X8580 SLSは、4ポジションの電動フィルターホイールとFLIR電動フォーカスレンズのサポートにより、高品質の記録を提供し、時間を節約し、ダイナミックな取得環境におけるフラストレーションを軽減します。

MWIR InSbカメラより10倍短い積分時間でフルHD 1280 × 1024画像を撮影
最大34秒のフルHD解像度データをカメラ上のメモリに直接記録、または最大15分で512GB SSDを搭載
FLIRリサーチスタジオで、赤外線データをコンピューターに直接ストリーミングして、表示、記録、分析

仕様

Highlighted
解像度 1280 × 1024
検知器間隔 12 µm
スペクトル範囲 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
検知器タイプ Strained layer superlattice (SLS)
カメラF値 FLIR X8581 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X8583 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: f/4.1
ダイナミックレンジ 14-bit
温度分解能(NETD) 40 mK typical
フレームレート[全画面] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
積分時間 Programmable: 270 ns to ~full frame
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F) ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
フィルタリング 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
焦点 Motorized (compatible w/manual)
イメージングとレンズ
SSDへの直接録画 Yes, removable 512 GB SSD included
オンカメラ画像保存 RAM (volatile): 16 GB, up to 6,500 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
オーバーレイ Customizable (ability to toggle off)
カメラF値 FLIR X8581 SLS (7.5–12 µm), f/2.5: f/2.5
FLIR X8583 SLS (7.5–12 µm), f/4.1: f/4.1
カメラ上のRAM、SSD録画のダウンロード Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
クローズアップレンズ/顕微鏡 1x
サブウィンドウモード Flexible windowing down to 64 × 4 (steps of 64 columns, 4 rows)
スペクトル範囲 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
センサータイプ Linear sterling cooler
ダイナミックレンジ 14-bit
デジタルズーム 1x, Auto (best fit)
パレット Selectable 8-bit
ビデオモード HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
ピクセルクロック 355 MHz
フィルタリング 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
フレームレート[全画面] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
レンズインターフェース FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
利用可能なレンズ Manual (7.5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (7.5–12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
操作性 99% typical
放射測定データストリーミング Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
検知器タイプ Strained layer superlattice (SLS)
検知器間隔 12 µm
標準ビデオ HDMI, SDI
温度分解能(NETD) 40 mK typical
焦点 Motorized (compatible w/manual)
画像タイムスタンプ Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
積分時間 Programmable: 270 ns to ~full frame
解像度 1280 × 1024
読出しタイプ Snapshot
読出しモード Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
測定解析
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] ND1: 250°C–1500°C (482°F–2732°F) ND2: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
環境ドリフト校正 [工場校正済み] Yes
精度 ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
自動ゲインコントロール Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
通信とデータ保存
同期モード Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
一般仕様
重量[ハンドル付き、レンズ除く] 6.35 kg (14 lbs)
電源
出力 24 VDC (<50 W steady state)
環境と認定
マウント 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)
使用温度範囲 -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

アクセサリー

資料とサポート

Datasheet

FLIR X8580 SLS データシート