인체공학적 고해상도 FLIR T560으로 핫 스팟 문제를 해결하고 숨겨진 결함을 찾아 신속하게 수리 사항을 확인하십시오. 이 640 × 480(307,200픽셀) 열화상 카메라는 밝은 4’ LCD와 180° 회전 렌즈 플랫폼을 갖추고 있어 접근하기 어려운 영역에서도 전기 또는 기계 문제를 쉽고 편안하게 진단할 수 있습니다. 1-Touch Level/Span과 같은 고급 카메라 내 측정 도구와 레이저 지원 자동 초점은 매번 정확한 온도 측정을 기록합니다. T560을 FLIR FlexView™ 이중 시야 렌즈를 장착하면 렌즈를 교체하지 않고도 광각에서 망원 스캐닝으로 즉시 전환할 수 있습니다. FLIR 검사 경로 모드가 탑재되어 있으므로 FLIR Thermal Studio Pro(FLIR Route Creator 플러그인 포함)에서 카메라로 조사 계획을 다운로드하여 실행할 수 있습니다. 이러한 모든 시스템이 온보드 검사 경로 시스템을 통해 온도 데이터와 이미지를 논리적인 시퀀스로 기록하여 문제 해결 및 수리 시간을 단축하는 데 도움을 줍니다.

해상도, 편안함 및 뛰어난 성능
레이저 지원 자동 초점은 정확한 온도 판독을 위해 정밀하게 초점을 맞춰 빠르고 확실한 결정을 내릴 수 있도록 보장합니다.
T560의 광학 블록은 180° 회전하므로 하루 종일 어떤 각도에서든—편안하게—목표물을 촬영할 수 있습니다.
FLIR Thermal Studio Pro에서 검사를 계획하고 FLIR Inspection Route 카메라 옵션으로 T560에 로드하여 조사를 간소화하고 중요 데이터를 더 잘 관리할 수 있습니다. 효율적이고 안전하게 저장 및 공유할 수 있도록 카메라에서 클라우드로 직접 이미지를 자동 업로드하는 기능을 위해 FLIR Ignite를 활성화하십시오.

사양

강조 표시됨
적외선 해상도 640 × 480 pixels
열 감도_NETD <50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
디스플레이 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
저장 매체 Removable SD card
이미징 및 광학
F-값 1.1, 42°
1.3, 24°
1.5, 14°
1.3, 80°
MSX를 이용한 최소 초점 거리 0.65 m (2.13 ft.), 42° 0.5 m (1.64 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14°
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
공간 해상도 [I시야각 (FOV)] 1.20 mrad/pixel, 42° 0.66 mrad/pixel, 24° 0.38 mrad/pixel, 14° 2.6 mrad/pixel, 80°
동영상 램프 Built-in LED light
디지털 줌 1–8× continuous
디지털 카메라 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
디지털 카메라 시야각(FOV) 53° × 41°
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 녹화 Real-time radiometric recording (.csq)
라디오메트릭(radiometric 적외선 동영상 스트리밍 Over UVC
레이저 정렬 Position is automatically displayed on the infrared image
렌즈 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
렌즈 구분 Automatic
뷰파인더 No
비 방사선 측정(Non_radiometric) 적외선 동영상 스트리밍 H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
색상 Black
스펙트럼 범위 7.5 - 14.0 µm
시야각 (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
시야각 (FOV) [시야각 (FOV)] 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
실화상 동영상 녹화 H.264 to memory card
실화상 동영상 스트리밍 기능 Yes
실화상 이미지 Yes
열 감도_NETD <50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
이미지 주파수 30 Hz
적외선 해상도 640 × 480 pixels
초점 Continuous with laser distance meter (LDM), one- shot LDM, one-shot contrast, manual
초점 길이 10 mm (0.39 in.), 42°
17 mm (0.67 in.), 24°
29 mm (1.41 in.), 14°
5 mm (0.19 in.), 80°
최소 초점 거리 0.15 m (0.49 ft.), 42° 0.15 m (0.49 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14° Macro mode 50 µm as option to 24° 0.10 m (3.9 in), 80°
카메라 소프트웨어 업데이트 Using USB cable or SD card
컬러 팔레트 Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
탐지기 유형 및 피치 Uncooled microbolometer, 12 µm
탐지기 해상도 640 × 480
프레임률 [전체화면] 30 Hz
픽쳐 인 픽쳐 (PIP) Resizable and movable
해상도 640 × 480 pixels (VGA)
측정 및 분석
기준 온도 Yes
대상 온도 범위 -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F); 300°C to 1500°C (572°F to 2732°F)
방사율 보정 기능 Yes, variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
사전 측정 설정 No measurements, center spot, hot spot, cold spot. User Preset 1, User Preset 2
자동 냉온 감지 Automatic maximum/minimum markers within area
정확도 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
차이 온도 Yes
측정 기능 알람 Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function
측정 보정 Yes
컬러 알람 [등온선] Above, Below, Interval, Condensation (moisture/humidity/dewpoint), Insulation
사용자 인터페이스
디스플레이 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
디스플레이 기술 IPS
언어 21
음성 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
터치 스크린 Optically bonded PCAP
통신 및 데이터 저장 공간
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
METERLiNK_블루투스 Communication with headset and external sensors
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB_표준 USB 2.0 High Speed
동영상 출력 DisplayPort over USB Type-C
오디오 Microphone and speaker for voice annotation of images
이미지 파일 형식 Standard JPEG with measurement data included
저장 매체 Removable SD card
전력
배터리 무게 195 g (6.89 oz)
배터리 유형 Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
배터리 작동 시간 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
배터리 전압 3.6 V
외부 전원 연결 AC adapter 90–260 V AC (50/60 Hz) or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional)
전원 관리 Automatic shut-down and sleep mode
충전 시스템 In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
충전 온도 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
환경 및 인증
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-3 (emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission)
보관 온도 범위 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
삼각대 마운트 UNC 1/4"-20
습도 [작동 및 저장] IEC 60068-2-30/24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F)/2 cycles
안전 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
작동 온도 범위 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
전파 스펙트럼 ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247 Issue 2
일반
FLIR 소프트웨어와 호환 가능 FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
레이저 포인터 기능 Class 2, 0.05–40 m (0.16–131 ft) ±1% of measured distance
무게 [배터리 포함] 1.4 kg (3.1 lb)
크기 [L x W x H] Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in)
포장 Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription)
포장 크기 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in)
하우징 소재 PCABS with TPE, magnesium

액세서리

  1. Tripod (T911997)

리소스 및 지원

비고: 추가 T 시리즈 지원 리소스는 Support.FLIR.com 참조하십시오. 

녹화된 웨비나

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

방법 알아보기

기사

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

방법 알아보기

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

파일을 다운로드하려면 로그인해야 합니다.

Brochure

FLIR Si2 브로셔

Brochure

FLIR 글로벌 유틸리티 프로그램 브로셔

Warranty

FLIR 국제 비냉각식 열화상 카메라 2-10 제한형 보증제

Datasheet

FLIR T500-Series 데이타 쉬트

Brochure

무엇을 측정해야 하나요? FLIR WDYNTM 브로셔

채팅

오른쪽 하단 모서리에 있는 채팅 버블을 눌러 즉시 당사와 연결하십시오.

(상담원이 있는 경우)

전화 지원

국제 전화: 

(+1) 805 392 3775

현지 번호:

+1 800 539 5539

서비스, 수리 및 교정 


Flir Korea 서비스 센터 (+82) 02 565 2714

 

아메리카

서비스 센터 연락처
전화
서비스, 수리 또는 보정 요청
이메일 보내기
미국 

수신자 부담 전화: (+1) 866 477 3687

현지: +1 603 881 5200

RMA 제출

이메일 보내기

캐나다 800 613 0507 RMA 제출

이메일 보내기

남미 및 중미 0800 878 2486

RMA 제출

이메일 보내기

 

유럽

벨기에  +32 (0)56 363 041

RMA 제출

이메일 보내기

에스토니아 +3726063976

RMA 제출

이메일 보내기

독일 +49 (0)69 95 00 900

RMA 제출

이메일 보내기

이탈리아 +390294753491

RMA 제출

이메일 보내기

스웨덴  +46 (0)8 753 25 00

RMA 제출

이메일 보내기

아랍에미리트연합 +971 4 802 4999

RMA 제출

이메일 보내기

영국 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

 

아시아 태평양

호주 +44 (0)1732 220 011

RMA 제출

이메일 보내기

중국 +44 (0) 1245 453 414

RMA 제출

이메일 보내기

인도 델리 +91 11 47212002

RMA 제출

이메일 보내기

인도 파리다바드 +91 (129) 431-5031/32

RMA 제출

이메일 보내기

일본 +81-3-6721-6648

RMA 제출

이메일 보내기

싱가포르 +65 8787 0884

RMA 제출

이메일 보내기

대한민국 +82 2 565 2714

RMA 제출

이메일 보내기

수출 제한

이 페이지에 포함된 정보는 최종 제품의 사양에 따라 국제 무기 거래 규정(ITAR)(22 C.F.R. 섹션 120-130) 또는 수출 관리 규정(EAR)(15 C.F.R. 섹션 730-774)의 적용을 받을 수 있는 제품에 관한 것입니다. 요청 시 관할권과 분류를 제공합니다.