Intelligenter Sensor der Axxx-Serie

Fest installierte Wärmebildkamera

Die Thermische Smart-Sensorkamera der Flir Axxx-Serie verfügt über die Funktionen, die Anbieter von Automatisierungslösungen für komplexe Überwachungsanwendungen benötigen, einschließlich kritischer Infrastruktur, Produktqualität und Brandfrüherkennung. Die intelligente Sensorkonfiguration umfasst mehrere Messwerkzeuge und Alarme und bietet gleichzeitig die Möglichkeit zur sofortigen Berechnung, wobei die Analyse noch in der Kamera durchgeführt wird, damit unmittelbar Ergebnisse vorliegen. Mit einer Reihe von Objektiven, motorisierter Fokussteuerung und konkurrenzloser Konnektivität bieten die Kameras A400/A500/A700 unübertroffene Leistung und Flexibilität. Durch die einfache Konfiguration können Sie dieses Überwachungssystem genau auf die jeweiligen Qualitäts-, Produktivitäts-, Wartungs- und Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Schnellere Entscheidungsfindung, reduzierte Ausfallzeiten, höhere Produktqualität
Umfasst ausgehend von einer Referenztemperaturquelle Optionen zum Anpassen von Messungen und Alarmen (fortgeschritten)
Die Kantenanalyse mit Merkmalen wie einer Polygonfunktion (fortgeschritten) hilft Ihnen dabei, schnelle und informierte Entscheidungen zu treffen
Bietet außergewöhnliche Bildqualität mit bis zu 640 × 480 (307.200 Pixel) und überlegener Messgenauigkeit (<±2 °C)

Technische Daten

Markierter
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaleingänge 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Zweck Digitalausgang A400-Standard, A700-Standard: • Als Funktion des Alarms, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
A500-Standard: Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Erweitert: • Alarmfunktion, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
Digitalausgänge 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Kodierung A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 oder MJPEG
A500-Standard: RTSP-Videostreaming: H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP radiometrisches Streaming: komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisches GVSP-Videostreaming: unkomprimiertes GVSP radiometrisches Streaming: temperaturlineares und FLIR
radiometrisches Advanced: Video-Stream: H.264, MPEG4 oder MJPEG radiometrischer Stream: Komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisch
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN (optional)
WLAN Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
EMV • ETSI EN 301 489-1 (Radio) • ETSI EN 301 489-17 (Radio) • EN 61000-4-8 (Magnetfeld) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US) • ISO 13766-1 (EMV – Erdbewegungs- und Baumaschinen) • EN ISO 14982 (EMV – Land- und Forstmaschinen)
Bildfrequenz
Bildfrequenz 30 Hz
Thermische Empfindlichkeit / NETD A400, A700: Objektivabhängig
A500: <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperatur 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) und Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Alarmfunktionen Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang und interne Kameratemperatur
Alarmausgang • Digital Out • E-Mail (SMTP) (Push) • EtherNet/IP (Pull) • Dateiübertragung (FTP) (Push) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video • speichern
Kommunikation und Datenspeicher
Bildspeicher Zeichnet bis zu 100 FLIR radiometrische JPEG-Dateien auf; Speicherung als Funktion von: Alarm, Zeitplanung oder Benutzerinteraktion (Camera Web)
Digitalausgänge 3x opto-isoliert, 0-48 V DC, max. 350 mA; Festkörper-Optorelais; 1x als Fehlerausgang (NC)
Digitaleingänge 2-fach opto-isoliert, Vin(niedrig)= 0–1,5 V, Vin(hoch)= 3–25 V
Digitaler E/A, Steckverbindertyp M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (zusammen mit externer Stromversorgung)
Digitaler E/A, Trennspannung 500 V eff.
Ethernet Für Steuerung, Ergebnis, Bild und Stromversorgung
Ethernet, Steckverbindertyp M12, 8-polig, X-codiert, Buchse; RP-SMA, Buchse
Ethernet-Stromversorgung Spannungsversorgung über Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 3
Ethernetkommunikation A400-Standard, A700-Standard: TCP/IP Socket-basiertes FLIR proprietäres
A500-Standard: • GigE Vision Vers. 1.2 • Client API GenICam-konform • TCP/IP Socket-basiert FLIR proprietäre
Advanced: Basiert auf einem von FLIR urheberrechtlich geschützten TCP/IP Socket
Ethernetprotokolle A400-Standard, A700-Standard: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
A500-Standard: • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Advanced: • EtherNet/IP • IEEE 1588 • Modbus TCP Master • Modbus TCP Slave • MQTT • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (Server), FTP (Client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Ethernetschnittstelle Kabelgebunden, WLAN (optional)
Ethernetstandard IEEE 802.3
Ethernettyp 1000 Mbit/s
Kodierung A400-Standard, A700-Standard: H.264, MPEG4 oder MJPEG
A500-Standard: RTSP-Videostreaming: H.264 / MPEG4 / MJPEG RTSP radiometrisches Streaming: komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisches GVSP-Videostreaming: unkomprimiertes GVSP radiometrisches Streaming: temperaturlineares und FLIR
radiometrisches Advanced: Video-Stream: H.264, MPEG4 oder MJPEG radiometrischer Stream: Komprimiertes JPEG-LS, FLIR radiometrisch
Multicast Ja
RS-232 A400, A500-Advanced, A700-Standard: NA
A500-Standard, A700-Advanced: M8-Stecker, A-codiert
Serielle Datenübertragung Schwenk- und Neigesteuerung. Pelco D Standard HW Schnittstelle: Ausschließlich über RS232 und RS485
Unicast Ja
Videospeicherung Zeichnet bis zu 10 H.264 Videos auf; Speicherung als Funktion des Alarms — 5 Sek. vor Alarm und 5 Sek. nach Alarm.
WLAN Optionale Funktion, die separat erworben werden kann. RP-SMA, Buchse
Zweck Digitalausgang A400-Standard, A700-Standard: • Als Funktion des Alarms, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
A500-Standard: Programmatisch eingestellt; Fehler (NC)
Erweitert: • Alarmfunktion, Ausgang an externes Gerät • Fehler (NC)
Zweck Digitaleingang A400-Standard, A700-Standard: NUC, NUC deaktiviert, Alarm
A500-Standard: NUC; NUC deaktivieren; Bild-TAG (Start, Stopp, Allgemein); Bildflusssteuerung (gemäß SFNC 2.3): • Einzelbild (auf Trigg) • Multiframe (auf Trigg) • Kontinuierliche • Bildrate • ROI
Erweitert: NUC, NUC deaktivieren, Alarm
Bildgebung und optische Daten
Anzeige A400-Standard, A700-Standard: Messergebnisse: • Ethernet/IP (Pull) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über REST API (Pull) • Messungen und Standbild (radiometrische JPEG, visuell 640 × 480, visuell 1280 × 960), schreibgeschützt • Webschnittstelle
Erweitert: Messergebnisse: • Ethernet/IP (Pull) • Modbus TCP Master (Push) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über REST API (Pull) • Messungen und Standbild (radiometrische JPEG, visuell 640 × 480, visuell 1280 × 960), Lesezugriff nur • Web-Schnittstelle
Bildfrequenz 30 Hz
Bildfrequenz
Bildquelle A400-Standard, A700-Standard: Videostream 0: visuell / IR / MSX® (Visuelle Kamera ist eine optionale Funktion) Videostream 1: visuell
A500-Standard: RTSP-Video-Streaming: visuell / IR / MSX® (eine visuelle Kamera ist eine optionale Funktion) RTSP-Radiometrisches Streaming: IR-Kamera GVSP-Video-Streaming: visuell / IR / MSX® (Visuelle Kamera ist eine optionale Funktion) GVSP-Radiometrie-Streaming: IR-Kamera
Erweitert: Videostream 0: visuell / IR / MSX® (optische Kamera ist eine optionale Funktion) Videostream 1: visuell radiometrischer Videostream: IR
Detektorraster A400, A500: 17 µm
A700: 12 µm
Focal Plane Array (FPA) Ungekühlt, Mikrobolometer
Fokus One-Shot-Kontrast, motorisiert und manuell
IR-Auflösung A400: 320 × 240
A500: 464 × 348
A700: 640 × 480
Kontrastverbesserung A400, A500-Advanced, A700: FSX® / Histogrammentzerrung (nur IR)
A500-Standard: RTSP- und GVSP-Videostreaming: FSX® / Histogramm-Entzerrung (nur IR)
Multi-Streaming A400-Standard, A700-Standard: Ja
A500-Standard: RTSP-Protokoll: ja GVSP-Protokoll: nein, nur
ein Stream Erweitert: Ja
Overlay Mit / Ohne
Pixelformat A400-Standard, A700-Standard: YUV411
A500-Standard: RTSP-Videostreaming: YUV411RTSP radiometrisches Streaming: MONO 16GVSP-Video-Streaming: YUV422 oder MONO 8 GVSP radiometrisches Streaming: MONO 16
Advanced: Video-Stream: YUV411 Radiometrischer Strom: MONO 16
Radiometrisches IR-Videostreaming A400-Standard, A700-Standard: NA
A500-Standard: RTSP- oder GVSP-
Protokolle (GigE Vision) Fortgeschrittene: RTSP-Protokoll
Spektralbereich 7,5–14 µm
Streaming-Auflösung A400-Standard, A700-Standard: Videostream 0: 640 × 480 Pixel Videostream 1: 1280 × 960 Pixel
A500-Standard: RTSP-Videostreaming, Quelle 0: 640 × 480 Pixel RTSP-Videostreaming, Quelle 1: 1280 × 960 Pixel RTSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel GVSP-Videostreaming: 640 × 480 Pixel GVSP-Radiostreaming: 320 × 240 Pixel
Fortschrittlich: Videostream 0: 640 × 480 Pixel Videostream 1: 1280 × 960 Pixel Radiometrischer Stream: 320 × 240 Pixel
Thermische Empfindlichkeit / NETD A400, A700: Objektivabhängig
A500: <30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
Verfügbare Objektive 6°, 24°, 14°, 42°, 2,0x Mikro, doppeltes Sichtfeld (14° + 24°) athermalisierte Objektive, 80°
Videostreaming A400-Standard, A700-Standard: RTSP-Protokoll
A500-Standard: RTSP- oder GVSP-
Protokolle (GigE Vision) Fortgeschrittene: RTSP-Protokoll
Visuelle Kamera Optionales Zubehör; deaktiviert, wenn 80°-Linse verwendet wird
Messung und Analyse
Alarmausgang • Digital Out • E-Mail (SMTP) (Push) • EtherNet/IP (Pull) • Dateiübertragung (FTP) (Push) • Modbus TCP Slave (Pull) • MQTT (Push) • Abfrage über RESTful API (Pull) Bild oder Video • speichern
Alarmfunktionen Bei jeder gewählten Messfunktion, Digitaleingang und interne Kameratemperatur
Automatische Erkennung von Heiß-/Kaltzonen Anzeige des Max./Min.-Temperaturwerts und der Position im Rechteck
Emissionsgrad-Korrektur Variabel von 0,01 bis 1,0
Genauigkeit ±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Messwerts, für Umgebungstemperatur 15 °C–35 °C (59 °F–95 °F) und Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)
Korrektur des atmosphärischen Transmissionsgrads Basiert auf den Angaben für Entfernung, atmosphärische Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit
Korrektur externer Optik/Fenster Basiert auf der Eingabe des Transmissionsgrades der jeweiligen Optiken/Fenster und der Temperatur
Messinstrumente A400-Standard, A700-Standard: 10 Spotmeter, 10 Boxen, 3 Deltas (Unterschied beliebiger Wert/Referenz/externe Sperre), 1 Isotherm (über/unter/Intervall), 1 Iso-Abdeckung, 1 Referenztemperatur
Erweitert: 10 Spotmeter, 10 Boxen oder Maskenpolygone, 3 Deltas (Unterschied beliebiger Wert/Referenz/externe Sperre), 2 Isotherme (über/unter/Intervall), 2 Iso-Abdeckung, 1 Referenztemperatur, 2 Linien, 1 Polylinie
Messwertkorrekturen A400-Standard, A700-Standard: Globale Objektparameter; lokale Parameter pro Analysefunktion
A500-Standard: Globale Objektparameter
Erweitert: Globale Objektparameter, lokale Parameter pro Analysefunktion
Objekttemperaturbereich A400, A500: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F), 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F), 300 °C bis 1500 °C (572 °F bis 3632 °F)
A700: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F), 0 °C bis 650 °C (32 °F bis 1202 °F), 300 °C bis 2000 °C (572 °F bis 3632 °F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets) Ja
Äquivalenttemperaturkorrektur Basiert auf der Eingabe der reflektierten Temperatur
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 Zoll)
Gehäusematerial Aluminium
Gewicht 0,82 kg, nur Kamera
Sockelbefestigung 4× M4 auf 4 Seiten
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Betriebstemperaturbereich -20 °°C bis 50 °°C (-4 °°F bis 122 °°F): • -20°C bis 40°C (-4°F bis 104°F) (in freier Luft) • 40°C bis 50°C (104°F bis 122°F) (auf dem Zubehörteil der Kühlplatte montiert) Maximale Kameragehäusetemperatur: 65 °C (149°F)
EMV • ETSI EN 301 489-1 (Radio) • ETSI EN 301 489-17 (Radio) • EN 61000-4-8 (Magnetfeld) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Emission US) • ISO 13766-1 (EMV – Erdbewegungs- und Baumaschinen) • EN ISO 14982 (EMV – Land- und Forstmaschinen)
Funkwellenspektrum • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse C (2,4 GHz Band US) • FCC 47 CFR Teil 15 Klasse E (5 GHz Band US) • RSS-247 (2,4 GHz und 5 GHz Band Kanada) • ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2,4 GHz Band EU) • ETSI EN 301 893 V2.1.1 (5 GHz Band EU)
Gehäuse IEC 60529, IP 54, IP66 mit Zubehör
Korrosion • ISO 12944 C4 G oder H • EN60068-2-11
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung) IEC 60068-2-30/24 Stunden, 95 % relative Luftfeuchtigkeit, 25 °°C–40 °°C (77 °°F–104 °°F)/2 Zyklen
ONVIF-Konformität A400-Standard, A700-Standard: Keine
Erweitert: Ja ONVIF Profil S
Stativbefestigung UNC ¼″-20 auf 2 Seiten
Stoßfestigkeit IEC 60068-2-27, 25 g
Vibrationen • IEC 60068-2-6, 0,15 mm bei 10–58 Hz und 2 g bei 58–500 Hz, sinusförmig • IEC 61373 Kat. 1 (Schiene)
Stromversorgung
Betrieb mit externer Stromversorgung 24/48 V DC, max. 8 W
Externe Spannung Zulässiger Bereich 18–56 V DC
Leistungsaufnahme • 7,5 W bei 24 V DC typisch• 7,8 W bei 48 V DC typisch• 8,1 W bei 48 V PoE typisch
Stromversorgungsanschluss M12 12-poliger, A-kodierter Stecker (geteilt mit digitalem E/A)
Benutzeroberfläche
Webschnittstelle Ja

Zubehör

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen für Smart-Sensoren der Axxx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com. 

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Wissensdatenbank

Funktionsvergleichsmatrix der FLIR A-Serie – Bild-Streaming-Kameras

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

FLIR Thermal Automation New Product Introduction

Jetzt wiedergeben

Datasheet

FLIR Axxx-Serie SS (Smart Sensor Camera) Datenblatt

Brochure

FLIR Automation Broschüre

Brochure

FLIR Broschüre zur Brandfrüherkennung (EFD)

Tech Note

FLIR Technischer Hinweis - Wärmebildtechnik für die Zustandsüberwachung

Datasheet

FLIR Axxx-Series SS (Smart Sensor Camera) Datasheet

Case Study

Flare Stack Monitoring - Axxx-Series & A550f/A700f Use Case Scenario

Application Story

FLIR Axxx-Series Application Story - Thermal Imaging Cameras for Substation Monitoring

Brochure

FLIR Automation Brochure

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb