Investigación y ciencia

Soporte de cámara de base abierta de alta resistencia Flir

Diseñado para ofrecer estabilidad. Diseñado para entornos exigentes.

El soporte de cámara de base abierta de alta resistencia Flir está diseñado para proporcionar una base sólida para cargas útiles térmicas, visibles y multisensor de montaje fijo en aplicaciones industriales, de seguridad e investigación. Su arquitectura robusta de base abierta ofrece una resistencia superior y un acceso de montaje más fácil, lo que permite a los integradores y técnicos instalar, reparar y enrutar los cables de forma limpia sin comprometer la estabilidad.

Fabricado con materiales de alta calidad y fabricado para soportar condiciones adversas, este soporte garantiza una fiabilidad a largo plazo, ya sea en plantas de fábrica, en sitios de infraestructura crítica o dentro de instalaciones de pruebas y desarrollo. La posición amplia y la estructura reforzada minimizan la vibración y el movimiento para obtener imágenes precisas, algo fundamental al supervisar pequeños cambios de temperatura, detectar anomalías mecánicas o asegurar perímetros de alto valor.

Con configuraciones de montaje flexibles, una amplia compatibilidad de hardware y un diseño que simplifica la alineación y el ajuste, el soporte de cámara de base abierta de alta resistencia Flir ayuda a los equipos a implementar sus sistemas más rápido y mantenerlos funcionando con el máximo rendimiento.

Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras

Learn about Flir Static Mix

Now Playing

Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand
Learn about the Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Now Playing

Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages
Learn about Flir Electronic Design and Testing Camera Packages

Now Playing

Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras
Learn about Flir Electronic Design and Testing Cameras

Now Playing

Learn about Flir Static Mix
Learn about Flir Static Mix
Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

View Product

Estabilidad extrema

Diseñado para soportar cámaras pesadas y conjuntos multisensor con vibración mínima, incluso en entornos de alta actividad o carga.

Diseño de base abierta

Proporciona un acceso claro para el montaje, atornillado, cableado y mantenimiento, lo que hace que la instalación sea más rápida y el servicio de campo sea más eficiente

Construcción duradera con integración flexible del sistema

El soporte de cámara de base abierta de alta resistencia está fabricado con materiales robustos capaces de soportar el calor industrial, el frío, la humedad y las condiciones corrosivas, y es compatible con una amplia gama de cámaras y accesorios Flir y es compatible con una amplia gama de cámaras y accesorios Flir, lo que permite a los usuarios crear configuraciones ideales para la supervisión, las pruebas y la investigación.

 

Flir Cooled MWIR 1x
Microscope Closeup Kit

Flir Cooled MWIR

17 mm Closeup Kit

Flir Cooled MWIR
Macro Closeup Kit 

  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz 
  • 1x Microscope, 3.0-5.0 µm, f/2.5,
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -10°C to 350°C (14°F to 662°F)
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz,
  • 17 mm lens, 3.0-5.0 µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet),
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm), 640 × 512, f/2.5, GigE, 60 Hz 
  • 50 mm macro lens 3.0-5.0 µm, f/2.5 (FPO Manual Bayonet),
  • MWIR 3-5 um Thermographic Calibration for -20°C to 350°C (-4°F to 662°F),
  • Research Studio - Professional Edition - 1 Year License (Online Activation)
  • Heavy Duty Open Base Camera Stand

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.