5 MP or 4K Cameras with Flir Edge AI Video Analytics

Quasar Premium Bullet AI Series

The Quasar Premium Bullet AI Series offers 5 MP or 4K Ultra HD visual security coverage for demanding outdoor environments. Capture critical evidential video and accurately classify humans and vehicles with the Deep Neural Network (DNN) based Edge AI video analytics. These cameras integrate with Flir's United VMS as well as third-party video management systems for an open, true end-to-end security solution.

Diseñado para aplicaciones de seguridad perimetral

La Quasar Premium Bullet AI es ideal para la seguridad empresarial y perimetral que se centra en la detección de intrusiones humanas y/o de vehículos. Se puede emparejar fácilmente con cámaras PTZ para la geolocalización y el seguimiento de objetos.

Intelligent Monitoring for Outdoor Security
Quasar Premium Bullet cameras offer ultra-wide fields of view for extensive security coverage while remaining unobtrusive, preserving aesthetics in areas such as arenas, campuses, and other large facilities.
By ensuring a seamless handoff of surveillance data across Flir devices, Nexus improves end-to-end detection and target tracking.
Traditional systems often require expensive infrastructure upgrades, but the Nexus-enabled Quasar Premium Bullet AI minimizes these needs, making it ideal for limited budgets or locations with connectivity challenges.
Product showcase image

Ventaja de Flir Nexus

Realice un geoseguimiento perfecto de objetivos en áreas amplias a través de Flir Nexus, un protocolo de comunicación patentado que ayuda a cerrar la brecha entre las cámaras de seguridad de espectro visible, los dispositivos de radar y sus sistemas de supervisión. Nexus permite una coordinación perfecta para mantener un seguimiento continuo, más allá del campo de visión de un solo dispositivo.

Ciberseguro y compatible con NDAA

Proteger sus datos es tan importante para nosotros como la seguridad del sitio para usted. Las cámaras de seguridad Flir son ideales para sistemas de seguridad ciberendurecidos para infraestructuras críticas y aplicaciones gubernamentales. El desarrollo de Flir cumple con los estándares de cumplimiento de NDAA al incorporar consideraciones de ciberseguridad en nuestro proceso junto con pruebas de vulnerabilidad internas y externas, revisiones de código estrictas y rigurosos protocolos de TI.

Análisis e integración de vídeo

United VMS es una forma potente de integrar y controlar Quasar Premium Bullet AI. Intuitivo de usar y escalable según sus necesidades, UVMS admite análisis y transferencia de cámaras fijas como las cámaras Bullet a Flir con panorámica, inclinación y zoom.

Compare Models

Quasar™ CB-6505-11-IA

Quasar™ CB-6505-11-IA

  • Resolución de 2592 × 1944 píxeles
  • Lente varifocal de 2,8 a 8 mm, HFOV de 106 a 38°
  • Distancia: 60 m (200 pies)
View Product
Quasar™ CB-6505-21-IA

Quasar™ CB-6505-21-IA

  • 2592 × 1944 pixel resolution
  • Varifocal 8–20 mm lens, 36°–15° HFOV
  • Distance: 60 m (200 ft.)
View Product
Quasar™ CB-6508-11-IA

Quasar™ CB-6508-11-IA

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • Varifocal 4–9 mm lens, 117°–50.8° HFOV
  • Distance: 80 m (260 ft.)
View Product
Quasar™ CB-6508-21-IA

Quasar™ CB-6508-21-IA

  • 3840 × 2160 pixel resolution
  • Varifocal 9–20 mm lens, 50°–22.3° HFOV
  • Distance: 80 m (260 ft.)
View Product

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Quasar Premium Bullet AI Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Quasar Premium Bullet AI

User Manual

FLIR Quasar Premium Bullet AI Installation and User Guide

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Bullet AI Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Bullet AI Firmware Release Notes

Datasheet

FLIR Quasar Premium Bullet AI Datasheet

AE Spec

FLIR Quasar Premium Bullet AI A&E Specifications

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms