Multímetros y tenazas industriales Flir
Trabaje de forma rápida, segura y más eficiente
Flir se enorgullece de ofrecer una línea de alta calidad de tenazas industriales y multímetros digitales que pueden ayudarle a diagnosticar problemas eléctricos, mecánicos o electrónicos y solucionar problemas de componentes defectuosos.
Nuestra selección de medidores incluye opciones con termografía integrada, la llamamos IGM™ (medición guiada por infrarrojos) para ayudarle a identificar rápidamente puntos calientes y circuitos sobrecargados desde una distancia segura para que pueda arreglarlos y pasar al siguiente trabajo.
Tanto si es un electricista comercial como industrial, los medidores industriales Flir le ayudarán a maximizar la seguridad y la eficiencia.
¿Por qué elegir medidores de tenaza de abeto y multímetros digitales?
Los medidores mejorados con medición guiada por infrarrojos (IGM) de Flir le permiten escanear objetivos completos con una cámara térmica para encontrar puntos calientes.
Conecte tenazas y multímetros Flir con la aplicación Flir Meterlink® para agilizar el almacenamiento de datos e imágenes, supervisar medidores de forma remota y compartir información con su equipo.
El análisis y la comprensión de fallos eléctricos complejos es más fácil con los medidores de Flir, gracias a características de nivel profesional como el filtrado avanzado de variadores de frecuencia (VFD) y el modo de baja impedancia (LoZ).

¿Qué es IGM?
La medición guiada por infrarrojos (IGM) utiliza la potencia de un sensor termográfico Flir Lepton® para mostrarle las diferencias de temperatura en su objetivo, guiándole a la ubicación precisa de posibles problemas que requieren más pruebas o investigación.

Aplicación Flir Meterlink
La aplicación Flir Meterlink® le permite supervisar una variedad de condiciones ambientales y eléctricas simultáneamente con la capacidad de conectarse con hasta siete medidores compatibles con Flir a la vez. Meterlink le permite capturar imágenes de forma segura y supervisar áreas peligrosas de forma remota y en tiempo real. Ya sea que conecte varios medidores de tenaza, multímetros digitales o cualquiera de los nuevos medidores compatibles con la aplicación Meterlink, podrá controlar las lecturas clave en sus instalaciones y compartirlas fácilmente con su equipo.
DM286
1 049,00 € ex. VAT
Resolución de IR
160 × 120 (19 200 píxeles)
Recuento de pantalla
6000
Voltaje CA/CC
1000 V CA RMS ±(1,0% + 3) 1000 V CC ±(0,09 % + 3)
CM276
949,00 € ex. VAT
Resolución de IR
160 × 120 (19 200 píxeles)
Tamaño de la pantalla
Pantalla TFT de 2,4 pulgadas
Apertura de la tenaza
35 mm (1,37 pulgadas)
Resolución de IR
160 × 120 (19 200 píxeles)
Resolución de IR
160 × 120 (19 200 píxeles)
Recuento de pantalla
40 000
Recuento de pantalla
6000
Tamaño de la pantalla
Pantalla TFT de 2,4 pulgadas
Categoría de seguridad
Voltaje CA/CC
1000 V CA RMS ±(1,0% + 3) 1000 V CC ±(0,09 % + 3)
Apertura de la tenaza
35 mm (1,37 pulgadas)
Recursos y asistencia
User Manual
Manual del usuário de FLIR DM93-2
Datasheet
Hoja de datos de FLIR DM93-2
Brochure
¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM
Quick Start Guide
FLIR DM93-2 Quick Start Guide
User Manual
FLIR DM93-2 User Manual
Datasheet
FLIR DM93-2 Datasheet
User Manual
FLIR METERLiNK App User Manual
Brochure
What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
Datasheet
Hoja de datos de FLIR DM286
User Manual
Manual del usuário de FLIR DM286
- 1
- 2