Multímetros y tenazas industriales Flir

Trabaje de forma rápida, segura y más eficiente

Flir se enorgullece de ofrecer una línea de alta calidad de tenazas industriales y multímetros digitales que pueden ayudarle a diagnosticar problemas eléctricos, mecánicos o electrónicos y solucionar problemas de componentes defectuosos.

Nuestra selección de medidores incluye opciones con termografía integrada, la llamamos IGM™ (medición guiada por infrarrojos) para ayudarle a identificar rápidamente puntos calientes y circuitos sobrecargados desde una distancia segura para que pueda arreglarlos y pasar al siguiente trabajo.

Tanto si es un electricista comercial como industrial, los medidores industriales Flir le ayudarán a maximizar la seguridad y la eficiencia.

¿Por qué elegir medidores de tenaza de abeto y multímetros digitales?

Los medidores mejorados con medición guiada por infrarrojos (IGM) de Flir le permiten escanear objetivos completos con una cámara térmica para encontrar puntos calientes.

Localice fácilmente las fuentes de los fallos eléctricos

Conecte tenazas y multímetros Flir con la aplicación Flir Meterlink® para agilizar el almacenamiento de datos e imágenes, supervisar medidores de forma remota y compartir información con su equipo.

Guarde y comparta datos fácilmente

El análisis y la comprensión de fallos eléctricos complejos es más fácil con los medidores de Flir, gracias a características de nivel profesional como el filtrado avanzado de variadores de frecuencia (VFD) y el modo de baja impedancia (LoZ).

Solucione problemas complejos con precisión
Localice fácilmente las fuentes de los fallos eléctricos
Guarde y comparta datos fácilmente
Solucione problemas complejos con precisión

¿Qué es IGM?

La medición guiada por infrarrojos (IGM) utiliza la potencia de un sensor termográfico Flir Lepton® para mostrarle las diferencias de temperatura en su objetivo, guiándole a la ubicación precisa de posibles problemas que requieren más pruebas o investigación.

Aplicación Flir Meterlink

La aplicación Flir Meterlink® le permite supervisar una variedad de condiciones ambientales y eléctricas simultáneamente con la capacidad de conectarse con hasta siete medidores compatibles con Flir a la vez. Meterlink le permite capturar imágenes de forma segura y supervisar áreas peligrosas de forma remota y en tiempo real. Ya sea que conecte varios medidores de tenaza, multímetros digitales o cualquiera de los nuevos medidores compatibles con la aplicación Meterlink, podrá controlar las lecturas clave en sus instalaciones y compartirlas fácilmente con su equipo.

CM276

CM276

949,00 € ex. VAT

Pinza amperimétrica y cámara termográfica con Meterlink®

DM286

DM286

1 049,00 € ex. VAT

Multímetro termográfico industrial con IGM™

DM93-2

DM93-2

409,00 € ex. VAT

Multímetro digital industrial con Meterlink®

DM286

DM286

1 049,00 € ex. VAT

Ver producto

Resolución de IR

160 × 120 (19 200 píxeles)

Recuento de pantalla

6000

Voltaje CA/CC

1000 V CA RMS ±(1,0% + 3) 1000 V CC ±(0,09 % + 3)

CM276

CM276

949,00 € ex. VAT

Ver producto

Resolución de IR

160 × 120 (19 200 píxeles)

Tamaño de la pantalla

Pantalla TFT de 2,4 pulgadas

Apertura de la tenaza

35 mm (1,37 pulgadas)

Flir DM266

Flir DM266

830,00 € ex. VAT

Ver producto

Resolución de IR

160 × 120 (resolución nativa)
320 × 240 (superresolución)

Tamaño de la pantalla

3,2 pulg. IPS LCD

Recuento de pantalla

6000

DM93-2

DM93-2

409,00 € ex. VAT

Ver producto

Recuento de pantalla

40 000

Categoría de seguridad

Resolución de IR

160 × 120 (19 200 píxeles)

Resolución de IR

160 × 120 (19 200 píxeles)

Resolución de IR

160 × 120 (resolución nativa)
320 × 240 (superresolución)

Recuento de pantalla

40 000

Recuento de pantalla

6000

Tamaño de la pantalla

Pantalla TFT de 2,4 pulgadas

Tamaño de la pantalla

3,2 pulg. IPS LCD

Categoría de seguridad

Voltaje CA/CC

1000 V CA RMS ±(1,0% + 3) 1000 V CC ±(0,09 % + 3)

Apertura de la tenaza

35 mm (1,37 pulgadas)

Recuento de pantalla

6000

Recursos y asistencia

Datasheet

FLIR DM286 Datasheet

User Manual

FLIR DM286 User Manual

Quick Start Guide

FLIR DM286 Quick Start Guide

Datasheet

Hoja de datos de FLIR CM276

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Datasheet

FLIR CM276 Datasheet

User Manual

FLIR CM276 User Manual

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido del FLIR DM 266

User Manual

Manual de usuario del FLIR DM 266