New

DM266

Multímetro termográfico compacto con Meterlink®

830,00 € ex. VAT

El Flir DM266 es un multímetro compacto e intuitivo con RMS real con IGM™ (medición guiada por infrarrojos) para detectar problemas eléctricos de forma rápida y segura. Su mejora MSX® (imagen dinámica multiespectral) combina detalles visibles con imágenes térmicas para un diagnóstico más claro y rápido. Diseñado para la portabilidad, admite una capacidad segura de carga y uso para un funcionamiento continuo. Un control remoto conectado a los cables de prueba le permite capturar mediciones y escenas de inspección simultáneamente, ideal para espacios reducidos y funcionamiento con una sola mano. El soporte de inclinación integrado con montaje magnético permite trabajar con las manos libres. La superresolución aumenta las imágenes térmicas de160 × 120 a 320 × 240 para obtener detalles superiores. Con la aplicación Meterlink®, puede capturar lecturas, revisar imágenes y vídeos y generar informes directamente desde su dispositivo móvil.

Identifique rápidamente anomalías térmicas con la tecnología IGM™ (medición guiada por infrarrojos) y MSX®, mientras que la superresolución IR mejora las imágenes térmicas de 160 × 120 a 320 × 240 para obtener más detalles de imagen y diagnósticos más seguros.
Solucione problemas de sistemas eléctricos con precisión con el modo VFD para mediciones fiables, una rueda de desplazamiento intuitiva para una navegación sencilla y un control remoto incluido que permite inspecciones más seguras y eficientes en áreas de difícil acceso.
Transfiera de forma inalámbrica mediciones e imágenes térmicas utilizando la aplicación Flir Meterlink® para comparar lecturas, rastrear tendencias y generar informes profesionales directamente desde su dispositivo móvil.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 160 × 120 (resolución nativa)
320 × 240 (superresolución)
Tamaño de la pantalla 3,2 pulg. IPS LCD
Recuento de pantalla 6000
Conectividad Bluetooth BLE
Categoría de seguridad IEC 61010-1 CAT III-600 V
Generación de imágenes y óptica
Detector de generación de imágenes Microbolómetro Flir Lepton®
Enfoque Fijo
FOV (An. × Al.) 57° × 44°
Modos de imagen MSX® térmico (imagen dinámica multiespectral), solo cámara térmica, solo cámara digital
Paletas de imágenes térmicas Hierro, Rainbow, Arctic, Caliente blanco y Black Hot
Resolución de IR 160 × 120 (resolución nativa)
320 × 240 (superresolución)
Resolución visual 2 MP (1600 × 1200 píxeles)
Respuesta espectral 8 µm a 14 µm
Sensibilidad 130 mK
Tamaño de la pantalla 3,2 pulg. IPS LCD
Medición y análisis
Capacitancia Rango: 10 mF /
1000 nF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1000 μF, ±(2,0 % + 2 dígitos)
10,00 mF, ±(3,0 % + 5 dígitos)
Clasificación de categoría CAT III-600 V
Comprobación de continuidad <30 Ω Pitido activado, >150 Ω Pitido desactivado
Frecuencia 9 Hz
Frecuencia de medición 3 muestras por segundo
Frecuencímetro Rango: 1 kHZ / Precisión ±(0,1 % + 2 dígitos)
Precisión de temperatura ±3 °C (5,4 °F) o ±3 % de la lectura; lo que sea mayor
Prueba de diodos Rango: 3 V / Precisión ±(0,9 % + 3 dígitos)
Rango de temperatura De -10 °°C a 300 °°C (de 14 °°F a 572 °°F)
Recuento de pantalla 6000
Resistencia Rango: 60 Mohm / 600,0 Ω, 6,000 KΩ,
60,00 KΩ, 600,00 KΩ, 60,00 MΩ, 6,000 MΩ,± (1,0 % + 2 dígitos)
60,00 MΩ, ± (1,0 % + 5 dígitos)
RMS real Sí
Voltaje CA con VFD Rango: 600 V CA / Precisión ±(1,0 % + 3 dígitos) a 45 Hz a 65 Hz
Comunicación y almacenamiento de datos
Almacenamiento de datos Hasta 40 000 imágenes
Conectividad Bluetooth BLE
Formato de archivo de imagen JPEG
Memoria 40 000 lecturas por juego
Protocolo de comunicación Meterlink
Rango máximo de Bluetooth 10 m
Registro de datos De 1 a 100 segundos (intervalo configurable)
Alimentación
Apagado automático Para el dispositivo: Opciones: Desactivado, 2, 5 o 10 minutos solo para luz de
trabajo: Opciones: Apagado, 5, 15 o 30 minutos
Batería LiPo recargable de 3,7 V, 2950 mAh
Duración de la batería Hasta 12 horas en modo IGM con brillo de
pantalla establecido en brillo
medio Hasta 16 horas en modo de multímetro establecido en medio
Voltios CA/CC Rango: 600 V / Precisión
600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V ±(0,3 % + 2 dígitos)
600,0 V ±(0,5 % + 5 dígitos)
General
Contenido de la caja 1 multímetro
compacto DM266 IGM 1 juego de cables
de prueba CAT IV-600 V 1 cable
USB tipo A a C 1 estuche
blando de transporte 1 guía
de inicio rápido 1 control
remoto TA93 1 pila para monedas CR1220
Peso 299 g (10,54 oz)
Tamaño (L. × An. × Al.) 168 × 87 × 31 mm (6,5 × 3,4 × 1,2")
Características medioambientales y certificaciones
Ajustes de emisividad De 0,10 a 1,00 (el valor predeterminado es 0,95); seleccione entre tres valores preestablecidos o establezca manualmente
Categoría de seguridad IEC 61010-1 CAT III-600 V
Certificaciones ETL, CE, FCC
Clasificación IP IP40
EMC EN61326-2-2, EN300328
Garantía Garantía limitada de 3 años
Prueba de caída 2 m (6,6 ft)

Accesorios

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR DM266 Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Ficha técnica del FLIR DM266

User Manual

Manual de usuario del FLIR DM 266

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido del FLIR DM 266

Firmware Release Note

FLIR DM266 Firmware Upgrade Instructions

Datasheet

FLIR DM266 Datasheet

User Manual

FLIR DM 266 User Manual

Quick Start Guide

FLIR DM 266 Quick Start Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.