Kits de videoscopio de alto rendimiento

Extech serie HDV700

Solución portátil y fácil de usar de Extech

Cuando los problemas se esconden, se necesita una forma eficaz de encontrarlos rápidamente, inspeccionarlos e iniciar una reparación. Ya sea en lo más profundo de una tubería o justo detrás de una pared, obtenga una visión más cercana de cualquier problema con la serie HDV700 de Extech.

Este videoscopio versátil y profesional está diseñado para inspeccionar puntos difíciles en aplicaciones de fabricación, fontanería, construcción, climatización y refrigeración y automoción. Las sondas articuladas estrechas de 2 o 4 vías le permiten maniobrar fácilmente a través de pequeñas aberturas, lo que facilita su trabajo más que nunca. Puede elegir entre ocho sondas de cámara estancas (IP67), que se venden por separado o como parte de un kit. 

Su solución para inspecciones difíciles

Ligero y flexible, el videoscopio HDV700 le permite inspeccionar componentes de difícil acceso sin necesidad de desmontar ningún equipo. Capture vídeos de encuestas e imágenes fijas, añada notas de voz o texto y genere informes detallados que facilitan las reparaciones.

Which Product Should I Choose?

HDV7C-A4-60-3

HDV7C-A4-60-3

$5,199.00

View Product
HDV7C-A4-60-1

HDV7C-A4-60-1

$4,449.00

View Product
HDV7C-P28-30

HDV7C-P28-30

$3,649.00

View Product
HDV7C-A2-39-HD-1

HDV7C-A2-39-HD-1

$2,599.00

View Product
HDV7C-A2-45-15

HDV7C-A2-45-15

$2,599.00

View Product
Extech serie HDV700

Extech serie HDV700

From $2,099.00

View Product
Extech HDV700

Extech HDV700

$1,549.00

View Product
HDV7C-49-DUAL-1

HDV7C-49-DUAL-1

$1,349.00

View Product
HDV7C-55-HD-1

HDV7C-55-HD-1

$929.00

View Product
HDV7C-55-3

HDV7C-55-3

$879.00

View Product
Extech HDV540

Extech HDV540

View Product

Videoscopio de alto rendimiento de la serie HDV700 de Extech

Inspeccione áreas de difícil acceso o de acceso poco seguro con las sondas y el videoscopio de alto rendimiento de la serie HDV700 de Extech.

Select an HDV700 Kit

Choose from five complete kits

Each kit includes:

HDV700 videoscope display, camera probe (model is kit dependent), 32 GB microSD card, USB-A to USB-C cable, HDMI Type A to Type D cable, Li-ion rechargable battery (bulit-in), universal adapter (with US, UK, EU, AUS plugs), and carrying case.

Videoscope Kit with Semi-Rigid HD Camera Probe (5.5 mm diameter × 1 m long) 

Videoscope Kit with Semi-Rigid Dual HD Camera Probe (4.9 mm diameter × 1 m long)

Videoscope Kit with HD Flexible 2-Way Articulating Camera Probe (3.9 mm diameter × 1 m long)

Videoscope Kit with Flexible 4-Way Articulating Camera Probe (6.0 mm diameter × 1 m long)

Videoscope Plumbing Kit with 28 mm Camera, 30 m Plumbing Spool and Probe Length Locator

Cree su propio kit HDV700

Personalice un kit HDV700 para su aplicación específica. Compre la pantalla del videoscopio HDV700 y añada una o más sondas de cámara a su carrito.

Recursos y asistencia

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

Certification

Extech HDV540 Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV540 User Manual

Datasheet

Extech HDV540 Datasheet

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

User Manual

Extech HDV700 User Manual