Investigador principal
Ian Godfrey
Informe anual de investigadores IAR, 2025-2026
Autor de apoyo
José Pablo Sibaja Brenes
Universidad Nacional de Costa Rica
Permiso/estudio
HAVO-2025-SCI-0046
N.o de estudio: HAVO-00910
Centro de investigación
Parque Nacional de los Volcanes de Hawái
Volcán K.lauea, cráter Halema.uma.u
Sistema termográfico
FLIR T865
Lente IR de 70 mm y 6°

Resumen ejecutivo

Las imágenes radiométricas o térmicas de infrarrojos que miden la temperatura absoluta son una de las herramientas de detección remota más potentes disponibles para los observatorios volcánicos. A diferencia de las cámaras visuales estándar, convierte el calor en datos cuantitativos, lo que lo hace ideal para detectar cambios sutiles que a menudo preceden a erupciones o cambios en el comportamiento de desgasificación.

Los sensores radiométricos miden los valores de temperatura a nivel de píxel, no solo el brillo relativo. Esto permite a observatorios volcánicos como USGS, Hawaiian Volcano Observatory o INGV crear conjuntos de datos de series temporales de comportamiento térmico en ventilaciones, fisuras y estructuras de columnas.

La FLIR T865 se ha probado sobre el terreno para recopilar datos cuantificables de los episodios de erupción periódica del volcán Kilauea dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawai de EE. UU.

Los conjuntos de datos recopilados pueden continuar las medidas de apoyo de: sistemas de previsión de erupciones y detección de advertencias tempranas, cuantificación de desgasificación y dinámica de columnas, seguimiento del flujo de lava y mapeo de peligros, seguridad pública y gestión de riesgos, potencial aprovechamiento de componentes para una integración multipropósito/multiplataforma para una variedad de aplicaciones gestionadas colectivamente.

Lo que realmente capturan las imágenes radiométricas puede equivaler a valiosos conjuntos de datos para científicos y observatorios volcánicos, junto con la mitigación de peligros y funcionarios de seguridad encargados de gestionar el sitio durante una erupción.

La generación de imágenes radiométricas transforma la supervisión de volcanes a partir de la observación cualitativa e inteligencia térmica cuantitativa. Admite una detección de erupciones más temprana con un análisis de desgasificación más preciso, junto con capacidades de mapeo de peligros en tiempo real que son imágenes térmicas de IR basadas en datos que se pueden utilizar para decisiones de gestión de seguridad pública.

Cuando se integra con sistemas UAS, sensores de gas y modelos de IA, se convierte en una tecnología fundamental para observatorios volcánicos de próxima generación y marcos de mitigación de peligros.

Fuentes de lava Kilauea durante la erupción Episodio 40 en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái Investigador utilizando una cámara térmica FLIR T865 durante la investigación de campo del volcán Kilauea
Fuentes de lava en curso en el cráter Halema rumau del volcán Kilauea el 12 de enero de 2026 para el episodio de erupción n.o 40 en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.
Objetivos de diseño de investigación

Supervisión radiométrica en vigilancia volcánica

La supervisión radiométrica se ha convertido en un componente esencial de los sistemas de vigilancia volcánica modernos debido a su capacidad para detectar y cuantificar anomalías térmicas asociadas a la actividad magmática.

Las señales precursoras térmicas, incluidas las temperaturas elevadas de fumarolas, las anomalías térmicas en expansión, la aparición de nuevos puntos calientes y las variaciones en la inercia térmica, suelen proporcionar indicaciones tempranas de procesos magnéticos subsuperficiales. Estos fenómenos pueden reflejar un aumento del flujo magnético de gas, migración del magma hacia la superficie, propagación de fracturas o cambios en los mecanismos de transporte de calor subsuperficial.

En sistemas volcánicos basálticos como Kilauea, dichas señales térmicas pueden aparecer horas o semanas antes de la actividad eruptiva visible. Cuando se integran con conjuntos de datos geofísicos complementarios, incluidas mediciones de sismica y deformación del suelo, las observaciones radiométricas mejoran sustancialmente la precisión de la previsión de erupciones y los modelos de evaluación de riesgos probabilísticos.

Además de la previsión de erupciones, las imágenes radiométricas han surgido como una valiosa herramienta para analizar los procesos de desgasificación volcánica y la dinámica de las columnas. Las técnicas termográficas permiten la medición de gradientes de temperatura dentro de columnas volcánicas, lo que proporciona información sobre la flotabilidad de las columnas, la intensidad convectiva y el comportamiento de dispersión atmosférica.

La caracterización de la estructura térmica de la columna también permite mejorar el modelado de la elevación y el transporte de la columna. Además, los sistemas radiométricos se integran cada vez más con tecnologías de supervisión de gas que miden el dióxido de azufre SO2 y el dióxido de carbono CO2, lo que mejora la estimación de los flujos de gas volcánico y las tasas de desgasificación.

Los sistemas de vídeo radiométrico también proporcionan inteligencia crítica en tiempo real durante eventos eruptivos activos. Tales sistemas son capaces de mapear límites de flujo de lava activos y de enfriamiento, identificar la velocidad frontal del flujo de lava y el movimiento direccional, detectar la formación de tubos de lava y eventos de ruptura, y cuantificar el flujo de calor volcánico como indicador de la intensidad de la erupción.

Estas observaciones son muy valiosas para observatorios volcánicos y agencias de gestión de emergencias, ya que facilitan la generación rápida de mapas de peligros, la evaluación de riesgos de infraestructura y la planificación de evacuación.

Metodología de termografía

Debate: metodología de termografía y la FLIR T865 en entornos volcánicos

En el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, esperamos tomar imágenes aéreas para complementar el USGS y el HVO con sensores de imagen RGB (rojo, verde, azul) de alta resolución y mediciones de IR (infrarrojos) con una cámara térmica T865 y una lente de IR especializada [f=70 mm (6°)] capaz de tomar imágenes térmicas/mediciones precisas que van desde -20 °C ~ 500 °C en general con capacidad de zoom, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Hay dos rangos para la cámara termográfica: -20 °C ~ 150 °C y 0 °C ~ 500 °C.

La cámara termográfica FLIR T865 es un instrumento de inspección sin contacto diseñado para la evaluación segura y eficiente de equipos eléctricos y mecánicos críticos en entornos de servicios públicos y fabricación. Su bloque óptico giratorio de 180° permite a los operadores realizar inspecciones con mayor comodidad y accesibilidad en ubicaciones difíciles.

Equipada con capacidades avanzadas, la cámara proporciona mediciones de temperatura de alta precisión de hasta -40 °C, con niveles de precisión de hasta ±1 °C o ±1 %. Las funciones adicionales, como la mejora de contraste de 1-Touch Level/Span y el enfoque automático asistido por láser, garantizan una claridad de imagen uniforme y un análisis térmico fiable.

La T-865 también se puede combinar con una lente de campo de visión doble Flex View de FLIR, lo que permite a los usuarios cambiar instantáneamente entre los modos de escaneo de área amplia y teleobjetivo para una mayor flexibilidad operativa. Como alternativa, se puede utilizar una lente de infrarrojos con campo de visión de 6° para inspeccionar objetivos pequeños desde distancias ampliadas.

 

Volcán Kilauea durante el episodio 40 de erupción activa por fuentes de lava. Imagen general de todo el cráter de Halema-uma-u dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawai.

La cámara termográfica FLIR T865 incorpora un sistema de enfoque automático asistido por láser diseñado para mejorar la precisión de la adquisición de objetivos y el rendimiento de enfoque durante las inspecciones térmicas.

La cámara funciona dentro del rango espectral LWIR de infrarrojos de onda larga de aproximadamente 7,5-14 μm, donde las condiciones atmosféricas pueden influir significativamente en la precisión de la medición radiométrica.

En particular, los niveles elevados de humedad introducen una incertidumbre de medición sustancial debido a las características de absorción y emisión del vapor de agua atmosférica.

La humedad presente en el aire absorbe una parte de la radiación infrarroja emitida por el objeto objetivo antes de que llegue al detector, lo que da como resultado temperaturas objetivo aparentes reducidas, especialmente en distancias extendidas.

Simultáneamente, el vapor de agua atmosférica emite radiación infrarroja que aporta energía térmica adicional a la señal del detector, lo que puede distorsionar los valores de temperatura calculados si los parámetros de compensación atmosférica no están configurados correctamente.

La alta humedad también puede reducir el contraste térmico, degradar la claridad de la imagen y disminuir la visibilidad de las anomalías térmicas. Estos efectos se vuelven cada vez más significativos a medida que aumenta la distancia de medición, lo que amplifica el error radiométrico.

En consecuencia, las mediciones termográficas precisas de largo alcance requieren una cuidadosa consideración de los parámetros ambientales, incluida la humedad relativa, la temperatura ambiente, la distancia al objetivo, la temperatura aparente reflejada y la emisividad del objetivo, para garantizar un análisis térmico fiable y la interpretación de los datos.

 

Volcán Kilauea, episodio 40 de erupción por fuentes de lava. Visión general de infrarrojos térmicos de todo el cráter Halema rumau del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.
Actividad precursora de fuentes de Lava

Señales antes de la fuente sostenida

La actual erupción episódica de la cumbre en Kilauea ha proporcionado a los volcanólogos uno de los ejemplos más claros y modernos de ciclos de precursores repetitivos de fuentes de lava jamás documentados en un volcán basáltico de ventilación abierta.

La secuencia de erupción, que comenzó en diciembre de 2024 dentro del cráter de Halema-uma-u, se caracteriza por periodos alternos de silencio, inflación, acumulación de gas y descarga rápida de alta generación.

Inmediatamente antes de un episodio de fuente de lava, el Observatorio de Volcanes de Hawái observa constantemente varias señales precursoras.

El precursor geofísico más importante es el rápido inflado de la cumbre, registrado por medidores de inclinación alrededor de la caldera. Durante los períodos de reposo, el magma sigue subiendo y acumulándose debajo del depósito de la cumbre, lo que provoca una deformación exterior medible del edificio volcánico.

A medida que aumenta la presión magma, el temblor volcánico de bajo nivel se intensifica y la sismicidad poco profunda suele aumentar debajo de Halema-uma-u.

Otro precursor de alto diagnóstico es el inicio de salpicaduras de bajo nivel o fuentes de cúpula en una o ambas ventilaciones eruptivas. De horas a días antes de que comiencen las principales fuentes de lava, los observadores suelen documentar desbordamientos de lava débiles, ráfagas intermitentes de salpicaduras, resplandor incandescente de ventilación y pequeños impulsos de fuente.

Estos representan la llegada más temprana de un magma cada vez más rico en gas al sistema de conductos poco profundos. HVO señala repetidamente que estos eventos precursores de bajo nivel pueden continuar durante muchas horas antes de la transición a fuentes sostenidas a cientos de metros de altura.

Actividad precursora en el volcán Kilauea
Comportamiento de desgasificación

Indicadores de gas volcánico durante el ciclo de erupción

El comportamiento de desgasificación es igual de importante en la previsión de transiciones eruptivas.

Antes de las fuentes importantes, las emisiones de SO2 de dióxido de azufre suelen aumentar sustancialmente a medida que el magma asciende hacia la superficie y la descompresión permite que las especies de azufre disuelto se exuelvan de la fusión.

En Kilauea, el SO2 se supervisa continuamente utilizando espectrómetros ultravioletas, escaneando sistemas DOAS, instrumentos MultiGAS y estudios de gases aéreos.

Las emisiones de dióxido de carbono de CO2 también se supervisan porque el CO2 se exuelve a mayor profundidad que los gases que contienen azufre y, por lo tanto, proporciona información sobre el movimiento más profundo del magma antes de que comience la erupción superficial.

La relación CO2/SO2 es uno de los indicadores de gas volcánico más importantes durante el ciclo de erupción.

El comportamiento cíclico observado de las emisiones de gas volcánico refleja el ascenso progresivo del magma y la separación asociada de volátiles dentro del sistema de conductos.

Durante la fase de recarga de magmas profundos, las emisiones elevadas de CO2 de dióxido de carbono y el aumento de las relaciones CO2/SO2 suelen ir acompañados de una salida de SO2 de dióxido de azufre relativamente modesta y una inflación de cumbre medible, lo que indica la entrada de magma más profundo y rico en volatilidad en el sistema de depósito.

A medida que la magma asciende hacia niveles más bajos, el flujo de SO2 aumenta rápidamente mientras que las relaciones CO2/SO2 disminuyen, coincidiendo con el temblor volcánico intensificado, la actividad de salpicaduras y el inicio de la incandescencia de ventilación y el desbordamiento de lava.

Cráter de Halema-uma-u del volcán Kilauea durante la erupción de fuentes de lava Episodio 40
Cráter de Halema-uma-u del volcán Kilauea durante el episodio n.o 40 de erupción de fuentes de lava el 12 de enero de 2026.
Termografía del lago de lava que desgasifica activamente dentro del cráter Halema rústico tras la erupción de Kilauea Episodio 40
Representación térmica del lago de lava de desgasificación activa observado dentro del cráter Halema rumauu del volcán Kilauea después del episodio n.o 40 de enero de 2026.
Complicaciones de distancia, humedad relativa y emisiones de cañerías volcánicas

Detección radiométrica de largo alcance

La plataforma termográfica FLIR T865 equipada con el teleobjetivo de infrarrojos opcional f = 70 mm de 6° representa un sistema de detección radiométrica de largo alcance de alta resolución capaz de soportar investigaciones térmicas cuantitativas en entornos industriales, geotérmicos y volcanológicos.

La cámara integra un detector microbolómetro no refrigerado de 640 × 480 con un paso de píxel de 12 μm y está diseñada específicamente para la termografía de precisión en aplicaciones que requieren observación térmica de larga distancia y medición radiométrica.

El teleobjetivo opcional de 6° × 4,5° aumenta sustancialmente la resolución espacial a largas distancias de separación al estrechar el campo de visión y concentrar el IFOV de campo de visión instantáneo del detector en un área objetivo más pequeña.

Por lo tanto, la configuración de teleobjetivo de campo estrecho representa una compensación entre la ampliación espacial y la cobertura situacional.

Las lentes de gran angular estándar suministradas con la plataforma T-865 proporcionan una conciencia situacional térmica más amplia adecuada para la supervisión general y los estudios de corto alcance, mientras que la lente de 70 mm y 6° está optimizada para la orientación térmica de alta resolución a distancias extendidas.

Esta capacidad es particularmente ventajosa para operaciones de supervisión volcánica peligrosas donde se requieren distancias de seguridad para mitigar la exposición a eyecta balística, gases volcánicos, terreno inestable y flujo de calor radiante elevado.

Cuando se integra con conjuntos de datos complementarios que incluyen sismedad, mediciones de flujo de gas, supervisión de deformaciones, observaciones infrasonoras, mapeo térmico UAS y detección remota satelital, la FLIR T865 equipada con el teleobjetivo de 70 mm puede contribuir sustancialmente a la evaluación multidisciplinar de peligros volcánicos, caracterización de erupciones, inspección de infraestructura geotérmica y adquisición de inteligencia térmica de largo alcance.

Mediciones de distancia desde el punto de prueba 1 de análisis térmico a través de Google Earth utilizado para respaldar el análisis de fuentes de lava, que es un requisito fundamental para medir con precisión la temperatura aparente casi real de la lava. La distancia entre las ventilaciones de las fuentes de lava y el punto de prueba 1 del T-865 fue de 2515 metros u 8251 pies.
La pantalla de FLIR Thermal Studio Pro captura la representación de la actividad precursora que se ve comúnmente antes del inicio de los eventos de generación de lava asociados con la erupción continua de Kilauea dentro del cráter Halema-uma-u en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.
Distribución de columnas volcánicas

Complicaciones correspondientes a la imagen infrarroja

La presencia combinada de SO2, CO2, H2S, cenizas volcánicas y gotas de agua condensada crea un medio óptico altamente heterogéneo.

La radiación infrarroja que se propaga a través de una columna de este tipo experimenta múltiples mecanismos de atenuación simultáneos, como:

  • Absorción molecular
  • Dispersión de ácaros por aerosoles y partículas de ceniza
  • Refracción causada por gradientes térmicos
  • Difusión del haz de convección turbulenta
  • Oscurecimiento parcial por vapor condensado

Estos procesos reducen colectivamente la precisión radiométrica y la claridad de la imagen.

A medida que aumenta la densidad de la columna o la longitud de la ruta, la intensidad térmica detectada disminuye exponencialmente.

En aplicaciones volcánicas prácticas, estos efectos pueden producir varios artefactos observacionales importantes:

  • Reducción aparente de la temperatura de la lava
  • Difuminación de la geometría de ventilación
  • Reducción del contraste térmico
  • Respuesta de enfoque automático retardada
  • Distorsión espacial de anomalías térmicas
  • Gradientes térmicos falsos dentro de la columna
  • Pérdida de detalles térmicos a pequeña escala a largas distancias
Termografía de la columna volcánica tomada con el episodio n.o 41 de la T865 haciendo hincapié en la cubierta de la nube y la dinámica de ventilación de vapor térmico atmosférico del entorno volcánico a gran altitud.

Métodos de corrección atmosférica

La humedad y el vapor suelen producir la mayor degradación general porque el vapor de agua es uno de los absorbentes más fuertes en la región de infrarrojos de onda larga.

Estos sistemas volcánicos tropicales como Kilauea suelen presentar condiciones de imagen especialmente difíciles debido a la humedad persistente, la producción de VOG y columnas convectivas altamente dinámicas.

A pesar de estas limitaciones, la termografía radiométrica sigue siendo muy valiosa en la supervisión volcánica cuando se combina con métodos adecuados de corrección atmosférica.

Los flujos de trabajo de análisis térmico modernos diseñados para admitir observatorios volcánicos deben incorporar lo siguiente.

  • Corrección de emisividad
  • Compensación de humedad relativa
  • Modelado de transmisión atmosférica
  • Objetivos de calibración multidistancia
  • Mediciones simultáneas de flujo de gas
  • Análisis de campos eólicos
  • Inspecciones térmicas de corto alcance basadas en UAS

Estas técnicas de corrección ayudan a compensar la atenuación inducida por la columna y mejoran la fiabilidad de las mediciones térmicas cuantitativas obtenidas durante los episodios de desgasificación volcánica activa.

Termografía de la columna volcánica tomada con el episodio n.o 40 de la T865 haciendo hincapié en la cubierta de la nube y la dinámica de ventilación de vapor térmico atmosférico del entorno volcánico a gran altitud. Esta columna volcánica es el objetivo exacto de las mediciones de UAS de “paso rápido” y “vuelo” diseñadas para la fase dos de este proyecto de investigación y el trabajo de campo asociado.
Seguimiento de la progresión del flujo de Lava

Termografía radiométrica continua

La termografía radiométrica continua utilizando sistemas de infrarrojos de largo alcance como la cámara termográfica FLIR T865 equipada con lentes teleobjetivo radiométricas proporciona un método eficaz para documentar cuantitativamente estas rápidas fluctuaciones morfológicas casi en tiempo real.

El marco de supervisión volcánica ideal aprovecha varios componentes de forma colectiva.

Para este flujo de trabajo operativo de supervisión del flujo de lava, los científicos y los funcionarios de seguridad aprovechan múltiples estrategias probadas, que combinan la configuración de la cámara, la calibración radiométrica, la implementación sobre el terreno y la interpretación de datos.

La T865 se utiliza mejor como estación de supervisión radiométrica fija y repetible en lugar de solo como cámara de mano.

Su detector IR de 640 × 480, rango espectral de 7,5 a 14 μm, capacidad de grabación radiométrica y lentes de campo estrecho opcionales lo hacen adecuado para documentar márgenes de lava activos, avance frontal de flujo, erupciones, tubos de lava, formación de costras y patrones de refrigeración posteriores a la fuente.

Los conjuntos de datos térmicos radiométricos permiten medir las temperaturas de las paredes de ventilación, la intensidad térmica de la fuente, la propagación del flujo de lava, la acumulación de salpicaduras, el desarrollo de rupturas térmicas y la migración espacial de las vías de desgasificación, al tiempo que permiten la comparación con conjuntos de datos sísmicos, de deformación, emisión de gas y supervisión infrasónica.

El uso de la termografía de alta resolución es especialmente valioso en condiciones de visibilidad limitada causadas por la oscuridad, emisiones de gas volcánico, cenizas o vapor condensado, donde las observaciones ópticas convencionales pueden verse significativamente afectadas.

Para el seguimiento del flujo de lava, coloque la cámara en un trípode estable en un mirador seguro con una vista clara del suelo del cráter o del campo de flujo.

Utilice la lente de 6° o 14° para frentes y ventilaciones de flujo distantes, y una lente más ancha para un contexto más amplio.



Análisis de imágenes térmicas de la actividad del flujo de lava documentada dentro del cráter Halema-uma-u del volcán Kilauea.
Qué revelan los ciclos de erupción

Tres episodios, tres expresiones diferentes de K.lauea

En K.lauea, un “episodio” no significa una erupción completamente separada. La erupción continua de la cumbre se comporta en ciclos: recarga de magma y gas debajo de la cumbre, acumulación de presión, inicio de fuentes de lava y desinflado del sistema a medida que se libera el magma. Cuando la fuente disminuye, la cumbre comienza a inflarse nuevamente a medida que se desarrolla el siguiente ciclo.

Para el momento de este estudio de campo, esa secuencia se había repetido docenas de veces. Por lo tanto, los episodios 40, 44 y 45 ofrecían tres instantáneas de la misma erupción en evolución, y una oportunidad para comparar cómo aparecían los cambios en la altura, duración, salida de lava y comportamiento de ventilación de la fuente en el registro térmico.

Las termografías, junto con las fotografías y vídeos asociados recopilados utilizando la T865, respaldan las investigaciones en curso sobre las variaciones en las alturas de las fuentes de lava y la dinámica de los fluidos de lava durante los episodios activos de fumigación de lava que se producen dentro del cráter Halema sumau en Kilauea.

Episodio n.o 44 de fuentes de lava en el cráter Halema rumauu del volcán Kilauea tomado durante la puesta de sol durante una noche nublada.
Episodio n.o 44 de fuentes de lava justo después de la puesta de sol en el cráter de Halema-uma-u del volcán Kilauea.
Episodio 40

Un impulso sostenido de diez horas

El episodio n.o 40 de la erupción en la cumbre de Kilauea tuvo lugar el 12 de enero de 2026 y representó un evento importante de generación de lava dentro de la secuencia eruptiva episódica actual en Halema-uma-u.

Las fuentes de lava sostenidas comenzaron durante las horas de la mañana y continuaron hasta aproximadamente 1804 HST, produciendo un episodio eruptivo que duró casi 10 horas.

La erupción estuvo dominada por la actividad en la ventilación norte, que generó fuentes de lava sostenidas que alcanzaban aproximadamente 250 m (820 pies) por encima de la ventilación.

Las observaciones indican que aproximadamente el 60 % del suelo del cráter fue resurgido por lava fresca durante el episodio, lo que demuestra el volumen sustancial de magma erupcionado a pesar de las alturas moderadas de la fuente en relación con otros eventos de la secuencia.

Episodio 44

Cuando las fuentes inferiores todavía mueven volúmenes enormes de Lava

El episodio n.o 44 de la erupción en la cumbre de Kilauea comenzó a las 11:10 hST del 9 de abril de 2026 y concluyó a las 19:41 hST del mismo día, lo que produjo una duración total de la erupción de aproximadamente 8 horas y 31 minutos.

La actividad eruptiva durante el episodio 44 estaba dominada por la ventilación norte, que generaba fuentes de lava sostenidas que alcanzaban una altura máxima de aproximadamente 240 m (800 pies) por encima de la ventilación.

La actividad efectiva asociada con el episodio 44 produjo aproximadamente 5,8 × 106 m3 de lava y resurgió aproximadamente el 50 % del suelo del cráter Halema-uma-u.

El análisis realizado por el Observatorio de Volcanes de Hawái indicó que la erupción alcanzó tasas máximas de derrame cercanas a 390 m3 s−1 cerca de 1230 HST, mientras que la tasa media de descarga durante la erupción fue de aproximadamente 189 m3 s−1.

Estos valores demuestran que se puede mantener una salida eruptiva significativa incluso durante episodios caracterizados por alturas de fuente relativamente moderadas.

Episodio 45

Por qué la altura de la fuente es solo parte de la historia

El episodio 45 de la erupción en curso de la cumbre de Kilauea tuvo lugar el 23 de abril de 2026 y representó un evento de generación de lava de intensidad moderada dentro de la secuencia más amplia de actividad eruptiva episódica que se produjo en Halema rúumau.

La actividad eruptiva sostenida continuó durante aproximadamente 8,5 horas antes de concluir a las 10:01 HST, después de lo cual los datos de supervisión indicaron un regreso a niveles más bajos de disturbios.

Fuentes de lava sostenidas desde la ventilación norte generaron alturas generalmente inferiores a 300 m (1000 pies), con una altura máxima documentada de aproximadamente 265 m (870 pies).

La fuente alimentaba una amplia red de flujos de lava canalizados que se propagaban hacia el norte desde la ventilación antes de ramificarse a través de grandes porciones del suelo del cráter Halema rumauu.

Las observaciones posteriores a la erupción revelaron un sistema de transporte de lava bien desarrollado que distribuyó la lava en todo el sector oriental del cráter y, en última instancia, resurgió aproximadamente el 50 % del suelo del cráter con lava recién emplazada.

Las evaluaciones cuantitativas indican que el episodio 45 produjo un volumen de lava erupcionado de aproximadamente 5,2 × 106 m3 (6,8 × 106 yd3).

Estos valores demuestran que las alturas relativamente moderadas de la fuente pueden asociarse a volúmenes eruptivos sustanciales cuando se mantienen durante períodos prolongados.

Termografía infrarroja posterior a la fuente de lava dentro del cráter de Halema rumau al final del episodio de erupción.
Un volcán que se reconstruye

Cómo cada episodio remodela los conductos de ventilación

Las ventilaciones norte y sur han evolucionado hasta convertirse en conos clásicos de salpicadura hawaiana a través de ciclos repetidos de:

  • Chorros de lava ricos en gas.
  • Deposición de salpicaduras semifundidas alrededor del borde de ventilación.
  • Soldadura y engrosamiento de pared cónica.
  • Eventos de desbordamiento que rompen partes del cono.
  • Colapso y reconstrucción localizados durante episodios posteriores de generación de fuentes.

Debido a que la erupción actual ha producido docenas de eventos de fuentes episódicas desde diciembre de 2024, la morfología de ventilación está cambiando en los plazos de días a semanas en lugar de años.

Por lo tanto, los conos se ven mejor como formas terrestres volcánicas en constante evolución en lugar de estructuras fijas.

Los sistemas de termografía radiométrica, incluidos los instrumentos de largo alcance como la FLIR T-865 equipada con un teleobjetivo de 6°, ofrecen capacidad adicional para la supervisión continua de la evolución de la ventilación y la actividad eruptiva.

Los conjuntos de datos térmicos pueden revelar vías de lava activas, identificar inestabilidad localizada de la pared cónica, cuantificar cambios en la geometría de ventilación y documentar anomalías térmicas asociadas con la migración y desgasificación de magmas.

Cuando se combinan con modelos topográficos fotogramétricos y derivados de LiDAR, las observaciones térmicas proporcionan un marco integral para evaluar tanto la evolución morfológica como termodinámica de los sistemas eruptivos.

Recopilación de imágenes térmicas y conjuntos de datos de infrarrojos tomados con la T865 de Volcano House al final del Episodio de Erupción n.o 44 que muestra tanto la ventilación norte como la ventilación sur.
Ningún sensor único cuenta toda la historia

Creación de una imagen más completa de un volcán activo

La integración de la termografía, las plataformas UAS, las matrices sísmicas, la supervisión de gases, las redes de deformación, la detección atmosférica, la fotogrametría, la detección remota por satélite y el análisis asistido por IA crean un marco completo de observación volcánica multiparámetro.

Este enfoque mejora sustancialmente la concienciación sobre erupciones, la capacidad de previsión, la mitigación de peligros, la comprensión científica y la seguridad pública durante la actividad dinámica eruptiva en Kilauea y otros sistemas volcánicos basálticos activos en todo el mundo.

Las imágenes radiométricas demuestran una efectividad sustancialmente mejorada cuando se integran en múltiples plataformas observacionales, creando un marco de inteligencia térmica integral y multiescala para la supervisión volcánica.

Los sistemas de cámaras terrestres proporcionan una vigilancia continua a largo plazo, mientras que las plataformas UAS de sistemas aéreos no tripulados permiten el acceso de corto alcance a columnas volcánicas y entornos de cráteres que de otro modo podrían ser inaccesibles o peligrosos.

En paralelo, los sistemas satélite como Landsat 8 y Sentinel 2 facilitan la detección y supervisión de anomalías térmicas a escala regional.

La integración de estas plataformas permite la combinación de precisión localizada, vigilancia continua y análisis contextual global dentro de un marco de supervisión unificado.

Además, los conjuntos de datos radiométricos son especialmente adecuados para aplicaciones de aprendizaje automático y modelado predictivo.

Conexión a tierra
Los sistemas de cámaras terrestres proporcionan una vigilancia continua a largo plazo.
Aire
Las plataformas UAS de sistemas aéreos no tripulados permiten el acceso de corto alcance a columnas volcánicas y entornos de cráteres.
Espacio
Landsat 8 y Sentinel 2 facilitan la detección y supervisión de anomalías térmicas a escala regional.
Gráfico AERMOD: modelado de dispersión SO2 asociado a la erupción de Kilauea.
Fuente puntual de las emisiones de SO2 evaluadas en este informe: las ventilaciones norte y sur del cráter de Halema rumau.
Las personas detrás del trabajo de campo

Reconocimientos

En primer lugar, me gustaría reconocer al Sr. Rickard Lindvall y al Sr. Hans Skutberg por su apoyo continuo de Teledyne FLIR en Suiza.

Sin embargo, son esfuerzos coordinados para respaldar las capacidades de trabajo de campo del diseño de investigación, el proyecto simplemente no habría sido posible.

Gracias al equipo de gestión impulsado por Teledyne FLIR, que aprovecha la creatividad en soluciones científicas viables que están resolviendo problemas del mundo real hoy en día con tecnologías emergentes, los diversos aspectos dinámicos de nuestro entorno pueden ser más fáciles de investigar y comprender.

El uso de la FLIR T-865 en la erupción de Kilauea fue una de las piezas de equipo más reveladoras y los datos resultantes fueron utilizados por el equipo de gestión del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y el funcionario de seguridad para sus respuestas continuas de seguridad pública y mitigación de peligros.

Además, me gustaría dar las gracias a Sierra McDaniel, coordinadora de investigación de campo del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, por su dedicación y determinación a los numerosos equipos de investigación y proyectos que tienen lugar dentro del territorio del parque nacional durante el ciclo de erupción de Kilauea en curso y el cierre del Gobierno de EE. UU. en 2025.

Como siempre, sigue siendo importante para mí agradecer a los volcanólogos y científicos atmosféricos su perspectiva neutra sobre estos artículos interdisciplinarios, ya que tanto OVSICORI-UNA como LAQAT-UNA han sido inestimables para la interpretación científica de los datos recopilados durante las campañas de trabajo de campo.

El artículo fue el resultado de un esfuerzo grupal coordinado de varios profesionales científicos y tecnológicos y es el rendimiento sinérgico lo que aprovecha las pasiones de las personas y saca lo mejor que todos tenemos para ofrecernos unos a otros.

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

Desde el Centro de Descubrimiento

Historia de la aplicación

Lectura de la K.A.lauea en condiciones de calor: Cómo Flir T865 convierte la actividad volcánica en datos medibles

Read more
Historia de la aplicación

How Accessible Thermal Imaging is Transforming University Research and Teaching

Read more
Conceptos fundamentales

Ancient Secrets Revealed with Flir Thermal Imaging

Read more
Conceptos fundamentales

Unifying Disconnected Data: When Thermal and Visual Insights Work Together in Materials Science

Read more
Conceptos fundamentales

Advantages of Thermal Imaging in Materials Science Research

Read more

Cómo un soporte de cámara térmica de alta resistencia acelera las pruebas y la investigación para trabajos electrónicos de primer plano

Read more
Historia de la aplicación

Las cámaras térmicas Flir ayudan a los psicólogos a utilizar la temperatura para supervisar el estrés

Read more