Cómo un soporte de cámara térmica de alta resistencia acelera las pruebas y la investigación para trabajos electrónicos de primer plano

Soporte rápido y estable para sistemas de microscopía de infrarrojos y lentes de aproximación

Si alguna vez ha intentado capturar datos térmicos de gran aumento en circuitos integrados u otros componentes pequeños, conoce la frustración. Cada microajuste cuesta tiempo, y cuanto mayor sea el aumento, más implacables serán los pequeños cambios y vibraciones.

El montaje de una cámara de infrarrojos pesada y de gran aumento sobre un objetivo de prueba pequeño y a menudo costoso es precario, desafiante y lento. Incluso una vez que lo asegura, las pequeñas vibraciones de los sistemas de refrigeración o el movimiento del banco pueden hacer que el enfoque cambie gradualmente, lo que obliga a repetir los ajustes. Cuanto mayor sea el aumento, más castigarán incluso las pequeñas vibraciones.

Los ingenieros acaban persiguiendo puntos calientes en imágenes borrosas. Los investigadores dedican demasiado tiempo a intentar alinear las vistas visuales y térmicas para el trabajo publicable. Y cuando su sistema está empedrado junto con soportes genéricos para microscopio o brazos de pluma, incluso un ligero movimiento puede arruinar una prueba; o peor aún, una valiosa cámara podría caerse.

Se ha quedado luchando contra la configuración en lugar de analizar los datos.

«Históricamente, no ha habido ninguna solución buena y lista para usar para montar cámaras térmicas refrigeradas más pesadas y de alto rendimiento verticalmente sobre artículos de prueba. Normalmente, las personas utilizarían un brazo de brazo de microscopio o adoquinarían algo juntos utilizando lo que tuvieran a su alrededor. Este enfoque normalmente producía sistemas de montaje de cámaras con estabilidad mecánica insuficiente para mediciones térmicas fiables y de alta calidad», dijo Jerry Beeney, Director de Ventas - Ciencia de las Américas y BD Global, Flir.

Soporte de cámara diseñado para un soporte estable

El soporte de cámara de base abierta de alta resistencia Flir combina precisión, estabilidad y flexibilidad en un solo sistema. Desarrollado basándose en los comentarios directos de los clientes, el soporte de la cámara ofrece un control rápido y muy fino del eje Z para que pueda bloquear el enfoque a gran aumento sin deriva de enfoque.

Su estructura de alta resistencia minimiza las vibraciones, lo que le permite mantener imágenes térmicas claras y estables durante inspecciones sensibles. Su diseño de base abierta proporciona un amplio espacio de trabajo debajo de la cámara, ya sea para probar grandes conjuntos, conectar sondas o introducir variables ambientales. Y como el soporte está construido a partir de componentes 80/20 estándar del sector, puede añadir etapas, soportes o accesorios personalizados sin un proyecto de mecanizado personalizado.

El soporte de estilo microscopio también es compatible con todas las cámaras de investigación y ciencia Flir, desde la A50 hasta la serie X, por lo que sigue siendo relevante a medida que sus necesidades de imagen escalan, ya sea que trabaje con microbolómetros no refrigerados o sistemas de infrarrojos refrigerados de alta sensibilidad.

Cámara Flir de la serie X sobre la base de alta resistencia

Diseñado para la precisión en pruebas térmicas

Los ingenieros de Flir diseñaron el soporte de cámara de base abierta de alta resistencia en torno a tres requisitos impulsados por el cliente:

1. Estabilidad mejorada: Reduzca las vibraciones y mejore la calidad de imagen

Las cámaras térmicas de alta gama son inherentemente pesadas, con refrigeradores internos y una óptica de gran precisión que las hacen particularmente sensibles a la vibración. Al operar a pequeñas resoluciones espaciales, especialmente con ópticas de alta ampliación, incluso los movimientos mecánicos menores pueden introducir imágenes borrosas y comprometer la precisión de la medición.

Los soportes genéricos suelen ser incapaces de proporcionar la rigidez y la amortiguación necesarias para estas condiciones. El soporte Flir aborda este desafío con un marco de alta resistencia diseñado específicamente para soportar la masa de la cámara y minimizar el movimiento vibratorio, lo que garantiza la estabilidad necesaria para la termografía de alta resolución y resultados repetibles y fiables.

2. Enfoque de precisión: Control rápido y extremadamente fino del eje Z

Las pruebas a menudo requieren un reenfoque frecuente, especialmente cuando se cambia entre objetivos estándar, macro y de microscopio. El control del eje Z de modo doble del soporte permite a los usuarios recolocar rápidamente y luego refinar con precisión.

«Con lentes de alta ampliación, incluso las pequeñas vibraciones aparecen en sus datos. Por eso hemos incorporado una estructura de alta resistencia y un fino control del eje Z, para que pueda centrarse una vez y empezar a medir», dijo Michael Roselli, ingeniero de ventas de NE, cámaras de investigación y ciencia

3. Configuración más sencilla: Un proceso de montaje más seguro y sencillo

El montaje de una cámara térmica refrigerada en un soporte vertical normalmente requiere sujetar la cámara pesada con una mano mientras se instalan y aprietan los sujetadores con la otra, un proceso de fragmentación de nervios cuando se intenta no dejar caer una costosa pieza de equipo sensible.

«Con diseños de pie anteriores, los usuarios tenían que soportar físicamente una cámara pesada y de alto valor en posición vertical mientras intentaban alinear los tornillos de montaje con la placa base, lo que era incómodo y arriesgado», dijo Beeney. «Este nuevo soporte de cámara se diseñó para eliminar por completo esa carga. Permite al usuario colocar la cámara en la orientación correcta primero y luego sujetarla de forma segura con un movimiento sencillo con una sola mano».

El resultado es un proceso de configuración más seguro y eficiente que reduce significativamente el riesgo de manipulación y mejora la facilidad de uso general. Esto reduce en gran medida el riesgo de caídas, resbalones o daños a prototipos muy valiosos.

Ingenieros: Encuentre puntos calientes más rápido, con confianza

Para ingenieros que validan diseños o que intentan aislar puntos de fallo, el tiempo y la claridad importan. Un soporte que le permite mantener la cámara estable y alineada con precisión significa que:

  • Identifique puntos calientes más rápido
  • Adquiera termografías nítidas
  • Puede correlacionar rápidamente artículos de prueba buenos y malos
  • Evite la necesidad de volver a probar los componentes debido a un enfoque deficiente
  • Mantenga las cámaras y otros equipos seguros durante el remontaje frecuente

«Los ingenieros que trabajan con una amplia gama de artículos de prueba se benefician especialmente», afirma Roselli. «Tanto si se trata de pequeñas PCB como de conjuntos más grandes a diferentes alturas, el soporte se adapta fácilmente al tiempo que mantiene una alineación óptica constante, lo que significa que no es necesario volver a realizar la configuración cada vez que cambia la configuración de la prueba».

Cuando se combina con la amplia cartera de cámaras y opciones de lentes de investigación y ciencia de Flir, de la serie A a la serie X, el soporte ofrece a los ingenieros una flexibilidad de imagen completa, desde vistas amplias y de placa completa hasta un enfoque macro ajustado para lograr detalles extremos al inspeccionar componentes pequeños y densos.

Investigadores: Alinee con precisión los datos visuales y térmicos

Los equipos de investigación no solo necesitan termografías que tengan un buen aspecto, sino que necesitan información precisa de temperatura en la que puedan confiar para tomar decisiones críticas, defenderse en documentos revisados por expertos o compartirlos con colaboradores.

La estabilidad del estativo es esencial para maximizar el poder de combinar datos infrarrojos con imágenes visibles a través de la función Flir Static MIX incluida en el software de edición profesional Flir Research Studio , lo que ofrece a ingenieros e investigadores la capacidad de:

  • Correlacione las temperaturas con la estructura física
  • Mejore su comprensión de interacciones complejas
  • Reduzca los tiempos de posprocesamiento
  • Elimine los errores debido a la falta de contexto visual

Sin embargo, estas capacidades dependen de imágenes térmicas claras y repetibles, algo que las soluciones de pie improvisadas no pueden garantizar de forma fiable.

Con el soporte de cámara de alta resistencia Flir, los investigadores pueden adquirir imágenes térmicas nítidas, generar superposiciones informativas de infrarrojos y visibles, proporcionar documentación más clara y beneficiarse de configuraciones reproducibles. Y para situaciones en las que las cámaras deben retirarse y almacenarse entre usos, la capacidad de volver a montar la cámara sin alterar la posición del soporte es especialmente valiosa.

El soporte de cámara de remolino hace lo que otros no pueden

La mayoría de los soportes de microscopio genéricos fallan en al menos uno de estos aspectos:

  • No clasificado para admitir cámaras térmicas refrigeradas más pesadas
  • No se puede amortiguar la vibración de los refrigeradores internos
  • No es lo suficientemente estable para ópticas de gran aumento
  • Falta de control preciso del eje Z
  • Requiere adaptadores ad hoc para adaptarse a cámaras de IR
  • Haga que el montaje sea precario o incómodo
  • Tener un espacio de trabajo limitado debajo de la cámara

El soporte de Flir resuelve todos estos problemas a la vez.

COMPRAR EL STAND

Los paquetes ofrecen un mayor valor y una configuración más rápida

El propio estand ofrece un valor significativo, pero su beneficio completo se obtiene cuando se compra como parte de uno de los paquetes de investigación A6701 diseñados específicamente de Flir.

Cada paquete incluye:

  • Una cámara de infrarrojos de onda media Flir A6701 
  • El soporte de base abierta de alta resistencia
  • Software Flir Research Studio Professional Edition
  • Opción de lente macro MWIR de 17 mm o de objetivo de microscopio 1X

Estos paquetes eliminan el problema de los soportes ad hoc de la cámara adoquinada. Con un solo pedido, los usuarios reciben un sistema totalmente integrado con todo incluido, diseñado para trabajar juntos y ofrecido con precios especiales.

Al final, el soporte de cámara de base abierta de alta resistencia de FLIR tiene éxito cuando los soportes genéricos quedan cortos. La mayoría de las opciones listas para usar no están diseñadas para soportar el peso de las cámaras de infrarrojos refrigeradas, ni pueden proporcionar la estabilidad mecánica y la repetibilidad necesarias para mediciones térmicas de alta resolución y primeros planos.

El soporte de cámara de base abierta de alta resistencia Flir permite que su cámara y sus datos funcionen al máximo potencial.

Obtenga más información sobre los paquetes de investigación A6701 diseñados específicamente para Flir. 

 

Back to top