Los kits de investigación y desarrollo Flir A40, A50 y A70 son soluciones asequibles y listas para usar para el análisis termográfico en pruebas electrónicas de prueba de concepto y aplicaciones de I+D. Al contar con miles de puntos de medición de temperatura, los usuarios pueden eliminar cualquier conjetura relativa a la temperatura, reducir el tiempo de desarrollo del producto e incrementar su eficiencia y fiabilidad. Estos kits representan la elección perfecta para ingenieros y técnicos que requieren comprender a fondo los perfiles termográficos de sus sistemas o que necesitan basarse en datos termográficos defendibles para apoyar la toma de decisiones. Los usuarios pueden ver, registrar, analizar y compartir rápidamente datos térmicos con el software Flir Research Studio incluido o aprovechar las conexiones estándar del sector para integrarse en aplicaciones de software personalizadas cuando sea necesario.

Una solución asequible y lista para usar que permite realizar análisis de imágenes térmicas en I+D y pruebas de concepto de sistemas electrónicos.
Descubra rápidamente las características térmicas para eliminar conjeturas y reducir el tiempo de desarrollo del producto con una resolución térmica de hasta 640 × 480 (307 200 píxeles), precisión ±2°C y una cámara visible integrada con MSX®.
Empiece a realizar pruebas antes con un tiempo de puesta en marcha limitado e interfaces estándar no patentadas del sector; realice análisis térmicos cualitativos y cuantitativos con el software Flir Research Studio incluido (licencia de 1 año incluida).
Instale fácilmente la cámara con clasificación IP66 y conectores de tipo M en cualquier lugar; pase del diseño y las pruebas al control de procesos con los protocolos GigE Vision y GenICam.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR Kit de I+D A40 29°, Kit de I+D A40 51°, Kit de I+D A40 95°: 320 × 240
Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A50 51°, Kit de I+D A50 95°: 464 × 348
Kit de I+D A70 29°, Kit de I+D A70 51°, Kit de I+D A70 95°: 640 × 480
Paso del detector 17 µm
Rango espectral 7,5–14,0 µm
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Rango dinámico 16 bits
Sensibilidad térmica/NETD <50 mK
Frecuencia de imagen 30 Hz
Rango de temperatura estándar Kit de I+D A40 29°, Kit de I+D A40 51°, Kit de I+D A40 95°: De -20 a 175 °C (de -4 a 347 °F); de 175 a 1000 °C (de 347 a 1832 °F)
Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A50 51°, Kit de I+D A50 95°: De -20 °C a 175 °C (de -4 °F a 347 °F); de 175 °C a 1000 °C (de 347 °F a 1832 °F)
Kit de I+D A70 29°, Kit de I+D A70 51°, Kit de I+D A70 95°: De -20 °C a 175 °C (de -4 °F a 347 °F); de -20 °C a 250 °C (de -4 °F a 482 °F); de 175 °C a 1000 °C (de 347 °F a 1832 °F)
Enfoque Ajustable con herramienta incluida
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) Kit de I+D A40 29°, Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A70 29°: 29° × 22°
Kit de I+D A40 51°, Kit de I+D A50 51°, Kit de I+D A70 51°: 51° × 39°
Kit de I+D A40 95°, Kit de I+D A50 95°, Kit de I+D A70 95°: 95° × 74°
Cámara visible Incluido, resolución de 1280 × 960
Distancia focal mínima Kit de I+D A40 29°: 0,25 m (0,82 ft) Kit de I+D A40 51°: 0,2 m (0,66 ft) Kit de I+D A40 95°: 0,1 m (0,33 ft) Kit de I+D

A50 29°: 0,25 m (0,82 ft) Kit de I+D A50 51°: 0,2 m (0,66 ft) Kit de I+D A50 95°: 0,1 m (0,33 ft) Kit de I+D

A70 29°: 0,25 m (0,82 ft) Kit de I+D A70 51°: 0°,6 m (0,66 ft) Kit de A70 I+D
Enfoque Ajustable con herramienta incluida
Frecuencia de imagen 30 Hz
Identificación de la lente Ninguna
Lente Kit de I+D A40 29°, kit de I+D A50 29°, kit de I+D A70 29°: kit de° I+D A40 fijo
51°, kit de I+D A50 51°, kit de I+D A70 51°: kit de° I+D A40 fijo
95°, kit de I+D A50 95°, kit de I+D A70 95°: 95° fijo
Lentes disponibles Solo lente fija
Modo de macro No
Modos de imagen Térmica, visual, MSX®, FSX®
Paso del detector 17 µm
Rango dinámico 16 bits
Rango espectral 7,5–14,0 µm
Resolución de IR Kit de I+D A40 29°, Kit de I+D A40 51°, Kit de I+D A40 95°: 320 × 240
Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A50 51°, Kit de I+D A50 95°: 464 × 348
Kit de I+D A70 29°, Kit de I+D A70 51°, Kit de I+D A70 95°: 640 × 480
Sensibilidad térmica/NETD <50 mK
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Transmisión digital de datos a PC A través de la estación de trabajo que ejecuta el software Research Studio incluido
Medición y análisis
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de 15 °C a 35 °C (de 59 °F a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Rango de temperatura estándar Kit de I+D A40 29°, Kit de I+D A40 51°, Kit de I+D A40 95°: De -20 a 175 °C (de -4 a 347 °F); de 175 a 1000 °C (de 347 a 1832 °F)
Kit de I+D A50 29°, Kit de I+D A50 51°, Kit de I+D A50 95°: De -20 °C a 175 °C (de -4 °F a 347 °F); de 175 °C a 1000 °C (de 347 °F a 1832 °F)
Kit de I+D A70 29°, Kit de I+D A70 51°, Kit de I+D A70 95°: De -20 °C a 175 °C (de -4 °F a 347 °F); de -20 °C a 250 °C (de -4 °F a 482 °F); de 175 °C a 1000 °C (de 347 °F a 1832 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 3
Comunicación Ethernet GigE Vision ver. 1.2, conforme con el protocolo GenlCam de API del cliente, basado en el enchufe TCP/IP (propiedad de FLIR)
Entrada/salida digital, tipo de conector M12 macho de 12 pines con codificación A (compartida con alimentación ext.)
Entradas digitales 2, con aislamiento óptico, Vin (bajo) = 0 a 1,5 V, Vin (alto) = 3 a 25 V
Mando y control Gigabit Ethernet (RTSP, GigE Vision), wifi
Salidas digitales 3 con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, máx. 350 mA (reducido a 200 mA a 60 °C); relé óptico de estado sólido, 1 dedicado como salida de fallo (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con codificación X
Transmisión de imágenes por Ethernet Sí
Wifi Sí, conector RP-SMA hembra; Par a par (ad hoc) o infraestructura (red)
General
Tamaño [L. × An. × Al.] con lente 107 × 67 × 57 mm, (4,21 × 2,63 × 2,25 pulg.) sin placa de refrigeración inferior
Alimentación
Alimentación Alimentación por Ethernet o externa
Conexión de alimentación M12 macho de 12 pines con codificación A (compartida con entrada/salida digital)
Configuración de cable de alimentación Alimentación por Ethernet o externa
Tensión externa 24/48 V CC, 8 W máx.
Características medioambientales y certificaciones
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Montaje 1/4-20 UNC profundidad 7 mm + Ø5 profundidad 2,7 mm
Protección IEC 60529 y IP66
Rango de temperatura de almacenamiento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) durante 16 horas
Temperatura operativa De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 113 °F), con placa de refrigeración incluida, Temperatura máxima del estuche de la cámara: 65°C (149°F)
Vibración IEC 60068-2-6, 0,15 mm de 10 a 58 Hz y 2 g de 58 a 500 Hz, sinusoidal; IEC 61373 Cat 1 (vía férrea)

Recursos y asistencia

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Datasheet

Ficha técnica del kit de investigación y desarrollo (RDK) FLIR A40/A50/A70

Brochure

FLIR Automation Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet

Datasheet

FLIR A40/A50/A70 Research & Development Kit (RDK) Datasheet GB
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro