Imágenes anteriores tomadas con cámaras Flir A700
Vea lo invisible. Dé forma al futuro.
Investigación termográfica diseñada para entornos académicos
La termografía revela información que de otro modo permanecería invisible, lo que ayuda a los investigadores a comprender el estrés y el comportamiento humano, mejorar los diseños de ingeniería e incluso explorar el universo de los infrarrojos.
Desde la A700 hasta el NUEVO kit de investigación y desarrollo A40, Flir proporciona soluciones termográficas diseñadas para conocer a investigadores en cada etapa del descubrimiento
OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES

Imágenes anteriores tomadas con cámaras Flir A700
La termografía proporciona una nueva dimensión de comprensión.
Ya sea estudiando personas, animales, sistemas de ingeniería o el mundo natural, la termografía revela información que no se puede ver a simple vista.
Cómo la termografía respalda el descubrimiento en entornos académicos
Estas historias de investigación demuestran el aliento del descubrimiento térmico.
Vea los vídeos siguientes.
La termografía permite a los investigadores estudiar la respuesta y el comportamiento fisiológicos a través de mediciones objetivas y no invasivas.
Profesor Gillian Forrester
Psicología, ciencia conductual y fisiología
Las tecnologías de infrarrojos ayudan a los investigadores a comprender algunas de las estructuras más tempranas del universo e inspiran a futuras generaciones de científicos.
Profesor Stephen Wilkins
Detección de astronomía e infrarrojos
La termografía da vida a fenómenos científicos invisibles, ayudando a los estudiantes a explorar, comprender y comprometerse con la ciencia a través de la observación directa.
Profesor Darren Baskill
Formación científica, difusión y aprendizaje visual

El kit científico Flir A40 ofrece mediciones térmicas radiométricas de confianza en un kit diseñado específicamente a un precio asequible para entornos académicos de investigación y enseñanza.
El kit proporciona:
Fácil de configurar, implementar y empezar a obtener resultados

Capture datos de temperatura calibrados en cada píxel para un análisis radiométrico fiable. La A40 admite cursos, experimentos e investigación con confianza en la precisión de sus mediciones.
Pase de la recopilación de datos a la información con FLIR Research Studio, incluido el análisis, la elaboración de informes y la exportación a MATLAB® y Python® para flujos de trabajo de investigación avanzados.
La A40 ofrece un rendimiento de nivel de investigación en un paquete resistente y rentable, lo que hace que la termografía sea accesible en departamentos, aulas e instalaciones de investigación compartidas.
El kit científico Flir A40 es ideal para:
El kit científico A40 se utiliza para la medición térmica cuantitativa en laboratorios académicos de investigación y enseñanza, apoyando experimentos como estudios de transferencia de calor, pruebas de materiales, perfiles térmicos electrónicos y análisis de emisividad.
Sí. La A40 captura datos térmicos radiométricos con valores de temperatura calibrados por píxel, lo que permite a los investigadores analizar resultados, documentar condiciones y exportar datos para la elaboración de informes o análisis adicionales utilizando herramientas científicas estándar.
La diferencia principal es la resolución del detector. La A40 utiliza un sensor de 320 × 240, mientras que la A50 y la A70 ofrecen resoluciones más altas. El flujo de trabajo, el software, las opciones de integración y la plataforma de la cámara son coherentes en todos los kits científicos de la serie A.
Sí. Flir Research Studio Player permite a los estudiantes revisar y analizar datos grabados sin necesidad de una licencia de software completa, lo que admite la instrucción en el aula y las asignaciones para llevar a casa.
El kit incluye Flir Research Studio Professional, que permite el análisis radiométrico, la visualización, los estudios basados en el tiempo y la exportación a flujos de trabajo MATLAB® y Python® utilizados habitualmente en la investigación científica.
Sí. La A40 se utiliza en estudios de materiales y procesos que implican distribución de temperatura, respuesta térmica, uniformidad y comportamiento térmico transitorio en condiciones controladas.
Sí. La A40 es compatible con la transmisión radiométrica y las interfaces estándar que permiten la integración en plataformas de investigación, experimentos automatizados y flujos de trabajo basados en datos.
Ambos. La A40 está diseñada para soportar entornos de enseñanza estructurados al tiempo que proporciona la precisión, transparencia y profundidad del flujo de trabajo necesarios para una investigación académica legítima.