Las cámaras termográficas de la serie A310 pt de FLIR se pueden instalar prácticamente en cualquier lugar para vigilar sus equipos fundamentales y otros bienes valiosos. Creada para ayudarle a proteger su planta y medir con precisión las diferencias de temperatura, le permite ver los problemas antes de que se conviertan en costosos fallos, evitando así los períodos de inactividad y mejorando la seguridad de los trabajadores. FLIR A310 pt es ideal para diversas aplicaciones que requieren capacidades de medición de temperatura que incluyen: subestación, transformador, búnker de desechos y monitoreo de la pila de carbón.

La cámara FLIR A310 pt de posicionamiento horizontal y vertical cuenta con todas las prestaciones y funciones necesarias para crear soluciones de una o varias cámaras. El equipo FLIR A310 pt puede desplazarse +/- 360º en horizontal de forma continua y +/- 45º en vertical. Es idónea para abarcar áreas de gran tamaño. Los ejemplos típicos de aplicación son la pila de carbón, el depósito de desperdicios y la supervisión de subestaciones, utilizando hardware Ethernet estándar y protocolos de software. El equipo FLIR A310 pt es multisensor e incluye una cámara CCD con zoom de 36x para luminosidad baja.
A310 pt es un sistema extremadamente resistente que cumple con los requisitos de IP66 y protege la cámara frente al polvo y el agua Cada FLIR A310 pt viene con una copia para un solo sensor de FLIR Sensors Manager. Este software intuitivo permite a los usuarios administrar y controlar las cámaras en una red TCP / IP

Accesorios

  1. Adapter Plate (4119468)

Recursos y asistencia

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.