Las cámaras térmicas de transmisión de imágenes Flir A40/A50/A70 son la opción adecuada para los usuarios que desean capacidades de control de cámara y transmisión de imágenes a través de Ethernet, así como flexibilidad para realizar análisis y recopilación de datos sin procesar sobre características térmicas utilizando aplicaciones de software preferidas. Con opciones de conexión wifi, una cámara de visión integrada, transmisión por streaming de imágenes radiométricas comprimidas y compatibilidad ONVIF S (solo la versión avanzada), estas pequeñas y ligeras cámaras automatizadas de enfoque fijo optimizarán el control de procesos y de calidad para optimizar el rendimiento, la calidad de producto y el tiempo de producción, y reducirán también los costes.

Una solución de automatización asequible con control de cámara, transmisión de imágenes e integración simplificada.
Acceda rápidamente a las características térmicas, con una resolución de hasta 640 x 480 (307 200 píxeles) y una precisión de ±2 °C, lo que permite a los usuarios optimizar los ajustes de producción y la calidad del producto.
Compatible con GigE Vision y GenlCam para el control de la cámara y la transmisión de imágenes de vídeo térmicas/visuales a través de Ethernet a aplicaciones de visión artificial de terceros.
Puede instalar esta ligera cámara con clasificación IP66 y conectores M8/12 en cualquier lugar, con varias opciones de montaje.

Especificaciones

Highlighted
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2 con aislamiento óptico, Vin(bajo) = 0–1,5 V, Vin(alto) = 3–25 V
Salida digital, propósito Programado; fallo (NC)
Salidas digitales 3 optoaislados, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido; 1 específico como salida de fallos (NC)
Codificado Estándar: Transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica
FLIR Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; transmisión radiométrica RTSP - JPEG-LS comprimido, radiométrica FLIR; transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica FLIR
Interfaz Ethernet Con cable, Wi-Fi (opcional)
Wifi Función opcional comprada por separado. RP-SMA, conector hembra
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisiones EE. UU.)• ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria para movimiento de tierras y construcción de edificios)• EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Número F 1,4
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Sensibilidad térmica/NETD <35 mK
Precisión ±2 °C o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 15 a 35 –C y temperatura del objeto superior a 0 –C
Funciones de alarma N/D
Salida de alarma N/D
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 3
Almacenamiento de imágenes N/D
Codificado Estándar: Transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica
FLIR Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP - H.264 / MPEG4 / MJPEG; transmisión radiométrica RTSP - JPEG-LS comprimido, radiométrica FLIR; transmisión de vídeo GVSP - sin comprimir; transmisión radiométrica GVSP - temperatura lineal y radiométrica FLIR
Comunicación Ethernet • GigE Vision ver. 1.2 • Cliente API compatible con GenICam basado en socket • TCP/IP propiedad de FLIR
Comunicación serie Control de desplazamiento horizontal-vertical. Interfaz de hardware estándar Pelco D: RS232 y RS485 exclusivamente
Conforme con perfil S de ONVIF Estándar: No
avanzado: Sí
Entrada digital, propósito NUC; NUC desactivado; etiqueta de imagen (Inicio, Parada, General); control de flujo de imagen (acc. SFNC 2.3): • Fotograma único (en activación) • Multifotograma (en activación) • Continuo
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entradas digitales 2 con aislamiento óptico, Vin(bajo) = 0–1,5 V, Vin(alto) = 3–25 V
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Para control, resultados, imagen y potencia
Interfaz Ethernet Con cable, Wi-Fi (opcional)
Multicast
Protocolos de Ethernet • IEEE 1588 • SNMP • TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP, GVSP, GVCP
RS-232 Codificación A de M8, conector macho
Salida digital, propósito Programado; fallo (NC)
Salidas digitales 3 optoaislados, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido; 1 específico como salida de fallos (NC)
Tipo de conector Ethernet M12 hembra de 8 pines con codificación X; hembra RP-SMA
Tipo de Ethernet 1000 Mb/s
Wifi Función opcional comprada por separado. RP-SMA, conector hembra
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
Cámara visible Accesorio opcional
Distancia focal mínima 29°: 0,25 m (0,82 pies)
51°: 0,2 m (0,66 pies)
95°: 0,1 m (0,33 pies)
Enfoque Fijo, ajustable con herramienta incluida
Frecuencia de imagen
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Lectura Sin lecturas de mediciones, solo transmisión de vídeo
Longitud focal 29°: 14,3 mm (0,56")
51°: 8,2 mm (0,32")
95°: 4,1 mm (0,16")
Matriz de plano focal (FPA) Microbolómetro no refrigerado
Mejora de contraste FSX®/Ecualización de histograma (solo IR)
MSX Sí, incluido en opción de cámara visual
Número F 1,4
Paso del detector A50: 17 µm
A70: 12 µm
Rango espectral 7,5–14 µm
Resolución de IR A50: 464 × 348
A70: 640 × 480
Resolución de transmisión Estándar A50: Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 464 × 348 píxeles
A50 Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP, fuente 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP, fuente 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica RTSP: 464 × 348 píxeles Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 464 × 348 píxeles
A70 Estándar: Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 640 × 480 píxeles
A70 Avanzado: Transmisión de vídeo RTSP, fuente 0: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo RTSP, fuente 1: 1280 × 960 píxeles Transmisión radiométrica RTSP: 640 × 480 píxeles Transmisión de vídeo GVSP: 640 × 480 píxeles Transmisión radiométrica GVSP: 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <35 mK
Superposición Sin
Transmisión de vídeo IR radiométrico Estándar: GigE Vision y RTSP
Advanced: GigE Vision y RTSP
Vídeo Transmisión Estándar: Protocolo
avanzado GVSP (GigE Vision): Protocolos RTSP o GVSP (GigE Vision)
Medición y análisis
Correcciones de medición N/D
Corrección de transmisión atmosférica Basada en los datos de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Detección automática de calor y frío N/D
Funciones de alarma N/D
Herramientas de medición N/D
Precisión ±2 °C o ±2 % de la lectura para temperatura ambiente de 15 a 35 –C y temperatura del objeto superior a 0 –C
Rango de temperatura del objeto A50: de –20 a 175 °C (de –4 a 347 °F) de 175 a 1000 °C (de 347 a 1832 °F)
A70: de –20 a 175 °C (de –4 a 347 °F) de –20 a 250 °C (de –4 a 482 °F) de 175 a 1000 °C (de 347 a 1832 °F)
Salida de alarma N/D
Valores preestablecidos de medición N/D
General
Material de la carcasa Aluminio
Montaje sobre base 4 x M2.5 directo a la cámara o 4 x 10-32 UNF a la placa inferior de refrigeración
Peso 519 g (1,14 lb) sin placa inferior de refrigeración
Tamaño (L. × An. × Al.) 107 × 67 × 57 mm
Características medioambientales y certificaciones
Corrosión • ISO 12944 C4 G o H• EN60068-2-11
EMC • ETSI EN 301 489-1 (radio)• ETSI EN 301 489-17 (radio)• EN 61000-4-8 (campo magnético)• FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisiones EE. UU.)• ISO 13766-1 (EMC - Maquinaria para movimiento de tierras y construcción de edificios)• EN ISO 14982 (EMC - Maquinaria agrícola y forestal)
Espectro de radio • FCC 47 CFR Parte 15 Clase C (banda 2,4 GHz EE. UU.)• FCC 47 CFR Parte 15 Clase E (banda 5 GHz EE. UU.)• RSS-247 (bandas de 2,4 GHz y 5 GHz Canadá)• ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda 2,4 GHz Europa)• ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda 5 GHz Europa)
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, humedad relativa 95 %, 25–40 °C/2 ciclos EN60068-2-38
Montaje en trípode 4 x M2.5 directo a la cámara o 4 x 10-32 UNF a la placa inferior de refrigeración
Protección IEC 60529 y IP66
Rango de temperatura operativa –20 a 50 °CLa placa de refrigeración inferior es necesaria a temperaturas superiores a 40 °C. Sensor de temperatura máxima interna: 70 °C (158 °F)
Vibración • IEC 60068-2-6, 0,15 mm a 10–58 Hz y 2 g a 58–500 Hz, sinusoidal• IEC 61373 Cat 1 (vía férrea)
Alimentación
Conexión de alimentación M12 macho de 12 pines con codificación A (compartida con entrada/salida digital)
Consumo de energía •7,5 W a 24 V CC típico• 7,8 W a 48 V CC típico• 8,1 W a 48 V PoE típico
Funcionamiento con alimentación externa 24/48 V CC, 8 W máx.
Tensión externa Rango de tensión admitido 18-56 V CC
Interfaz de usuario
Interfaz web

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Base de conocimientos

Matriz de comparación de características de la serie A de FLIR: cámaras de transmisión de imágenes

Descubra cómo

Datasheet

Hoja de datos de FLIR A50/A70 Streaming de imágenes (IS)

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto

Brochure

Folleto de automatización FLIR

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet GB

Datasheet

FLIR A50/A70 Image Streaming (IS) Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR Automation Brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions