Flir A6780 SLS

Cámara térmica infrarroja de onda larga

Product Variations

El sistema de cámara FLIR A6780 SLS LWIR facilita la medición de temperaturas de eventos térmicos repentinos y de objetivos de alta velocidad, lo que lo convierte en la elección idónea para aplicaciones de I+D industriales, militares y de fabricación. Gracias al detector refrigerado de superredes de capas tensionadas (SLS) de onda larga, el A6780 proporciona velocidades de captura más rápidas que otros detectores, lo que permite obtener imágenes nítidas sin desenfoque causado por el movimiento. Las opciones de lentes manuales y de enfoque remoto proporcionan flexibilidad para aumentar al máximo el número de píxeles de medición en el objeto de interés. Una sencilla conexión de un solo cable mediante Gigabit Ethernet proporciona un control completo de la cámara, además de registro de datos en el software FLIR Research Studio. De esta manera, los usuarios podrán analizar y conocer los datos antes que nunca.

MIDA CON PRECISIÓN LAS TEMPERATURAS DE LOS OBJETIVOS EN RÁPIDO MOVIMIENTO
Ofrece fotogramas de hasta 4130 Hz en modo de ventana secundaria, un conjunto de lentes y una rueda de filtro cálido de tres posiciones incorporada que permite alternar rápidamente entre los intervalos de temperatura estándar y alta.
Controle la cámara y transmita datos mediante un único cable Gigabit Ethernet; capture los datos que desee cuando quiera gracias a las avanzadas capacidades de activación y sincronización.
El sencillo flujo de trabajo Connect–View–Record–Analyze de Flir Research Studio le ayuda a recopilar y analizar datos rápidamente y a colaborar con su equipo fácilmente.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 512
Tamaño del píxel [cuadrado] 15 µm
Rango espectral A6781 SLS: 7,5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)
A6783 SLS: 7,5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)
Tipo de detector Superred de capas tensionadas
Número F de la cámara A6781 SLS: f/2.5
A6783 SLS: f/4.0
Rango dinámico 14 bits
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 a 125 Hz
Tiempo de integración De 480 ns a fotograma completo
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] De -20 °°C a 350 °°C (de -4 °°F a 662 °°F)
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND1); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND2)
Soporte del filtro [cálido] Rueda de filtros motorizada de 3 posiciones (filtros de 1 pulgada de diámetro)
Enfoque Motorizado (compatible con manual)
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara Ninguna
Enfoque Motorizado (compatible con manual)
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 a 125 Hz
Interfaz de la lente FLIR FPO-M (con bayonetas de 4 pestañas, motorizada)
Lentes de aproximación/microscopios
Lentes disponibles Manual (7,5-12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorizado (7,5-12 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen
Modos de lectura Integración asíncrona al leer, integración asíncrona después leer
Modos de subventana Modo de ventanas flexible de hasta 16 × 4 (pasos de 16 columnas, 4 filas)
Modos de vídeo SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
Número F de la cámara A6781 SLS: f/2.5
A6783 SLS: f/4.0
Operabilidad ≥98 % (≥99 % típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral A6781 SLS: 7,5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)
A6783 SLS: 7,5 µm (inferior), 10-11 µm (superior)
Refrigeración de sensor Rotatorio de ciclo cerrado
Reloj de píxeles 50 MHz
Resolución 640 × 512
Sensibilidad térmica_NETD [típica] ≤40 mK (valor típico)
Soporte del filtro [cálido] Rueda de filtros motorizada de 3 posiciones (filtros de 1 pulgada de diámetro)
Superposición Configuración fija, se puede desactivar
Tamaño del píxel [cuadrado] 15 µm
Tiempo de integración De 480 ns a fotograma completo
Tipo de detector Superred de capas tensionadas
Tipo de lectura Instantánea
Transmisión de datos radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision)
Vídeo estándar SDI
Zoom de vídeo estándar Automático y variable
Medición y análisis
Compensación de desviación de ambiente [con calibración de fábrica]
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] De -20 °°C a 350 °°C (de -4 °°F a 662 °°F)
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 250 °C a 2000 °C/de 482 °F a 3632 °F (ND1); de 500 °C a 3000 °C/de 932 °F a 5432 °F (ND2)
Precisión ≤Precisión de 100 °C (≤212 °F), ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F típico); >100 °C ±2 % de lectura (±1 % típico)
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GenICam (GigE), RS-232
Modos de sincronización Entrada de sincronización, salida de sincronización
General
Peso [sin lente] 2,3 kg (5 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 226 × 102 × 109 mm (8,9 × 4,0 × 4,3")
Alimentación
Alimentación 24 VCC (
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 orificios roscados de ¼" -20, 1 orificio roscado de 3/8", 4 orificios roscados de 10-24
Rango de temperatura operativa De -20 °°C a 50 °°C (de -4 °°F a 122 °°F)
Zonas de detección 40 g, pulso ½ sinusoidal de 11 ms/4,3 g vibración aleatoria RMS, los 3 ejes

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

A6780 LWIR Datasheet

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico