A8580 MWIR

Cámara termográfica compacta HD

Las cámaras FLIR A8580 MWIR proporcionan imágenes nítidas, mediciones de temperatura precisas y funciones de análisis optimizadas para aplicaciones de I+D industriales, militares y de fabricación. El detector de 1,3 MP produce imágenes termográficas de alta definición. Además, el conjunto de lentes de enfoque manual y a distancia permite a los usuarios maximizar el número de píxeles de medición de sus objetivos. La sencilla conexión por cable Gigabit Ethernet o CoaXPress proporciona un control completo de la cámara, además de registro de datos en el software FLIR Research Studio. De esta manera, los usuarios podrán analizar y conocer los datos antes que nunca.

Repleta de funciones y fácil de usar
Ofrece activación a distancia, funciones de sincronización y compatibilidad con una amplia variedad de lentes de enfoque manual y a distancia, como las lentes microscópicas.
La resolución HD, el enfoque preciso y la rueda de filtros integrada para cambiar rápidamente a rangos de alta temperatura garantizan que la recopilación de datos de temperatura sea precisa y significativa.
El sencillo flujo de trabajo Connect –View –Record –Analyze de Flir Research Studio le ayuda a recopilar y analizar datos rápidamente y a colaborar con su equipo fácilmente

Especificaciones

Highlighted
Resolución 1280 × 1024
Paso del detector 12 µm
Rango espectral A8580 InSb, A8582 InSb: 1,5 – 5,0 µm
A8581 InSb, A8583 InSb: 3,0 – 5,0 µm
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara A8580 InSb, A8581 InSb: f/2.5
A8582 InSb, A8583 InSb: f/4
Rango dinámico 14 bits
NETD A8580 InSb, A8582 InSb: ≤40 mK (≤30 mK típico)
A8581 InSb, A8583 InSb: ≤30 mK (≤25 mK típico)
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable; de 0,0015 a ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CPX)
Frecuencia de imagen máxima Hasta ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CXP), ventana completa
Rango de temperatura estándar A8580 InSb: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
A8581 InSb, A8583 InSb: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), de -10 °C a 350 °C (de 14 °F a 662 °F) para lentes
de microscopio A8582 InSb: De -20 °°C a 350 °°C (de -4 °°F a 662 °°F)
Rango de temperatura opcional De 45 °C a 600 °C (ND1), de 250 °C a 2000 °C (ND2), de 500 °C a 3000 °C (ND3)
Filtrado Internal 4-position motorized filter wheel; factory installed filters
Enfoque A8580 InSb, A8582 InSb: Motorizado (compatible con lentes manuales, sin lentes motorizadas BB disponibles)
A8581 InSb, A8583 InSb: Motorizado (compatible con objetivos manuales)
Generación de imágenes y óptica
AGC Manual, lineal, ecualización de meseta, DDE
Compensación de deriva de ambiente Sí, con calibración de fábrica
Enfoque A8580 InSb, A8582 InSb: Motorizado (compatible con lentes manuales, sin lentes motorizadas BB disponibles)
A8581 InSb, A8583 InSb: Motorizado (compatible con objetivos manuales)
Filtrado Internal 4-position motorized filter wheel; factory installed filters
Frecuencia de imagen máxima Hasta ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CXP), ventana completa
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable; de 0,0015 a ~45 Hz (GigE), 60 Hz (CPX)
Interfaz de la lente FLIR FPO-M (con bayonetas de 4 pestañas, motorizada)
Lectura Instantánea
Lentes de aproximación/microscopios A8580 InSb, A8582 InSb: NA
A8581 InSb, A8583 InSb: 1x (12 µm/píxel) o 3x (4 µm/píxel)
Lentes disponibles A8580 InSb, A8582 InSb: Manual (banda ancha): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorizado: TBA
A8581 InSb, A8583 InSb: Manual o motorizado: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen
Modos de lectura Integración asíncrona al leer, integración asíncrona después de leer
Modos de subventana Ventana flexible de hasta 32 × 4 (pasos de 32 columnas, 4 filas)
Modos de vídeo SDI: 720p a 50/59,9, 1080p a 25/29,9
NETD A8580 InSb, A8582 InSb: ≤40 mK (≤30 mK típico)
A8581 InSb, A8583 InSb: ≤30 mK (≤25 mK típico)
Número F de la cámara A8580 InSb, A8581 InSb: f/2.5
A8582 InSb, A8583 InSb: f/4
Operabilidad >99,5 % (99,9% valor típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Paso del detector 12 µm
Protocolo de datos digitales Gigabit Ethernet (GigE Vision 2.0), CoaXPress
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral A8580 InSb, A8582 InSb: 1,5 – 5,0 µm
A8581 InSb, A8583 InSb: 3,0 – 5,0 µm
Refrigeración de sensor Refrigerador Linear Sterling
Reloj de píxeles 100 MHz
Resolución 1280 × 1024
Tiempo de integración mínimo De 480 ns a fotograma completo
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Vídeo HD SDI
Zoom Automático y variable
Medición y análisis
Precisión ±2 °C (±1 °C típico) por debajo de 100 °C, ±2 % de lectura (±1 % típico) por encima de 100 °C
Rango de temperatura estándar A8580 InSb: De -20 °C a 300 °C (de -4 °F a 572 °F)
A8581 InSb, A8583 InSb: De -20 °C a 350 °C (de -4 °F a 662 °F), de -10 °C a 350 °C (de 14 °F a 662 °F) para lentes
de microscopio A8582 InSb: De -20 °°C a 350 °°C (de -4 °°F a 662 °°F)
Rango de temperatura opcional De 45 °C a 600 °C (ND1), de 250 °C a 2000 °C (ND2), de 500 °C a 3000 °C (ND3)
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GenICam (GigE, CXP), RS-232
Modos de sincronización Entrada de sincronización, salida de sincronización
General
Peso [sin lente] 3,4 kg (8,5 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 226 × 117 × 135 mm (8,9 × 4,6 × 5,3")
Alimentación
Alimentación 24 VCC (<50 W régimen estable)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 orificios roscados de 1⁄4"–20, 1 orificio roscado de 3⁄8"–16, 4 orificios roscados de 10-24
Rango de temperatura operativa De -20 °°C a 50 °°C (de -4 °°F a 122 °°F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de A8580 MWIR

Datasheet

A8580 MWIR Datasheet A4

Datasheet

A8580 MWIR Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

User Manual

A6000-A8500-Series-UserManual-US

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions