Discontinued

FLIR CM275

Medidor de tenaza IGM™ con registro de datos (inalámbrico)

El medidor de pinzas FLIR CM275 combina imágenes térmicas con medidas eléctricas en potentes herramientas de inspección, resolución de problemas y diagnóstico. Mediante la medición guiada por infrarrojos (IGM), el CM275 proporciona una manera fiable de identificar puntos calientes y circuitos sobrecargados a una distancia segura. Confirme sus conclusiones con la amplia gama de funciones de los medidores de tenazas más las lecturas de temperatura. El FLIR CM275 proporciona también conectividad inalámbrica para poder cargar imágenes o datos a la aplicación FLIR Tools™.

Vea más con su medidor de abrazadera
Identifique rápidamente problemas con IGM, sin contacto con paneles, gabinetes o alambres y cables desordenados que puedan presentar riesgos de seguridad.
Consiga medidas de intensidad y tensión precisas y lecturas de temperatura de punto central. También incluye una gran pantalla para ver los datos e imágenes.
Cargue y organice mediciones eléctricas e imágenes térmicas, comparta información con su equipo y presente informes mientras está en el campo.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 160 × 120 (19 200 píxeles)
Tamaño de la pantalla Pantalla TFT de 2,4"
Voltaje CA/CC Rango 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Corriente CA Rango 600,0 A / Precisión básica ±2,0 %
Registro de datos y almacenamiento 10 conjuntos de 40 000 mediciones escalares, 100 imágenes
Conectividad Bluetooth®
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión [V × H] 38,6° × 50,0°
Detector de generación de imágenes Microbolómetro FLIR Lepton®
Enfoque Fijo
Galería 8549
Paletas de colores Iron, Rainbow, Grayscale
Resolución de IR 160 × 120 (19 200 píxeles)
Sensibilidad 150 mK
Tamaño de la pantalla Pantalla TFT de 2,4"
Medición y análisis
A de CA de entrada flexible Rango: 3000 A Precisión básica: ±1,0 %
Alcance automático Sí, con opción de rango manual
Capacitancia Rango 1000 µF / Precisión básica ±1,0 %
Comprobación de continuidad 30 Ω
Contador de frecuencia de entrada flexible Rango: 10,00 kHz Precisión básica: ±0,1 %
Corriente CA Rango 600,0 A / Precisión básica ±2,0 %
Corriente CA con VFD Rango 600,0 A / Precisión básica ±2,0 %
Corriente CA de inserción Rango 600,0 A / Precisión básica ±3,0 %
Diodo Rango 1,5 V / Precisión básica ±1,5 %
Frecuencia de medición 3 muestras por segundo
Precisión de temperatura De ±3 °C (±5,4 °F) o ±3 % de rdg
Rango de temperatura De -10 a 150 °C (de 14 a 302 °F)
Resistencia Rango 6000 Ω / Precisión básica ±1,0 %
RMS real
Umbral de comprobación de continuidad 30Ω to 150Ω
Voltaje CA con modo LoZ Rango: 60,00 V, 600,0 V, 1000 V Precisión básica: ±1,0 %
Voltaje CA con VFD Rango 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Voltaje CA/CC Rango 1000 V / Precisión básica ±1,0 %
Voltaje CC con modo LoZ Rango: 60,00 V, 600,0 V, 1000 V Precisión básica: ±1,0 %
Comunicación y almacenamiento de datos
Conectividad Bluetooth®
Registro de datos y almacenamiento 10 conjuntos de 40 000 mediciones escalares, 100 imágenes
Alimentación
Apagado automático
Batería 3 pilas AA; TA04 opcional Batería recargable de polímero de litio
General
Luces de trabajo
Peso 426 g (15 oz)
Tamaño (L. × An. × Al.) 43 × 89 × 241 mm (1,7 × 3,5 × 9,5")
Características medioambientales y certificaciones
Ajustes de emisividad 4 posiciones preestablecidas con ajustes personalizados
Garantía 10 años
Prueba de caída 2 m

Accesorios

  1. Clip para cinturón (TA42®)

Recursos y asistencia

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

User Manual

CM275 User Manual UK

User Manual

CM275 User Manual

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Datasheet

CM174 And CM275 Datasheet

Export Restrictions