Discontinued

FLIR CM42

Medidor de tenaza con RMS real

La familia de medidores de tenaza CM4X de FLIR incluye tres medidores profesionales y asequibles con RMS real diseñados para satisfacer las necesidades de los electricistas comerciales y residenciales: el medidor de tenaza de CA CM42, el medidor de tenaza de CA CM44 con termopar tipo K y el medidor de tenaza de CA/CC CM46 con termopar tipo K. Con la tecnología Accu-Tip™ se pueden realizar mediciones de amperaje en cables de pequeño calibre de forma mucho más precisa, con hasta un décima parte de un dígito.

Asequible. Compacto. Preciso.
La tecnología Accu-Tip le ofrece medidas de intensidad precisas en cifras de hasta décimas en cables de calibre pequeño. Cada medidor cuenta con modo VFD, grabación MAX/MIN/AVG, medidas de frecuencia y diodos, retención de datos, bajo filtro de paso para medidas de tensión y mucho más.
La familia de medidores de tenaza CM4X cuenta con grandes pantallas retroiluminadas para que las lecturas sean más fáciles. Todos los medidores funcionan en temperaturas tan bajas como 14 °F y tan altas como 122 °F (-10 °C / 50 °C), son fáciles de llevar y muy resistentes, con lo que le durarán muchos años.
Elija un medidor de tenaza según las funciones que necesite. No importa si necesita un medidor de tenaza profesional con RMS real y detector de tensión sin contacto incorporado o necesita realizar medidas de termopar con funciones adicionales como el modo Zero y la función CC µA, la familia CM4X tiene un medidor para usted.

Especificaciones

Highlighted
Apertura de la tenaza 30 mm máx.
Medición y análisis
Capacitancia - (Precisión básica ±2,0 %)
Categoría CAT IV 300 V / CAT III 600 V
Continuidad 10 Ω < y <250 Ω
Corriente CA con tenaza y Accu-Tip 60 V (Precisión básica ±1,5 %)
Corriente CC con tenaza y Accu-Tip - (Precisión básica ±2,0 %)
Corriente de CA con tenaza (100-400 Hz) 400 A (Precisión básica ±2,0 %)
Corriente de CA con tenaza (50-100 Hz) 400 A (Precisión básica ±1,8 %)
Corriente de CC con tenaza - (Precisión básica ±2,0 %)
Diodo 2,0 V (Precisión básica ±1,5 %)
Frecuencia 50 - 400 Hz (Precisión básica ±1,0 %)
Grabación Mín./máx./media
MicroA CC - (Precisión básica ±1,0 %)
NCV
Resistencia 60 kΩ (Precisión básica ±1,0 %)
Temperatura - (Precisión básica ±1,0 %)
Voltaje CA (filtro digital de paso bajo-VFD) 600 V (Precisión básica ±1,0 %)
Voltaje CA/CC (filtro digital de paso bajo - VFD) - (Precisión básica ±1,2 %)
Voltaje CC 600 V (Precisión básica ±1,0 %)
Interfaz de usuario
Pantalla 3-5/6 dígitos con recuento de 6000
Alimentación
Tipo de batería 2 AAA
General
Apertura de la tenaza 30 mm máx.
LCD retroiluminada
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones UL, CE
Garantía Limitada de 3 años
Prueba de caída 2 m
Temperatura operativa De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F)

Accesorios

Recursos y asistencia

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Export Restrictions