Discontinued

FLIR DM284

Multímetro termográfico con IGM™

El FLIR DM284 es un multímetro digital real e integral RMS todo en uno y una cámara termográfica ideal para electrónica de campo, electricidad comercial, industria ligera, servicio de campo y trabajos de HVAC. Con tecnología de medición guiada por infrarrojos (IGM) gracias al termógrafo de 160 x 120 integrado de FLIR, la DM284 le guía visualmente hasta la ubicación exacta de un problema eléctrico sin necesidad de contacto directo. Identificará los puntos calientes de forma más rápida, segura y eficiente.

El multímetro digital imprescindible para su trabajo
Encuentre más trabajo al identificar visualmente los problemas con IGM, y escanee un panel o cuadro sin entrar en contacto directo.
Realiza 18 funciones de medición DMM para ayudarlo a verificar los problemas eléctricos más complejos con lecturas de confianza cada vez
Duradera y a prueba de caídas, la DM284 incluye luces de trabajo incorporadas, pantalla grande de visualización, puntero láser integrado y una interfaz de usuario intuitiva

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 19 200 píxeles (160 × 120)
Tamaño de la pantalla 2,8"
Amperios CA/CC Rango: 10,00 A Precisión básica: ±1,5 % / 1,0 %
Registro de datos y almacenamiento N/A
Conectividad N/A
Generación de imágenes y óptica
Detector de generación de imágenes Microbolómetro FLIR Lepton®
Enfoque Fijo
FOV (An. × Al.) 46° × 35°
Paleta Iron, Rainbow, Greyscale
Resolución de IR 19 200 píxeles (160 × 120)
Sensibilidad ≤150 mK
Tamaño de la pantalla 2,8"
Medición y análisis
Amperios CA/CC Rango: 10,00 A Precisión básica: ±1,5 % / 1,0 %
Capacitancia Rango: 10,00 mF Precisión básica: ±1,9 %
Comprobación de continuidad 600 Ω
Frecuencia de medición 3 muestras por segundo
Microamperios CA/CC Rango: 4000 µA Precisión básica: ±1,0 %
Milivoltios CA/CC Rango: 600 mV Precisión básica: 1 % / 0,5 %
Mín./máx. - Media
Precisión básica de termopar tipo K de temperatura ±1,0 % + 5,4 °F (DMM) ±1,0 % + 9 °F (IGM)
Precisión de temperatura 3 °C o 3,5 %
Rango de temperatura De -10 a 150 °C (de 14 a 302 °F)
Rango de tenaza flexible 3000 A CA (opcional TA72/74)
Rango de termopar tipo K de temperatura Tipo K de -40 a 400 °C (-40 a 752 °F)
Resistencia Rango: Precisión básica: 6,000 MΩ ±0,9 % 50,00 MΩ ±3,0 %
RMS real
Umbral de comprobación de continuidad 20Ω to 200Ω
V LoZ CA/CC Rango: 1000 V Precisión básica: ±1,5 %
VFD Rango: 1000 V Precisión básica: ±1,0 %
Comunicación y almacenamiento de datos
Conectividad N/A
Registro de datos y almacenamiento N/A
Alimentación
Apagado automático
Batería 4 pilas AAA; batería TA04 opcional de polímero de litio
Voltios CA/CC Rango: 1000 V Precisión básica ±1,0 % / 0,09%
General
Luces de trabajo
Peso 537 g (18,9 oz)
Puntero láser
Tamaño (L. × An. × Al.) 200 × 95 × 49 mm; Peso: 537 g
Características medioambientales y certificaciones
Ajustes de emisividad 4 posiciones preestablecidas con ajustes personalizados
Clasificación IP IP54
Garantía 10 años
Prueba de caída 3 m

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de DM284 DM285

Brochure

Folleto de Digital Multimeter

User Manual

DM284 User Manual

Datasheet

DM284 And DM285 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Export Restrictions