Discontinued

FLIR DM285

Multímetro termográfico industrial con IGM™

El FLIR DM285 es un multímetro digital profesional True RMS y un termógrafo todo en uno. Gracias a la tecnología de medición guiada por infrarrojos (IGM) del termógrafo integrado de 160 × 120 de FLIR, el DM285 le guía visualmente hasta la ubicación exacta de un problema eléctrico sin necesidad de contacto directo. Identificará los puntos calientes de forma más rápida, segura y eficiente. El DM285 también ayuda a agilizar las inspecciones conectándose de forma inalámbrica a la aplicación FLIR Tools® para cargar imágenes térmicas y datos de las mediciones.

Optimice su trabajo
Encuentre más trabajo al identificar visualmente los problemas con IGM, y escanee un panel o cuadro sin entrar en contacto directo.
Realiza 18 funciones de medición DMM para ayudarlo a verificar los problemas eléctricos más complejos con lecturas de confianza cada vez
Incorpora Bluetooth METERLiNK® para insertar datos de forma inalámbrica en termografías de cámaras de infrarrojos de FLIR, o para compartir instantáneamente las lecturas con los clientes.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 19 200 píxeles (160 × 120)
Tamaño de la pantalla 2,8"
Amperios CA/CC Rango: 10,00 A Precisión básica: ±1,5 % / 1,0 %
Registro de datos y almacenamiento 3 muestras por segundo
Conectividad Bluetooth®
Generación de imágenes y óptica
Detector de generación de imágenes Microbolómetro FLIR Lepton®
Enfoque Fijo
FOV (An. × Al.) 46° × 35°
Paleta Iron, Rainbow, Greyscale
Resolución de IR 19 200 píxeles (160 × 120)
Sensibilidad ≤150 mK
Tamaño de la pantalla 2,8"
Medición y análisis
Amperios CA/CC Rango: 10,00 A Precisión básica: ±1,5 % / 1,0 %
Capacitancia Rango: 10,00 mF Precisión básica: ±1,9 %
Frecuencia de medición 3 muestras por segundo
Microamperios CA/CC Rango: 4000 µA Precisión básica: ±1,0 %
Milivoltios CA/CC Rango: 600 mV Precisión básica: 1 % / 0,5 %
Mín./máx. - Media
Precisión básica de termopar tipo K de temperatura ±1,0 % + 5,4 °F (DMM) ±1,0 % + 9 °F (IGM)
Precisión de temperatura 3 °C o 3,5 %
Rango de temperatura De -10 a 150 °C (de 14 a 302 °F)
Rango de tenaza flexible 3000 A CA (opcional TA72/74)
Rango de termopar tipo K de temperatura Tipo K de -40 a 400 °C (-40 a 752 °F)
Resistencia Rango: Precisión básica: 6,000 MΩ ±0,9 % 50,00 MΩ ±3,0 %
RMS real
Umbral de comprobación de continuidad 20 Ω y 200 Ω
V LoZ CA/CC Rango: 1000 V Precisión básica: ±1,5 %
VFD Rango: 1000 V Precisión básica: ±1,0 %
Comunicación y almacenamiento de datos
Conectividad Bluetooth®
Registro de datos y almacenamiento 3 muestras por segundo
Alimentación
Apagado automático
Batería 3 pilas AA; batería recargable opcional TA04 de polímero de litio
Duración de la batería IGM Mode: 13 hours: Energizer L91 Lithium (Li/FeS2) ‘AA’ Battery x 3 13 hours: Optional Rechargeable Battery: Li-Polymer; FLIR PN: TA04-KIT 6 hours: Alkaline ‘AA’ Battery x 3
Voltios CA/CC Rango: 1000 V Precisión básica ±1,0 % / 0,09%
General
Luces de trabajo
Peso 537 g (18,9 oz)
Puntero láser
Tamaño (L. × An. × Al.) 200 × 95 × 49 mm; Peso: 537 g
Características medioambientales y certificaciones
Ajustes de emisividad 4 posiciones preestablecidas con ajustes personalizados
Clasificación IP IP40
Garantía 10 años
Prueba de caída 3 m

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

DM284 And DM285 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

User Manual

DM285 User Manual UK

User Manual

DM285 User Manual

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Export Restrictions