Discontinued

FLIR DM62

Multímetro TRMS digital de voltaje sin contacto

El dispositivo DM62 ofrece características de medición esenciales que incluyen voltaje y corriente True RMS CA/CC, detección de voltaje sin contacto, modo VFD y rango de medición de voltaje ampliado de hasta 600 V. Ya sea electricista comercial, técnico de electrónica o si simplemente necesita una herramienta adecuada para bricolaje, el DM62 proporciona mediciones precisas y cuenta con un diseño resistente que le permite utilizarlo a diario.

El DMM correcto para electricidad, electrónica y bricolaje
Ofrece funciones completas para diversas aplicaciones eléctricas, incluida la medición de CA / CC, detección segura de la tensión sin contacto, luz de fondo intermitente e indicador audible.
Navegue por el sistema de menú en pantalla del medidor fácilmente y opere con una sola mano gracias al diseño compacto y los botones de fácil acceso.
El DM62 es probado a prueba de caídas, con clasificación IP40, y tiene una clasificación de categoría de seguridad CAT IV-300V, CAT III-600V para garantizar un funcionamiento seguro y preciso.

Especificaciones

Highlighted
Voltaje CA/CC Rango: 600,0 V Precisión básica: ±1,0 % / ±0,7 %
Amperios CA/CC Rango: 10,00 A Precisión básica: ±1,5 % / ±1,0 %
Medición y análisis
Amperios CA/CC Rango: 10,00 A Precisión básica: ±1,5 % / ±1,0 %
Comprobación de continuidad Entre 30 y 480 Ω
Microamperios CA/CC Rango: 6000 µA Precisión básica: ±1,5 % / ±1,0 %
Miliamperios CA/CC Rango: 600,0 mA Precisión básica: ±1,0 % / ±0,7 %
Milivoltios CA/CC Rango: 600,0 mV Precisión básica: ±1 % / ±0,5 %
Prueba de diodos Rango: 3,000 V Precisión básica: ±0,9 %
Rango de frecuencia Rango: 99,99 kHz Precisión básica: ±1,0 %
Resistencia Rango: Precisión básica: 600,0 kΩ ±0,5 % 6,00 MΩ ±0,3 % 60,00 MΩ ±0,9 %
RMS real
Termopar De -40 a 400 °C DMM ±(1,0% + 1,5 °C), de -40 a 752,0 °F DMM ±(1,0% + 3 °F)
Voltaje CA con VFD Rango: 600,0 V RMS Precisión básica: ±1,0 %
Voltaje CA/CC Rango: 600,0 V Precisión básica: ±1,0 % / ±0,7 %
Alimentación
Apagado automático
Batería 3 pilas AA; TA04 opcional Batería recargable de polímero de litio
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación IP IP40
Garantía Limitada de 3 años
Prueba de caída 2 m

Accesorios

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Recursos y asistencia

Datasheet

DM62-DM66 Datasheet

User Manual

DM6x Series User Manual UK

User Manual

DM6x Series User Manual

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Export Restrictions