Discontinued

FLIR DM90

Multímetro TRMS con Tipo K Temp

El DM90 es un multímetro digital asequible con RMS real y termopar tipo K, una herramienta ideal para electricistas, técnicos de reparaciones y profesionales de la climatización. Con funciones avanzadas que incluyen LoZ, modo VFD y capacidad de medición de corriente uA, el dispositivo DM90 le ofrece lecturas fiables para solucionar problemas y reparar una amplia gama de sistemas eléctricos y electrónicos. El DM90 se entrega completamente probado y calibrado, y con un uso adecuado, ofrecerá años de servicio.

La herramienta ideal para solucionar problemas
Diagnostique sistemas complejos con RMS real, LoZ, VFD y mucho más. Evalúe temperaturas de hasta 400 °C (752 °F) con el termopar tipo K.
Simplifique su trabajo con faros de trabajo LED, un menú de opciones de ajustes personalizables, una pantalla LCD digital y navegación del menú de programación en pantalla.
Hecho resistente para la protección contra el agua (clasificación IP54) y una caída de 3 metros.

Especificaciones

Highlighted
Recuento de pantalla 6000,0
Medición y análisis
Capacitancia Rango: 10,00 mF Precisión básica: 1,9 %
Clasificación de categoría CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Comprobación de continuidad Rango: 600,0 Ω Precisión básica: ±0,9 %
Frecuencia de medición 3 muestras por segundo
Frecuencímetro Rango: 100,00 Hz Precisión básica: ±0,1 %
Prueba de diodos 1,500 ±(0,9 % + 2D)
Recuento de pantalla 6000,0
Resistencia Rango: 6,000 MΩ Precisión básica: ±0,9 %
Termopar tipo K de temperatura De -40 a 400 °C DMM ±(1,0 % + 3 °C) / IGM ±(1,0 % + 5 °C)
Alimentación
Duración de la batería Alcalinas ~110 horas, polímero de litio (opcional) ~500 horas
Tipo de batería 4 AAA
Voltaje máximo 1000 VCC o 1000 VCA RMS
General
Tamaño del embalaje 32 × 14 × 11 (12,6 × 5,5 × 4,3")
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación IP IP54
Garantía Garantía limitada de por vida
Prueba de caída 3M
Accesorios
Accesorios en la caja Cables de prueba premium de silicona TA82, almacenamiento/accesorio de trípode de sonda de prueba TA84, sondas de cocodrilo CAT IV con aislamiento (con deslizamiento) TA70 CAT IV, adaptador de termopar con sonda de tipo K TA60
Accesorios opcionales Accesorio de sonda de corriente flexible y universal TA72 25cm (10"), accesorio de sonda de corriente flexible y universal TA74 45cm (18"), batería recargable de polímero de litio TA04-KIT, funda con laterales blandos TA15, soporte magnético TA52, correa magnética para colgar TA50, enganche para el cinturón TA42, funda protectora para FLIR DMM TA10, funda protectora para FLIR DMMs y TA7X TA10-F

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de DM90 DM91

Brochure

Folleto de Digital Multimeter

User Manual

DM90 User Manual

Datasheet

DM90 And DM91 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Export Restrictions