Discontinued

FLIR DM91

Multímetro TRMS industrial con registro de datos (inalámbrico)

El FLIR DM91 ofrece características integrales y diseño duradero para solucionar de forma rápida y segura los problemas de los sistemas eléctricos, electrónicos y de climatización/refrigeración. Equipado con LoZ, modo VFD, capacidad de medición de corriente en µA y más, el DM91 ofrece resultados fiables para conseguir el diagnóstico más preciso de problemas eléctricos. El DM91 se ha mejorado con la tecnología Bluetooth® para conectarse de forma inalámbrica a través de METERLiNK® a cámaras de infrarrojos FLIR, o a dispositivos móviles que ejecutan la aplicación FLIR Tools™.

Su herramienta para inspección de campo, solución de problemas y diagnósticos
Diagnostique sistemas complejos con RMS real, LoZ, VFD y mucho más. Evalúe temperaturas de hasta 400 °C (752 °F) con el termopar tipo K.
DM91 ofrece potentes faros LED y opciones flexibles de batería; el registro de datos y el almacenamiento le permiten documentar también tendencias intermitentes.
Bluetooth METERLiNK® le permite compartir lecturas de forma inalámbrica con clientes o integrar datos en imágenes de las cámaras termográficas de FLIR.

Especificaciones

Highlighted
Recuento de pantalla 6000,0
Conectividad Bluetooth®
Medición y análisis
Capacitancia Rango: 10,00 mF Precisión básica: 1,9 %
Clasificación de categoría CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
Comprobación de continuidad Rango: 600,0 Ω Precisión básica: ±0,9 %
Frecuencia de medición 3 muestras por segundo
Frecuencímetro Rango: 100,00 Hz Precisión básica: ±0,1 %
Prueba de diodos 1,500 ±(0,9 % + 2D)
Recuento de pantalla 6000,0
Resistencia Rango: 6,000 MΩ Precisión básica: ±0,9 %
Termopar tipo K de temperatura De -40 a 400 °C DMM ±(1,0 % + 3 °C) / IGM ±(1,0 % + 5 °C)
Comunicación y almacenamiento de datos
Almacenamiento de datos con recuperación, 1 archivo de 40 000 lecturas
Conectividad Bluetooth®
Alimentación
Duración de la batería Alcalinas ~110 horas, polímero de litio (opcional) ~500 horas
Tipo de batería 3 AA
Voltaje máximo 1000 VCC o 1000 VCA RMS
General
Tamaño del embalaje 32 × 14 × 11 (12,6 × 5,5 × 4,3")
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación IP IP40
Garantía Garantía limitada de por vida
Prueba de caída 3M
Accesorios
Accesorios en la caja Cables de prueba premium de silicona TA82, almacenamiento/accesorio de trípode de sonda de prueba TA84, sondas de cocodrilo CAT IV con aislamiento (con deslizamiento) TA70 CAT IV, adaptador de termopar con sonda de tipo K TA60
Accesorios opcionales Accesorio de sonda de corriente flexible y universal TA72 25cm (10"), accesorio de sonda de corriente flexible y universal TA74 45cm (18"), batería recargable de polímero de litio TA04-KIT, funda con laterales blandos TA15, soporte magnético TA52, correa magnética para colgar TA50, enganche para el cinturón TA42, funda protectora para FLIR DMM TA10, funda protectora para FLIR DMMs y TA7X TA10-F

Accesorios

Recursos y asistencia

User Manual

DM91 User Manual

User Manual

DM91 User Manual UK

Datasheet

DM90 And DM91 Datasheet

Warranty

FLIR Imaging Test & Measurement Product 2-10 Limited Warranty

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited 2-10 Year Warranty US

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions