Discontinued

FLIR DM92

Multímetro industrial con RMS real

Los multímetros digitales de clase mundial DM92 y DM93 de FLIR ofrecen un filtro avanzado de unidades con frecuencia variable que le ayudan a analizar con precisión las ondas sinusoidales no comunes y las señales ruidosas. Independientemente del desafío eléctrico al que se enfrente, el diseño duradero y la potente iluminación de los dispositivos DM92 y DM93 le facilitarán la tarea. El dispositivo DM93 ofrece funciones adicionales como tecnología Bluetooth para la conexión de un teléfono inteligente compatible para la visualización y uso compartido remotos, y tecnología METERLiNK®, para integrar las lecturas eléctricas de forma inalámbrica en imágenes infrarrojas radiométricas en cámaras termográficas compatibles de FLIR.

El DM92 y el DM93 proporcionan características que facilitan el análisis claro de señales de onda sinusoidal no tradicionales y ruidosas, incluido el filtrado avanzado de la unidad de frecuencia variable y la pantalla doble, la tensión y corriente True RMS y el modo LoZ.
Diseñados para facilitar la resolución de cualquier problema eléctrico, los dispositivos DM92 y DM93 ofrecen potentes luces de trabajo LED para eliminar la necesidad de utilizar una linterna al realizar pruebas en condiciones de poca iluminación, incluye una carcasa duradera con doble molde (IP54, prueba de caída desde 3 metros), dígitos grandes y de fácil lectura, pantalla retroiluminada y gráfico de barras analógico.

Especificaciones

Highlighted
Recuento de pantalla 40 000
Medición y análisis
Capacitancia Rango máximo 40,00 mF / Precisión básica: ±0,9 %
Clasificación de categoría CAT III-1000 V, CAT IV-600 V
Corriente CA Rango máximo 10 000 A / Precisión básica ±1,0 %
Corriente CC Rango máximo 10 000 A / Precisión básica ±0,2 %
Frecuencia Rango máximo 100,00 kHz / Precisión básica 5 dígitos
Prueba de diodos Rango máximo 2 V / Precisión básica ±1,5 %
Recuento de pantalla 40 000
Resistencia Rango máximo 40,00 MΩ / Precisión básica ±0,2 %
Temperatura Rango máximo de -200 a 1200 °C, de -328 a 2192 °F / Precisión básica: ±1,0 %
Umbral de continuidad Rango máximo 30 Ω / Precisión básica ±0,2 %
Voltaje CA Rango máximo 1000,0 V / Precisión básica ±0,5 %
Voltaje CA con VFD Rango máximo 1000,0 V / Precisión básica ±0,5 %
Voltaje CC Rango máximo 1000,0 V / Precisión básica ±0,5 %
Comunicación y almacenamiento de datos
Memoria 99 ubicaciones de almacenamiento internas
Rango máximo de Bluetooth 10 m (32 ft)
Alimentación
Tipo de batería 6 AAA
General
Tamaño del embalaje 11 × 14 × 32 cm (4,3 × 5,5 × 12,6")
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación IP/prueba de caída IP 54, 2 m (6,6 ft)
Garantía Vida limitada

Accesorios

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Recursos y asistencia

User Manual

FLIR DM92 User Manual

Datasheet

DM92 DM93 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions