EV-KIT-2

Kit de prueba de cargador Flir EV-KIT-2 EV con EV45-T2, DM286 y cables de prueba

1 799,00 € ex. VAT

El adaptador de comprobador de cargador de VE EV-KIT-2 de FLIR está equipado con un enchufe IEC 62196-2 Tipo 2 integrado, lo que lo hace ideal para estaciones de carga Tipo 2 o conectores de pared de CA. Diseñado para estaciones de carga de CA (EVSE) de vehículos eléctricos de nivel 1 y 2, es perfecto tanto para uso residencial como comercial. Pruebe el dispositivo de corriente residual (RCD), verifique la salida de corriente máxima del cargador EV y mida la tensión y la frecuencia de carga para garantizar el rendimiento y la seguridad. A continuación, complete su flujo de trabajo de diagnóstico con el multímetro FLIR DM286 IGM incluido para obtener una solución de kit completa. La tecnología ® Bluetooth FLIR METERLiNK® del DM286 le permite conectarse de forma inalámbrica a la aplicación METERLiNK en dispositivos móviles, lo que permite documentar, elaborar informes y compartir resultados al instante.

Pruebe la puesta a tierra de protección (PE), el cableado eléctrico, el dispositivo de corriente residual (RCD) y verifique la salida de corriente máxima del cargador del VE
Diseñado para Tipo 2 y compatible con Tipo 1, incluye un convertidor compacto de Tipo 1 a Tipo 2 Indicación
completa del estado del cargador de VE con pantalla LCD en color
Mida con precisión la tensión y la frecuencia de carga con el multímetro digital Flir DM286 incluido con tecnología METERLiNK®

Especificaciones

Highlighted
Categoría de seguridad
General
Contenido de la caja Multímetro EV45-T2 (www.flir.com/EV45-T2)
DM286 (www.flir.com/DM286)
Características medioambientales y certificaciones
Garantía Garantía limitada de 3 años
https://www.flir.com/testwarranty

Recursos y asistencia

Datasheet

FLIR EV KIT-2 Ficha técnica

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR EV KIT-2 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Carro

Añadido al carro