EV45-T2

Adaptador de prueba de cargador de VE con enchufe tipo 2 y convertidor tipo 1

779,00 € ex. VAT

El adaptador de prueba de cargador de VE EV45-T2 de FLIR está equipado con un enchufe IEC 62196-2 Tipo 2 integrado, por lo que es ideal para estaciones de carga Tipo 2 o conectores de pared de CA. Diseñado para estaciones de carga de CA (EVSE) de vehículos eléctricos de nivel 1 y 2, es perfecto tanto para uso residencial como comercial. Mantenga la seguridad de la estación de carga de vehículos eléctricos comprobando el cableado eléctrico y la puesta a tierra de protección (PE), pruebe el dispositivo de interrupción de corriente de carga (CCID) para garantizar la seguridad eléctrica, verifique la salida de corriente máxima del cargador de vehículos eléctricos, las tensiones de carga de salida y la frecuencia para realizar más comprobaciones de rendimiento y seguridad, con la opción de utilizar el multímetro FLIR DM286 IGM para disponer de una solución en kit completa. La tecnología Bluetooth® FLIR METERLiNK® del DM286 le permite conectarse de forma inalámbrica a la aplicación METERLiNK® en dispositivos móviles, lo que permite documentar, elaborar informes y compartir resultados al instante.

Pruebe la puesta a tierra de protección (PE), el cableado eléctrico, el dispositivo de corriente residual (RCD) y verifique la salida de corriente máxima del cargador del VE
Diseñado para Tipo 2 y compatible con Tipo 1, incluye un convertidor de Tipo 1 a Tipo 2
Indicación completa del estado del cargador de VE con pantalla LCD en color
Mida con precisión la tensión y la frecuencia de carga con el multímetro digital opcional Flir DM286 con conectividad METERLiNK®

Especificaciones

Highlighted
Categoría de seguridad CAT II-300 V, IEC 61010-1
Medición y análisis
CP Error (E state) Simulation Pasa/falla (señal CP cortocircuitada a PE)
CP State Simulation A (desconectado), B (conectado), C (en carga), D (carga con ventilación), E (error)
PE Error Simulation Pasa/falla (interrupción del conductor PE)
PE Pre-Test Pasa/falla (>50 V CA/CC entre el conductor PE y el sensor táctil)
PP State Simulation Abierto, 13 A, 20 A, 32 A, 63 A
RCD/CCID Trip Test Pasa/falla (activación de prueba RCD/CCID una vez disparado)
Tipo de entrada Terminales de medición: Salida L1, L2, L3, N, PE solo para fines de prueba: Máx. 250 V
(monofásica)/430 V (trifásica), 50/60 Hz, CAT II 300 V, máx. 10 A
Voltage Phase Indication L1, L2, L3
Comunicación y almacenamiento de datos
Salida (Opcional) DM286: Estado CP C/D para tensión de CA con medición de Hz
(opcional) IM75-2: Estado B de CP para la prueba de aislamiento del cable para VE
Tipos de conector T2 (integrado), tipo 1 (convertidor incluido)
Alimentación
Duración de la batería Aprox. 100 horas, con pilas alcalinas
Tipo de batería 4 pilas alcalinas AA
General
Contenido de la caja EV45-T2
Convertidor de tipo 1
Bolsa de transporte
Cables de prueba
4 pilas AA
Manual de usuario
Tamaño (L. × An. × Al.) 237 mm × 65 mm × 56 mm
Características medioambientales y certificaciones
Altitud operativa 2000 m (6560 pies)
Categoría de seguridad CAT II-300 V, IEC 61010-1
Certificaciones ETL, CE, RCM
EMC EN61326-1
Garantía Garantía limitada de 3 años
https://www.flir.com/testwarranty
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) De -10 a 30°C, <85 % HR
De 30 a 40°C, <75 % HR
De 40 a 50°C, <45 % HR
Temperatura de almacenamiento y humedad relativa [HR] De -20 °C a 60 °C, 0 a 80 % HR (sin baterías)

Accesorios

  1. FLIR TA91

Recursos y asistencia

Datasheet

FLIR EV45-T2 Ficha técnica

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR EV45-T2 Datasheet

Quick Start Guide

FLIR EV45 Quick Start Guide

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure