Flir EV86-T2

Analizador de cargador EV con Meterlink

2 200,00 € ex. VAT

El Flir EV86-T2 es un analizador de cargador de vehículos eléctricos todo en uno diseñado para simplificar las pruebas de seguridad y rendimiento de las estaciones de carga de vehículos eléctricos de CA en entornos residenciales y comerciales. Compatible con cargadores de nivel 1 y nivel 2, cuenta con un conector T2 integrado y un adaptador compacto tipo 1 para una amplia compatibilidad. Las secuencias de prueba automatizadas, la verificación de voltaje de prueba previa y los resultados claros de pasa/falla ayudan a los técnicos a trabajar de forma segura y eficiente, mientras que la conectividad Bluetooth de baja energía (BLE) se combina sin problemas con la aplicación Flir Meterlink® para la generación inalámbrica de informes, la gestión de datos y el fácil intercambio directamente desde un dispositivo móvil.

Realice diagnósticos completos de EVSE con simulación de estado de piloto de control (CP), análisis de formas de onda CP, verificación del rendimiento de RCD, simulación de errores y medición de baja impedancia para validar el funcionamiento del cargador e identificar rápidamente fallos.
Trabaje con confianza utilizando las pruebas previas de puesta a tierra de protección (PE) para verificar que no haya voltaje peligroso presente antes de la prueba, junto con la verificación de voltaje previa a la prueba y resultados claros de pasa/falla para inspecciones más seguras.
Aumente la productividad con secuencias de prueba automatizadas que reducen los pasos manuales, mientras que la conectividad Bluetooth Meterlink permite la transferencia inalámbrica de datos y la creación de informes móviles para una documentación más rápida y un fácil uso compartido.

Especificaciones

Resaltado
Tamaño de la pantalla 3,5 pulg. TFT-LCD
Conectividad Bluetooth BLE con alcance de 10 m (32 pies)
Categoría de seguridad CAT II-300 V, IEC61010-1
Generación de imágenes y óptica
Tamaño de la pantalla 3,5 pulg. TFT-LCD
Medición y análisis
Auto Testing Items Prueba previa de PE, interfaz EVSE, prueba RCD e impedancia de lazo en el menú de ajustes
Clasificación de categoría CAT II-300 V
CP Error (E state) Simulation Aprobado/fallo
EVSE interface 1 Φ: 250 V max, 3 Φ: 230 / 440 V max, 50 / 60 Hz, max 10 A Main Voltage: Range 440 V / Accuracy: +/- 2.0% Frequency Range: 2 kHz / Accuracy: +/- 1 Hz Duty Cycle Range:100% / Accuracy: +/- 5 Digits
Frecuencia Rango: 200 Hz / Precisión ±1 Hz
Loop Impedance Range: 2.000 kΩ / Accuracy ±1.0%
PE Pre-Test Rango: 50 V CA/CC / Precisión ±2,0 %, aprobado / fallo (>50 V CA/CC entre conductor PE y sensor táctil)
PP State Simulation No conectado, conectado, conectado + seguro
RCD/CCID Trip Test Tiempo de disparo RCD (0°, 180°)

Rango: 31,5 mA CA, 300 ms / Precisión ±2,0 %
Rango: 6 mA CC, 12,5 s para < 2,5 s / Precisión ±1,0 %
Corriente de rampa

RCD (0°, 180°)

Rango: 6 mA CC en rampa suave de 2,5 s cada 2 mA CC,
30 mA CA en pasos de 2mA cada 300 ms en 0,5 s / precisión del ±2,0 %
Voltage Phase Indication L1, L2, L3, PE, N
Comunicación y almacenamiento de datos
Conectividad Bluetooth BLE con alcance de 10 m (32 pies)
Conector IEC 62196-2 Toma tipo 2
Tipos de conector Tipo 2 (integrado), tipo 1 (convertidor incluido)
Alimentación
Apagado automático Desactivado / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min
Batería Batería de litio recargable
Duración de la batería 12 horas de forma continua
General
Contenido de la caja 1 × EV86-T2 EV Charger Analyzer
1 × convertidor (tipo 2 a tipo 1)
1 cable × USB tipo A a C
1 guía
de inicio rápido × Flir 1 correa
para el × cuello 1 bolsa de × transporte con correa para el hombro
Peso 760 g (1,7 lb)
Tamaño (L. × An. × Al.) 296 × 94 × 50 mm (11,6 × 3,7 × 2 pulg.)
Características medioambientales y certificaciones
Altitud operativa 2000 m (6560 pies)
Categoría de seguridad CAT II-300 V, IEC61010-1
Certificaciones ETL, CE, FCC
EMC EN61326-1
Garantía Garantía limitada de 3 años
Grado de contaminación 2
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) De -10 °C a 30 °C (de 14 °F a 86 °F), <85 % HR de 30 °C a 40 °C (de 86 °F a 104 °F), <75 % HR de 40 °C a 50 °C (de 104 °F a 122 °F), <45 % HR
Temperatura de almacenamiento y humedad relativa [HR] De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F), de 0 a 80 % de HR

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

Ficha técnica del FLIR EV86-T2

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido del FLIR EV86

Quick Start Guide

FLIR EV86 Quick Start Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.