FH-Series ID

Cámara fija multiespectral para protección perimetral

Las Flir FH-Series ID son cámaras fijas multiespectrales resistentes que integran imágenes térmicas líderes en el sector con imágenes visibles 4K para proporcionar capacidades de detección de intrusos fiables para la seguridad perimetral. El análisis de red neuronal convolucional (DNN) integrado detecta y clasifica con precisión las amenazas humanas y de vehículos que se mueven a altas o bajas velocidades, minimizando las falsas alarmas y los costes operativos diarios. La programación personalizada permite a los operadores de seguridad configurar el análisis antiintrusión para que se ejecute con imagen visible durante el día y con imagen térmica durante la noche, estableciendo una cobertura optimizada para cualquier condición de iluminación.

Por qué dos es mejor que uno

FH-Series ID integra lo mejor en tecnologías de imágenes térmicas y visibles 4K para una conciencia situacional en tiempo real en cualquier condición de iluminación, más viento, lluvia, niebla o nieve. Este sistema puede capturar eventos a medida que se desarrollan, difundir alertas verificadas e información procesable al personal adecuado y recopilar información detallada para su revisión forense.

Reducción de falsas alarmas mediante análisis de vídeo

La ID de la serie FH ofrece análisis de vídeo DNN mejorados para la detección, clasificación y geolocalización fiables de intrusos, para que el personal de seguridad pueda evaluar rápidamente las posibles amenazas e intervenir antes de que los perímetros sean escariados o activos críticos dañados.

Ciberseguro y compatible con NDAA

Proteger sus datos es tan importante para nosotros como la seguridad del sitio para usted. Las cámaras de seguridad Flir son ideales para sistemas de seguridad ciberendurecidos para infraestructura crítica y aplicaciones gubernamentales. El desarrollo de Flir cumple con los estándares de cumplimiento de NDAA al incorporar consideraciones de ciberseguridad en nuestro proceso junto con pruebas de vulnerabilidad internas y externas, revisiones de código estrictas y rigurosos protocolos de TI.

Análisis e integración de vídeo

United VMS es una potente forma de integrar y controlar el identificador de la serie FH de Flir. Intuitivo de usar y escalable según sus necesidades, UVMS admite análisis y transferencia de cámaras fijas a PT.

Conexión de sensores de seguridad con Flir Nexus

Realice un geoseguimiento perfecto de objetivos en áreas amplias a través de Flir Nexus, un protocolo de comunicación patentado que ayuda a cerrar la brecha entre la ID de la serie FH, otras cámaras, dispositivos de radar y sus sistemas de supervisión. Nexus permite una coordinación perfecta con radares Flir y otras cámaras térmicas y visibles para mantener un seguimiento continuo, incluso más allá del campo de visión de un radar.
Key Features
Integra captura de imagen térmica de resolución 640 × 512 y un sensor visible 4K en una sola cámara para ofrecer un rendimiento óptimo en cualquier entorno o condición de iluminación
Minimice las falsas alarmas y los costes operativos diarios con el análisis de vídeo que incorporan las cámaras, que se ejecuta tanto en el espectro visible como en el térmico, para una sólida detección de intrusiones de humanos y vehículos
Implemente la ID de la serie FH como parte de una solución integral Flir o en combinación con soluciones de terceros preferidas
Product showcase image

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Aprobaciones Marca CE y FCC Parte 15 (Subparte B, Clase A)
Certificaciones IEC 62368
Conformidad RoHS, WEEE
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66 e IP67
Golpes IEC 60068-2-27
Humedad 0-95 % de humedad relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -50 °C a 85 °C (de -58 °F a 185 °F)
Rango de temperatura operativa De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Vibración IEC 60068-2-64
General
Consumo de energía Nominal: 15 W Calefactores activados, 12 V CC: 48 W Calefactores activados, todas las demás entradas: 70 W
Dimensiones (L × An × Al) 314 × 233 × 124 mm (12,4 × 9,2 × 4,9")
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de alimentación de CA EN 50130-4
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de señales EN 50130-4
Medición y análisis
Características de análisis Entrada de región/detección de intrusión, cruce/invasión de cerca; configuración de profundidad automática/manual, reglas para personas y vehículos, manipulación, merodeo, clasificador de CNN
Gestión de análisis Configuración y administración basadas en la web; enmascaramiento de áreas de detección de análisis, sensibilidad ajustable, respuestas automáticas, control E/S remoto
Precisión de la medición N/A
Rango de temperatura del objeto N/A
Integración de sistema
API de red Nexus SDK Nexus CGI ONVIF Perfil S, G, T
Compatible con análisis externo
Control de entrada/salida Entrada: dos contactos de alarma en seco Salida: dos contactos de relé 1A máx. a 24 VCA/30 V CC Configurable entre normalmente abierto y normalmente cerrado
Ethernet 100/1000 Mbps
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF
Resolución de transmisión Flujo principal: Térmica: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible: 4k (3840 × 2160), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) y VGA 640 × 480 Secuencia secundaria: Térmica: VGA (640 × 512), QVGA (320 × 256) Visible: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720) Y VGA 640 × 480
Vídeo mediante Ethernet Dos canales independientes de H.264/H.265 o M-JPEG (excepto 4k) para visible y térmico
Cámara térmica
Campo de visión (FOV) (térmico) FLIR FH-669 ID, 9 mm: 69° × 56°
FLIR FH-644 ID, 13 mm: 44 °× 36°
FLIR FH-625 ID, 25 mm: 25° × 18°
FLIR FH-617 ID, 35 mm: 17° × 14°
FLIR FH-612 ID, 50 mm: 12° × 10°
FLIR FH-610 ID, 60 mm: 10° × 8,2°
FLIR FH-608 ID, 75 mm: 8,6° × 6,6°
FLIR FH-606 ID, 100 mm: 6,2° × 4,9°
Formato de matriz (térmica) 640 × 512
Formato en matriz 4K 2160p (3840 × 2160)
Frecuencia de fotogramas de vídeo (térmica) NTSC: 30 Hz o PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Frecuencia de imagen de vídeo 30 Hz o menos
Modos AGC térmicos Control automático de ganancia (AGC), control manual de ganancia (AGC), ecualización de estabilización de AGC, AGC lineal, mejora de detalles autodinámicos (DDE), ajuste de ganancia máx.
Número F FLIR FH-606 ID, FLIR FH-608 ID, FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID, FLIR FH-617 ID: 1,6-2,2
FLIR FH-625 ID: 1,4-1,7
FLIR FH-644 ID, FLIR FH-669 ID: 1,5-2,8
Número F (térmico) FLIR FH-606 ID: f/1,6
FLIR FH-608 ID, FLIR FH-617 ID, FLIR FH-625 ID: f/1,1
FLIR FH-610 ID, FLIR FH-612 ID: f/1,2
FLIR FH-644 ID: f/1,0
FLIR FH-669 ID: f/1,4
Optimización de la uniformidad de las imágenes Corrección automática de campo plano (FFC); Desencadenantes térmicos y temporales
Paso del detector (térmico) 17 µm
Rango espectral (térmico) De 7,5 µm a 13,5 µm
Región de interés [ROI] del AGC termográfico Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Sensibilidad térmica - NETD (térmico) <25 mK a 25 °C, F/1,0
Vídeo y grabación
Almacenamiento local Soporte para tarjetas SD (no incluidas)
Vídeo combinado NTSC o PAL Sistema híbrido con vídeo analógico e IP

Accesorios

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Selection Guide

Guía de selección de la matriz de productos de seguridad de FLIR

Configuration Guide

FLIR PT-Series HD Pairing Configuration Guide

Datasheet

FLIR FH-Series ID Datasheet

AE Spec

FLIR FH-Series ID A&E Specifications

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Quick Start Guide

FLIR FH-Series Quick Install Guide

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.