Serie DX de Elara

Cámara térmica PTZ multiespectral

La cámara de seguridad multiespectral de panorámica/inclinación/zoom (PTZ) de la serie DX de Flir Elara™ proporciona una conciencia situacional completa en los entornos más difíciles. Combinando generadores de imágenes térmicas y de luz visible, la serie Elara DX brinda a los operadores la capacidad de supervisar zonas extensas en completa oscuridad, con destellos y con mal tiempo. Las funcionalidades excepcionales de detección e identificación de las cámaras multiespectrales ayudan a los integradores a ofrecer soluciones para problemas complicados de generación de imágenes en infraestructuras críticas e instalaciones remotas.

Los sensores térmicos y visibles integrados capturan vídeo nítido en condiciones en las que otras cámaras PTZ no pueden.
Creada para afrontar los desafíos de infraestructuras críticas y otros lugares exigentes.
La capacidad PTZ proporciona a los operadores visibilidad continua en áreas grandes, además de zoom térmico opcional de hasta 5 aumentos con lente de zoom de 15 mm a 75 mm

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones FCC apartado 15 (subapartado B, clase A) Marcado CE RoHS IP66 RAEE NEMA 4X
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Golpes IEC 60068-2-27
Humedad Del 0 al 95 % relativa
Rango de temperatura operativa De –40 a 60 °C
Temperatura de almacenamiento De –55 a 85 °C
Vibraciones IEC 60068-2-64
General
Rango de enfoque Atérmico, de enfoque libre
Tipo de detector Microbolómetro VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada 24 VCC (±10 %) [BR] Inyector PoE universal
Zoom Visible: Zoom óptico: 31
Zoom electrónico térmico Zoom electrónico continuo hasta 4×
Medición y análisis
Valores preestablecidos programables 256
PTZ
Velocidad de inclinación De –10 a 190° [BR] De 0,1 a 60°/s
Velocidad de panorámica 360° continuo [BR] De 0,1 a 90°/s
Integración de sistema
API de red FLIR SDK, FLIR CGI
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Resolución de transmisión Térmico: QVGA a VGA [BR] Visible: VGA a 4K
Cámara térmica
Ajustes de imagen térmica Control automático de ganancia (AGC), mejora dinámica de detalles (DDE), brillo, nitidez, contraste
Campo de visión de la lente HFOV: 61,8° - 2,15° [BR] VFOV: 36,65° - 1,2°
Características ópticas FOV: 50° × 38° [BR] Longitud focal: 8,7 mm
Formato en matriz 640 × 480
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz o PAL: 25/8,3 Hz
Longitud focal Visible: De 6,5 a 202 mm
Paso de píxel 12 µm
Rango espectral De 7,5 a 13,5 µm
Sensibilidad Visible: [BR] Color: 0,25 lx (a (f1,6 AGC encendido, 30 FPS) [BR] Blanco y negro: 0,10 lx (a (f1,6 AGC encendido, 30 FPS)
Cámara de luz visible (Set: 155)
Campo de visión de la lente HFOV: 61,8° - 2,15° [BR] VFOV: 36,65° - 1,2°
Formato en matriz 640 × 480
Longitud focal Visible: De 6,5 a 202 mm
Rango espectral De 7,5 a 13,5 µm
Sensibilidad Visible: [BR] Color: 0,25 lx (a (f1,6 AGC encendido, 30 FPS) [BR] Blanco y negro: 0,10 lx (a (f1,6 AGC encendido, 30 FPS)
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Térmico: Un canal de H.264 y M-JPEG [BR] Visible: Dos canales independientes de H.264 y M-JPEG
Optimización de la uniformidad de imagen de vídeo Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés

Accesorios

  1. Montaje en poste PTZ (CX-POLE-G3)

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR
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
FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Compatibility

FLIR Edge Devices Compatible Accessory Guide

Datasheet

FLIR Elara DX-Series Datasheet

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
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
Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.