Serie DX de Elara

Cámara térmica PTZ multiespectral

La cámara de seguridad multiespectral de panorámica/inclinación/zoom (PTZ) de la serie DX de Flir Elara™ proporciona una conciencia situacional completa en los entornos más difíciles. Combinando generadores de imágenes térmicas y de luz visible, la serie Elara DX brinda a los operadores la capacidad de supervisar zonas extensas en completa oscuridad, con destellos y con mal tiempo. Las funcionalidades excepcionales de detección e identificación de las cámaras multiespectrales ayudan a los integradores a ofrecer soluciones para problemas complicados de generación de imágenes en infraestructuras críticas e instalaciones remotas.

Los sensores térmicos y visibles integrados capturan vídeo nítido en condiciones en las que otras cámaras PTZ no pueden.
Creada para afrontar los desafíos de infraestructuras críticas y otros lugares exigentes.
La capacidad PTZ proporciona a los operadores visibilidad continua en áreas grandes, además de zoom térmico opcional de hasta 5 aumentos con lente de zoom de 15 mm a 75 mm

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones FCC apartado 15 (subapartado B, clase A) Marcado CE RoHS IP66 RAEE NEMA 4X
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Golpes IEC 60068-2-27
Humedad Del 0 al 95 % relativa
Rango de temperatura operativa De –40 a 60 °C
Temperatura de almacenamiento De –55 a 85 °C
Vibraciones IEC 60068-2-64
General
Rango de enfoque Atérmico, de enfoque libre
Tipo de detector Microbolómetro VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada 24 VCC (±10 %) [BR] Inyector PoE universal
Zoom Visible: Zoom óptico: 31
Zoom electrónico térmico Zoom electrónico continuo hasta 4×
Medición y análisis
Valores preestablecidos programables 256
PTZ
Velocidad de inclinación De –10 a 190° [BR] De 0,1 a 60°/s
Velocidad de panorámica 360° continuo [BR] De 0,1 a 90°/s
Integración de sistema
API de red FLIR SDK, FLIR CGI
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Resolución de transmisión Térmico: QVGA a VGA [BR] Visible: VGA a 4K
Cámara térmica
Ajustes de imagen térmica Control automático de ganancia (AGC), mejora dinámica de detalles (DDE), brillo, nitidez, contraste
Campo de visión de la lente HFOV: 61,8° - 2,15° [BR] VFOV: 36,65° - 1,2°
Características ópticas FOV: 50° × 38° [BR] Longitud focal: 8,7 mm
Formato en matriz 640 × 480
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz o PAL: 25/8,3 Hz
Longitud focal Visible: De 6,5 a 202 mm
Paso de píxel 12 µm
Rango espectral De 7,5 a 13,5 µm
Sensibilidad Visible: [BR] Color: 0,25 lx (a (f1,6 AGC encendido, 30 FPS) [BR] Blanco y negro: 0,10 lx (a (f1,6 AGC encendido, 30 FPS)
Cámara de luz visible (Set: 155)
Campo de visión de la lente HFOV: 61,8° - 2,15° [BR] VFOV: 36,65° - 1,2°
Formato en matriz 640 × 480
Longitud focal Visible: De 6,5 a 202 mm
Rango espectral De 7,5 a 13,5 µm
Sensibilidad Visible: [BR] Color: 0,25 lx (a (f1,6 AGC encendido, 30 FPS) [BR] Blanco y negro: 0,10 lx (a (f1,6 AGC encendido, 30 FPS)
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Térmico: Un canal de H.264 y M-JPEG [BR] Visible: Dos canales independientes de H.264 y M-JPEG
Optimización de la uniformidad de imagen de vídeo Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés

Accesorios

  1. Montaje en poste PTZ (CX-POLE-G3)

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Elara DX-Series

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto

Selection Guide

Guía de selección de la matriz de productos de seguridad de FLIR

Datasheet

FLIR Elara DX-Series Datasheet

Quick Start Guide

FLIR Elara DX-Series Quick Install Guide

AE Spec

FLIR Elara DX-Series A&E Specification

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.24

User Manual

FLIR Elara DX-Series Installation and User Guide

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35
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
Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.