Detect Gas Leaks at Substations and More

La Flir GF77 es una innovadora cámara de visualización óptica de imágenes de gas sin refrigerar con opciones de lentes intercambiables que detectan metano, hexafluoruro de azufre (SF6), etileno, amoniaco y otras emisiones de gas. La GF77, que es capaz de realizar tanto detección de gases como mediciones de temperatura radiométrica para inspecciones térmicas, es idónea para compañías eléctricas, operaciones de petróleo y gas natural, instalaciones químicas o fábricas, el sector de la alimentación y la agricultura, y los servicios de emergencia. Esta asequible solución ofrece la ventaja de la calibración termográfica integrada y la flexibilidad de detectar gran variedad de gases con solo cambiar la lente. La compra de una cámara GF77 incluye una suscripción de 3 meses a Flir Thermal Studio Pro y Flir Route Creator.

Una solución versátil para la detección de gases y la inspección térmica
Localice de forma segura fugas de gas y realice inspecciones térmicas precisas con una sola cámara.
Desde enfoque automático asistido por láser hasta mejora de contraste con 1-Touch Level/Span, la GF77 ofrece las últimas características de alta tecnología a un precio asequible.
Trabaje más fácilmente con el diseño ergonómico, herramientas para organizar hallazgos sobre el terreno como GPS, Wi-Fi y anotación, además de capacidades de creación rápida de informes.

Mejore la claridad de la imagen y la detección de gas con las funciones avanzadas de Flir

La GF77 está calibrada para la temperatura, por lo que puede ajustar el contraste entre la nube de gas y el fondo. O aumente el contraste instantáneamente con la característica de ajuste automático 1-Touch Level/Span. Por último, resalte el movimiento de la pluma de gas con el modo de alta sensibilidad de FLIR (HSM).

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Sensibilidad a los gases [NECL] Lente LR: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m Lente
HR: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10 °C, Distancia = 1 m)
Paso del detector 25 µm
Precisión ≤100 °C ± 3 °C (±5,4 °F), >100 °C ±3 % para temperatura ambiente de 15 a 35 °C (59 a 95 °F)
Rango espectral LR: 7-8,5 µm, HR: 9,5-12 µm
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) Lente de 25°: 25° × 19°, lente de 6°: 6,4° × 4,9°
Distancia focal mínima Lente de 25°: 0,3 m (0,98 pies), lente de 6°: 5 m (16,4 pies)
Distancia focal mínima con MSX Lente de 25°: 0,65 m (2,1 pies)
Frecuencia de imagen [ventana completa] 30 Hz
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR no radiométrico H.264 en tarjeta de memoria
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Grabación de vídeo visual H.264 en tarjeta de memoria
Imagen visual Cámara visible de 5 MP con luz LED
Lentes disponibles 25° HR, 25° LR, 6° HR, 6° LR. (Se requiere calibración de servicio)
Longitud focal Lente de 25°: 18 mm (0,71"), lente de 6°: 74 mm (2,9")
Número F Lente de 25°: 1,04, lente de 6°: 1,35
Paso del detector 25 µm
Rango espectral LR: 7-8,5 µm, HR: 9,5-12 µm
Resolución de infrarrojos 320 × 240 píxeles
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Resolución espacial (IFOV) Lente de 25°: 1,4 mrad/píxel, lente de 6°: 0,36 mrad/píxel
Sensibilidad a los gases [NECL] Lente LR: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m Lente
HR: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10 °C, Distancia = 1 m)
Sensibilidad térmica/NETD Lente de 25°: <25 mK a 30 °C (86 °F), lente de 6°: <40 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo de detector Microbolómetro no refrigerado
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264, MPEG-4 por RTSP por wifi; MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Comprimido, por UVC
Visualización en cámara LCD táctil de 640 × 480 píxeles (QVGA) con rotación automática de 4"
Vídeo IR no radiométrico H.264 en tarjeta de memoria
Zoom digital 1–6× continuo
Medición y análisis
Detecta los siguientes gases Lente LR: metano, óxido nitroso, propano, dióxido sulfúrico, R-134a y R-152a; lente HR: hexafluoruro de azufre, amoniaco y etileno
Precisión ≤100 °C ± 3 °C (±5,4 °F), >100 °C ±3 % para temperatura ambiente de 15 a 35 °C (59 a 95 °F)
Rango de temperatura del objeto Rango 1: de -20° a 80 °C (de -4° a 176 °F), Rango 2: de 0° a 250 °C (de 212° a 482 °F), Rango 3: de 100° a 500 °C (de 32° a 932 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar, datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Interfaz USB 2.0, Bluetooth®, wifi, DisplayPort
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
General
Peso [lente y baterías incl.] FLIR GF77 25° (1): 1,54 kg (3,4 lb)
FLIR GF77 25° (2): 1,68 kg (3,7 lb)
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1): 1,9 kg (4,2 lb)
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1): 2,05 kg (4,51 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] Lente vertical: 150,5 × 201,3 × 84,1 mm (5,9 × 7,9 × 3,3"), lente horizontal: 150,5 × 201,3 ×167,3 mm (5,9 × 7,9 × 6,6")
Alimentación
Tiempo operativo de la batería >4 horas a 25 °C (68 °F) con uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio
Voltaje de la batería 3,6 V
Características medioambientales y certificaciones
Golpes y vibraciones 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Montaje UNC ¼″-20
Protección IP 54 (IEC 60529)
Rango de temperatura ambiente De –15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento –De 40 a 70 °C (de –40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa –De 15 a 50 °C (de 5 a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Accesorios

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Nota técnica

Cuatro meses después: Mitigación de metano de la UE: ¿dónde estamos ahora?

Descubra cómo

Seminario web grabado

Automated Realtime Methane Leak Detection with Uncooled Thermal Imaging

Ver ahora

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Hoja de datos de GF77

Brochure

Folleto del Programa de Utilidades Globales de FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Brochure

Folleto FLIR OGI (imágenes ópticas de gases)

Selection Guide

Matriz de comparación de gases de la FLIR GF Camera

Tech Note

Nota técnica de FLIR - Imágenes térmicas para la supervisión de condiciones

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note A4
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
Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.