Detect Gas Leaks at Substations and More

La FLIR GF77 es una innovadora cámara de detección óptica de gases no refrigerada con opciones de lentes intercambiables que detectan metano, hexafluoruro de azufre (SF6), etileno, amoniaco y otras emisiones de gas. La GF77, que es capaz de realizar tanto detección de gases como mediciones de temperatura radiométrica para inspecciones térmicas, es idónea para compañías eléctricas, operaciones de petróleo y gas natural, instalaciones químicas o fábricas, el sector de la alimentación y la agricultura, y los servicios de emergencia. Esta asequible solución ofrece la ventaja de la calibración termográfica integrada y la flexibilidad de detectar gran variedad de gases con solo cambiar la lente. La compra de una cámara GF77 incluye una suscripción de 3 meses a FLIR Thermal Studio Pro y FLIR Route Creator.

Una solución versátil para la detección de gases y la inspección térmica
Localice de forma segura fugas de gas y realice inspecciones térmicas precisas con una sola cámara.
Desde enfoque automático asistido por láser hasta mejora de contraste con 1-Touch Level/Span, la GF77 ofrece las últimas características de alta tecnología a un precio asequible.
El trabajo es más fácil con el diseño ergonómico, las herramientas para organizar los hallazgos sobre el terreno (como GPS, wifi y anotaciones) y las funciones de elaboración rápida de informes.

Mejore la claridad de la imagen y la detección de gas con las funciones avanzadas de Flir

La GF77 está calibrada para la temperatura, por lo que puede ajustar el contraste entre la nube de gas y el fondo. O aumente el contraste instantáneamente con la característica de ajuste automático 1-Touch Level/Span. Por último, resalte el movimiento de la pluma de gas con el modo de alta sensibilidad de FLIR (HSM).

Especificaciones

Highlighted
IR Resolution 320 × 240 (76 800 píxeles)
Gas Sensitivity [NECL] Lente LR: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m Lente
HR: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10 °C, Distancia = 1 m)
Detector Pitch 25 µm
Accuracy ≤100 °C ± 3 °C (±5,4 °F), >100 °C ±3 % para temperatura ambiente de 15 a 35 °C (59 a 95 °F)
Spectral Range LR: 7-8,5 µm, HR: 9,5-12 µm
Generación de imágenes y óptica
Available Lenses 25° HR, 25° LR, 6° HR, 6° LR. (Se requiere calibración de servicio)
Detector Pitch 25 µm
Detector Type Microbolómetro no refrigerado
Digital Zoom 1–6× continuo
f number Lente de 25°: 1,04, lente de 6°: 1,35
Field of view [FOV] Lente de 25°: 25° × 19°, lente de 6°: 6,4° × 4,9°
Focal Length Lente de 25°: 18 mm (0,71"), lente de 6°: 74 mm (2,9")
Frame Rate [Full Window] 30 Hz
Gas Sensitivity [NECL] Lente LR: CH₄: <100 ppm × m, N ₂O: <75 ppm × m, C ₃H₈: <400 ppm × m, SO₂: <30 ppm × m, R-134a: <20 ppm × m, R-152a: <100 ppm × m Lente
HR: SF6: <1 ppm × m, C ₂H₄: <20 ppm × m, NH₃: <20 ppm × m, R-12: <4 ppm × m
(ΔT = 10 °C, Distancia = 1 m)
Image Frequency 30 Hz
Infrared Resolution 320 × 240 píxeles
IR Resolution 320 × 240 (76 800 píxeles)
Minimum Focus Distance Lente de 25°: 0,3 m (0,98 pies), lente de 6°: 5 m (16,4 pies)
Minimum Focus Distance with MSX Lente de 25°: 0,65 m (2,1 pies)
Non_Radiometric IR Video H.264 en tarjeta de memoria
Non_radiometric IR video recording H.264 en tarjeta de memoria
Non_radiometric IR video streaming H.264, MPEG-4 por RTSP por wifi; MJPEG por UVC o wifi
On Camera Display LCD táctil de 640 × 480 píxeles (QVGA) con rotación automática de 4"
Radiometric IR video recording Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Radiometric IR video streaming Comprimido, por UVC
Spatial resolution [IFOV] Lente de 25°: 1,4 mrad/píxel, lente de 6°: 0,36 mrad/píxel
Spectral Range LR: 7-8,5 µm, HR: 9,5-12 µm
Thermal Sensitivity_NETD Lente de 25°: <25 mK a 30 °C (86 °F), lente de 6°: <40 mK a 30 °C (86 °F)
Visual Image Cámara visible de 5 MP con luz LED
Visual Video Recording H.264 en tarjeta de memoria
Medición y análisis
Accuracy ≤100 °C ± 3 °C (±5,4 °F), >100 °C ±3 % para temperatura ambiente de 15 a 35 °C (59 a 95 °F)
Detects Following Gases Lente LR: metano, óxido nitroso, propano, dióxido sulfúrico, R-134a y R-152a; lente HR: hexafluoruro de azufre, amoniaco y etileno
Object Temperature Range Rango 1: de -20° a 80 °C (de -4° a 176 °F), Rango 2: de 0° a 250 °C (de 212° a 482 °F), Rango 3: de 100° a 500 °C (de 32° a 932 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Image File Format JPEG estándar, datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Interfaces USB 2.0, Bluetooth®, wifi, DisplayPort
Storage Media Tarjeta SD extraíble
General
Size [L × W × H] Lente vertical: 150,5 × 201,3 × 84,1 mm (5,9 × 7,9 × 3,3"), lente horizontal: 150,5 × 201,3 ×167,3 mm (5,9 × 7,9 × 6,6")
Weight [incl lens & batteries] FLIR GF77 25° (1): 1,54 kg (3,4 lb)
FLIR GF77 25° (2): 1,68 kg (3,7 lb)
FLIR GF77 25° (1) + 6° (1): 1,9 kg (4,2 lb)
FLIR GF77 25° (2) + 6° (1): 2,05 kg (4,51 lb)
Alimentación
Battery operating time >4 horas a 25 °C (68 °F) con uso típico
Battery Type Batería recargable de iones de litio
Battery voltage 3,6 V
Características medioambientales y certificaciones
Ambient temperature range De –15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Encapsulation IP 54 (IEC 60529)
Mounting UNC ¼″-20
Operating Temperature Range –De 15 a 50 °C (de 5 a 122 °F)
Safety EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Shock and Vibration 25 g (IEC 60068-2-27) / 2 g (IEC 60068-2-6)
Storage Temperature Range –De 40 a 70 °C (de –40 a 158 °F)

Accessories

Resources & Support

Nota técnica

Cuatro meses después: Mitigación de metano de la UE: ¿dónde estamos ahora?

Descubra cómo

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Nota: Debe haber iniciado sesión para descargar software o firmware. Inicie sesión o cree una cuenta.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [GF7x]

You must be logged in to download file.

Datasheet

GF77 Datasheet

Application Story

FLIR Si124 Application Story - Keeping the Lights On and Preventing Failures

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note

Tech Note

Cooled Vs Uncooled Tech Note A4

Selection Guide

FLIR GF Camera Gas Comparison Matrix

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.