New

K95

TIC para extinción de incendios, campo de visión de ángulo amplio 95°, 640 × 480, compatible con aplicaciones

El Flir K95 es la nueva generación de la serie K, diseñada para ofrecer a los bomberos una visión más clara y completa antes, durante y después de cada incidente. Al combinar una resolución térmica de 640 × 480 con un amplio campo de visión de 95°, la K95 revela más escena de cada vistazo. Al reducir la necesidad de escaneo y panorámica constantes, ayuda a los equipos a comprender la distribución de las habitaciones, identificar rutas de movimiento, evaluar el desarrollo de incendios y tomar decisiones más rápidas y mejor informadas durante la búsqueda y el rescate y el ataque de incendios.

Su solución de una sola ganancia proporciona imágenes continuas y sin congelación sin perder información crítica de la escena. Desde puertas sobrecalentadas y incendios ocultos hasta aberturas en el suelo, la K95 ayuda a los bomberos a reconocer antes las condiciones cambiantes, atacar los incendios de forma más estratégica y maniobrar en entornos llenos de humo con mayor confianza. La conectividad inalámbrica con la aplicación Flir Responder también simplifica la configuración de la cámara, permite la transmisión de vídeo en directo para la formación y admite el intercambio de datos de misiones después de la llamada.

La vista más amplia de extinción de incendios en su mano.
Con un campo de visión líder en el mercado de 95°, —el más amplio disponible en una cámara termográfica para extinción de incendios—, la K95 revela significativamente más entorno que los modelos anteriores de la serie K. Los bomberos pueden escanear las salas de forma más eficiente, comprender los diseños y las trayectorias de movimiento más rápido y seguir el desarrollo de incendios con menos barridos de la cámara.
Las imágenes sin problemas de un solo rango ofrecen una visión térmica continua y sin congelación, mientras que la pantalla en vivo simplificada y la interacción mínima del menú mantienen las distracciones al mínimo. Los bomberos se mantienen centrados en la escena, no en los ajustes.
Al ver más del parque de bomberos a la vez, la K95 ayuda a los bomberos a interpretar la propagación del fuego, las capas de gas caliente y las características estructurales más rápidamente durante el ataque de incendios y la búsqueda y rescate. Los equipos pueden anticipar las condiciones cambiantes antes, tomar decisiones mejor informadas y actuar con mayor confianza en lugar de reaccionar después del hecho.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 640 × 480
Pantalla LCD de 4", 640 × 480, 60 Hz, retroiluminación
Rango de temperatura del objeto Solución de un solo rango en funcionamiento: De –20 a 650 °C (de –4 a 1202 °F)
Modos de imagen Básico, Búsqueda, Detección, Calor alto, Caliente blanco
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 95° × 74°
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR no radiométrico MPEG4 a memoria flash interna
Modos de imagen Básico, Búsqueda, Detección, Calor alto, Caliente blanco
Optimización del contraste Flexible Scene Enhancement (FSX®)
Paso 12 µm
Rango espectral De 7,5 µa 14 µm
Resolución de IR 640 × 480
Sensibilidad térmica/NETD <70 mK
Tipo de detector Matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado
Transmisión de vídeo IR no radiométrico Vídeo coloreado sin comprimir mediante USB y MPEG-4 Transmisión por Wi-Fi a la aplicación Flir Responder
Zoom Zoom digital de 2x
Características medioambientales y certificaciones
Campos magnéticos EN 61 000-4-8, prueba de nivel 5 sobre el terreno (entornos industriales exigentes)
Caída 2 m (6,6 pies) sobre suelo de hormigón (IEC 60068-2-31)
EMC EN 301 489-1 RED
EN 301 489-17
EN 55032 Clase B (emisión)
EN 55035 (inmunidad)
EN 61000-6-2 Inmunidad según industrial
EN 61000-6-3 380-480MHz
EN 61000-6-3 800-960MHz
EN 60945 Equipo marítimo
FCC 47 CFR parte 15 B, cla
Espectro de radio ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR parte 15
RSS-247
Golpes 25 g (IEC 60068-2-27)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 h 95
Humedad relativa 95 % de humedad relativa sin condensación de 25 °C a 40 °C
(de 77 °F a 104 °F)
Protección IP67 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Rango de temperatura operativa De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
150 °C (302 °F): 15 min
260 °C (500 °F): 5 min
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
Alimentación
Capacidad de la batería 5,8 Ah, de 20 °C a 25 °C (de 68 °F a 77 °F)
Gestión energética Para acceder a informes/resúmenes de pruebas como MSDS y UN38.3, visite: https://support.flir.com/resources/msds
Seguridad [fuente de alimentación] CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 IEC 62368
Sistema de carga Cargador de escritorio de 2 puertos Cargador
opcional en camión
Temperatura de carga De 0 a 45 °C
Tiempo de carga ≤3 h a capacidad suficiente para 3 h de funcionamiento
Tiempo operativo de la batería Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tipo de batería Ión de litio
Voltaje de la batería 3,7 V
Medición y análisis
Humedad relativa 95 % de humedad relativa sin condensación de 25 °C a 40 °C
(de 77 °F a 104 °F)
Rango de temperatura del objeto Solución de un solo rango en funcionamiento: De –20 a 650 °C (de –4 a 1202 °F)
General
Contenido del paquete
Batería de cámara de infrarrojos (2 por unidad)
Cargador de batería Correa de
mosquetón Fuente de
alimentación Documentación
impresa
Correa retráctil, 16 N (58 oz) Correa para el
cuello
Correa de correa Cable
USB
Interfaz de usuario
Pantalla LCD de 4", 640 × 480, 60 Hz, retroiluminación
Comunicación y almacenamiento de datos
Almacenamiento de imágenes Aplicación de respuesta de cámara y Flir
Bluetooth Bluetooth v. 5.0 EDR + BLE *PAN
Capacidad de almacenamiento de imágenes 200 archivos en total (Nota: el número total de archivos varía en función del número de clips de vídeo guardados)
Formatos de archivo JPEG estándar
Interfaz Actualización a través de OTA (Wi-Fi mediante la aplicación Flir Responder) Soporte
heredado para actualizaciones desde PC y transferencia de datos desde y hacia PC
Soporte de almacenamiento Memoria flash interna
USB USB-C
Wifi IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Accesorios

  1. Tripod Adapter (T198457ACC)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir Kxx Firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Ficha técnica del FLIR K95

Selection Guide Matrix

FLIR Kxx-Series Hoja de datos con matriz de comparación de productos

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series IEC62368-1 Safety Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series Drop Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series WLAN 2G4 RED Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series SAR IEEE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series SAR CE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series FCC ISED WLAN 2.4G Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series FCC ISED BLE Test Report

Report

FLIR Kxx 2025 2026 Series EN300328 WLAN 2.4G Test Report

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.