La Flir PT-Series AI SR es nuestra cámara de seguridad multisensor más avanzada, que cuenta con un sensor térmico no refrigerado NETD <25 mK de alto rendimiento con una resolución de 640 × 512, un sensor de imagen de luz visible 4K con zoom óptico de 25× y un rendimiento excepcional en condiciones de poca luz. La serie PT AI SR, mejorada con análisis de vídeo de IA Flir Fusion, ofrece una detección y clasificación fiables basadas en el borde de objetivos humanos y de vehículos a distancias ampliadas. En combinación con Flir Nexus®, la PT-Series AI SR le permite rastrear sin problemas objetos o personas y proporciona un seguimiento ininterrumpido de objetivos, incluso más allá del campo de visión de un radar. La serie PT AI SR se integra fácilmente con otros sistemas de gestión de vídeo de terceros, lo que la convierte en una solución extremadamente versátil para la protección de infraestructura crítica en total oscuridad, sol brillante y condiciones adversas.

Diseñado para aplicaciones complejas

La serie PT AI SR es ideal para puertos, instalaciones de petróleo y gas, servicios públicos de energía, parques empresariales o centros de datos, con capacidades de posicionamiento horizontal e vertical de 360°, visibilidad de hasta 1000 metros e imágenes multiespectrales para una vigilancia continua en cualquier condición climatológica o de iluminación.

Análisis e integración de vídeo

United VMS es una forma potente de integrar y controlar Flir PT-Series AI SR. Intuitivo de usar y escalable según sus necesidades, UVMS admite análisis, seguimiento PTZ y transferencia de cámaras fijas a PT.

Ciberseguro y compatible con NDAA

Proteger sus datos es tan importante para nosotros como la seguridad del sitio para usted. Las cámaras de seguridad Flir son ideales para sistemas de seguridad ciberendurecidos para infraestructura crítica y aplicaciones gubernamentales. El desarrollo de Flir cumple con los estándares de cumplimiento de NDAA al incorporar consideraciones de ciberseguridad en nuestro proceso junto con pruebas de vulnerabilidad internas y externas, revisiones de código estrictas y rigurosos protocolos de TI.

Conexión de sensores de seguridad con Flir Nexus

Realice un seguimiento geográfico perfecto de objetivos en áreas amplias a través de Flir Nexus, un protocolo de comunicación patentado que ayuda a salvar la brecha entre la serie PT AI SR, otras cámaras, dispositivos de radar y sus sistemas de supervisión. Nexus permite una coordinación perfecta con radares Flir y otras cámaras térmicas y visibles para mantener un seguimiento continuo, incluso más allá del campo de visión de un radar.
Key Features
La serie Flir PT AI-SR combina un sensor térmico no refrigerado de 25 mK y alta sensibilidad con un zoom continuo de hasta 4× y una cámara de luz visible de 4K con zoom óptico de 25× y un rendimiento superior en condiciones de poca luz. Este potente diseño de sensor doble garantiza imágenes claras y procesables en total oscuridad, luz solar brillante y condiciones meteorológicas adversas.
Equipado con análisis de vídeo de IA Flir Fusion, el sistema de IA-SR de la serie PT ofrece detección de objetos en tiempo real, clasificación de personas y vehículos, justo en el borde. Esto reduce las falsas alarmas, mejora la conciencia situacional y permite respuestas más rápidas y precisas sin depender del procesamiento externo.
Totalmente integrado con Flir Nexus®, la serie PT AI-SR permite una coordinación perfecta con radares Flir y otras cámaras térmicas y visibles para mantener un seguimiento continuo, incluso más allá del campo de visión de un radar. Con un rendimiento de posicionamiento horizontal/vertical de alta velocidad y precisión y una cobertura de 360°, es ideal para la vigilancia de áreas amplias y la protección perimetral.
Product showcase image

Quote

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones FCC; CE Marked; RoHS; IP66; ONVIF Profile S, G, T, WEEE
Ciberseguridad
Seguridad ISO27001 certified
IEEE 802.1x
TLS/HTTPS
User Authentication Access control via firewall
User credentials with policy enforcement
Digest Authentication
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Descongelación/anticongelación MIL-STD-810F, Method 521.1; De-Icing
Golpes MIL-STD-810F “Transportation”
Humedad 0 to 95% relative
Rango de temperatura de almacenamiento -55°C to 85°C (-67°F to 185°F)
Rango de temperatura operativa -40°C to 70°C (-40°158°F) cold start
Vibración IEC 60068-2-27
General
Dimensiones (L × An × Al) 348× 467 × 326 mm (13.7, 18.4, 12.8 in)
Peso ~37 lb (16.8 kg): configuration dependent
Rango de enfoque Athermalized, Focus Free
Resolución efectiva 327,680 pixels (640 × 512)
Voltaje de entrada 24 V DC: 65 W (max w / o heaters) 195 W (max w heaters)
Zoom Visual: 25x optical zoom
Medición y análisis
Sensibilidad térmica <25 mK at 25°C, F/10
Valores preestablecidos programables 256
PTZ
Ángulo de inclinación - Velocidad 90° to -90°; 0.1° to 30°/ sec
Ángulo/velocidad de panorámica Continuous 360°; 0.1° to 60°/ sec
Integración de sistema
API de red Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Compatible con análisis externo Yes
Ethernet Yes
Protocolos compatibles IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS,NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Cámara térmica
Campo de visión de la lente 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Formato de matriz (térmica) 640 × 512, long-life, uncooled VOx microbolometer
Longitud focal 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Número F F1.6 to F4.8
Optimización de la uniformidad de las imágenes Automatic Flat Field Correction (FFC) - Thermal and Temporal Triggers
Rango espectral (térmico) 7.5 μm to 13.5 μm
Región de interés [ROI] del AGC termográfico Default, Presets, and User definable to ensure optimal image quality on subjects of interest
Cámara de luz visible (Set: 155)
Campo de visión de la lente 59.0° (wide) to 2.36° (tele)
Iluminación del sensor Back Light Compensation
Longitud focal 6.5 mm (wide) to 162.5 mm (tele)
Número F F1.6 to F4.8
Sensibilidad con baja luminosidad Color: 0.28 lx (F1.6, AGC on, 1/30s)
Tipo de sensor - Diurno 4K (2160p), 1/1.8-type STARVIS II CMOS
WDR 120 dB
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Two independent channels of H.265, H.264 & M-JPEG for each sensor

Accesorios

  1. Adapter Plate (4119468)

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Flir PT-Series AI SR Firmware v1.0.1.11

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FLIR PT-Series AI SR Ficha técnica

Quick Start Guide

FLIR PT-Series AI SR Quick Installation Card

Firmware Release Note

FLIR PT-Series AI SR Firmware Release Notes v1.0.1.11

Value Sheets

Food & Beverage Value Sheet | Early Fire Detection - A50/70 Smart Sensor, A500F/A700F, PT-Series AI SR, FH-Series R, FH-Series R PTZ

AE Spec

FLIR PT-Series AI A&E Specifications

User Manual

FLIR PT-Series AI SR Installation & User Guide

Datasheet

FLIR PT-Series AI SR Datasheet

Selection Guide

FLIR Edge Devices Accessory Guide

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions