Discontinued

Scion OTM

Monocular térmico para exteriores

El FLIR Scion™ OTM captura claras imágenes térmicas y aprovecha una interfaz de usuario refinada para detectar rápidamente objetos de interés en total oscuridad y con luces deslumbrantes o en la bruma. Creada en torno al potente núcleo Boson de FLIR, el Scion OTM produce imágenes térmicas de 9 Hz y graba imágenes geoetiquetadas de vídeo y fijas para reproducir muchos después de que concluya la jornada. La resistente carcasa con clasificación IP67 y los controles intuitivos permiten el uso con una sola mano en condiciones climatológicas duras, lo que mantiene la fiabilidad de las imágenes térmicas en los entornos de exterior más exigentes.

Reviva todas las experiencias con la vida salvaje en imágenes térmicas vívidas con la memoria interna y de microSD™ ampliable
Los claros menús permiten realizar rápidamente ajustes en las paletas térmicas y ofrecen un fácil acceso a nuevas características como el zoom de imagen en imagen, grabación de vídeo y funcionalidad GPS.
El avanzado procesamiento de imágenes del núcleo térmico Boson® de FLIR y una clara pantalla OLED ofrecen una magnífica calidad en una imagen térmica de 9 Hz.

Accesorios

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Scion firmware

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Brochure

Folleto de monoculares térmicos para seguridad pública de Teledyne FLIR

User Manual

Manual del usuário de Scion

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido de Scion

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Scion OTM 9HZ

Datasheet

Hoja de datos de FLIR Scion OTM 60Hz

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Application Story

How the Flir Scion Makes For a Stronger First Step in Power Line Inspections

Datasheet

FLIR Scion OTM Maritime Datasheet

Quick Start Guide

Scion Quick Start Guide

User Manual

Scion User Manual
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471