Si2a-PD

Cámara de imágenes acústicas de montaje fijo para la supervisión continua de la detección de descargas parciales

El Flir Si2a-PD mantiene una escucha constante de sus activos eléctricos más críticos: detección, localización y evaluación de descargas parciales, corona y arcos eléctricos tempranos, desde una distancia de hasta 200 m (656 pies), para que pueda mantener a los equipos fuera de áreas peligrosas y evitar que los fallos se conviertan en cortes de energía, incidentes o costosos tiempos de inactividad. La detección y el análisis mejorados con IA convierten las señales complejas en información clara y procesable con una intervención mínima, mientras que su diseño IP66-rated y montaje en VESA hace que la instalación permanente sea sencilla en entornos hostiles y fácil de integrar en sus sistemas de datos más amplios, para que su conmutador, subestaciones y GIS permanezcan más seguros, más fuertes y en funcionamiento continuo.

Proporciona una supervisión continua de las condiciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite la detección temprana de descargas parciales (PD), coronas, arcos eléctricos y otras anomalías eléctricas para ayudar a evitar interrupciones no planificadas y mejorar la seguridad operativa.
Detecta, localiza, clasifica y evalúa fallos PD desde distancias de hasta 200 m (656 pies), lo que respalda inspecciones seguras, con un IP66 con opciones de montaje VESA para instalaciones fiables y flexibles fuera de zonas peligrosas y en entornos industriales hostiles.
Detección y análisis mejorados con IA que ofrecen resultados precisos con una intervención mínima del operador y permiten la integración del sistema listo para la empresa y la gestión de datos.
Product showcase image

Especificaciones

Resaltado
Medición acústica 124 micrófonos MEMS de bajo ruido y visualización de sonido en tiempo real
Evaluación de la gravedad Evaluación automática de la gravedad basada en IA, incluidas las acciones recomendadas
Distancia De 0,3 a 200 m
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 75° diagonal
Cámara digital Color de 12 MP
Frecuencia de imagen de vídeo Transmisión: 15 fps;
instantáneas: 30 fps
Resolución de imagen de vídeo Transmisión de 960 × 540;
relación de aspecto de 16:9
Medición y análisis
Able to Quantify Descarga superficial o interna, Corona positiva y negativa, Corona negativa, Descarga flotante
Ancho de banda 2 kHz a 130 kHz
Detection Threshold 20 kHz: -19,5 dB;
35 kHz: -11,2 dB;
50 kHz: -9,8 dB;
80 kHz: 12,2 dB;
100 kHz: 22,8 dB
Distancia De 0,3 a 200 m
Evaluación de la gravedad Evaluación automática de la gravedad basada en IA, incluidas las acciones recomendadas
Medición acústica 124 micrófonos MEMS de bajo ruido y visualización de sonido en tiempo real

Accesorios

Recursos y asistencia

Value Sheets

Detección de descargas parciales | Flir Si2a-PD

FAQ

Preguntas frecuentes sobre la Flir Si2a-PD

Datasheet

Ficha técnica del Flir Si2a-PD

Value Sheets

Flir Si2a-PD Value Sheet

Datasheet

Flir Si2a-PD Datasheet

FAQ

Flir Si2a-PD FAQ

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.