Si2a-Pro

Cámara de imágenes acústicas de montaje fijo para la detección de descargas parciales y la detección de fugas presurizadas

Product Variations

Continuous Fault Detection. Clearer Insight.

El Flir Si2a-Pro mantiene una escucha constante de sus activos más críticos: detectando, localizando y evaluando descargas parciales y fugas de gas presurizado de forma temprana, desde una distancia de hasta 200 m (656 pies), para que pueda mantener a los equipos alejados de áreas peligrosas y evitar que los fallos se conviertan en interrupciones, incidentes o costosos tiempos de inactividad. La detección y el análisis mejorados con IA convierten las señales complejas en información clara y procesable con una intervención mínima, mientras que su diseño IP66-rated y montaje en VESA hace que la instalación permanente sea sencilla en entornos hostiles y fácil de integrar en sus sistemas de datos más amplios, para que su conmutador, subestaciones y GIS permanezcan más seguros, más fuertes y en funcionamiento continuo.

La supervisión continua ininterrumpida detecta incluso fugas pequeñas e intermitentes de aire comprimido y gas presurizado y descargas parciales (PD) que las inspecciones periódicas pueden pasar por alto, lo que ayuda a reducir el desperdicio de energía, los costes operativos y el tiempo de inactividad no planificado.
La detección mejorada con IA localiza y cuantifica automáticamente los fallos desde una distancia de hasta 200 m (656 pies), lo que proporciona un tamaño de fuga estimado, análisis de gravedad y coste anual para que los equipos de mantenimiento puedan priorizar los problemas que más importan.
Con protección IP66, montaje VESA y conectividad preparada para la empresa, la Si2a-Pro está diseñada para la supervisión permanente en entornos industriales hostiles y la integración directa con SCADA, alarmas y sistemas de supervisión de estado más amplios.

Especificaciones

Resaltado
Medición acústica 124 micrófonos MEMS de bajo ruido y visualización de sonido en tiempo real
Evaluación de la gravedad Evaluación automática de la gravedad basada en IA, incluidas las acciones recomendadas
Distancia De 0,3 a 200 m
Tasa de fugas Reconocimiento automático de fugas, incluido el tamaño estimado de la fuga y el coste anual
0,0032 l/min desde 2,5 m, 0,0044 l/min desde 6 m
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 75° diagonal
Cámara digital Color de 12 MP
Frecuencia de imagen de vídeo Transmisión: 15 fps;
instantáneas: 30 fps
Resolución de imagen de vídeo 960 × 540 en tiempo real;
relación de aspecto 16:9
Medición y análisis
Able to Quantify Detecta todos los gases siempre que estén bajo presión suficiente. Cuantifica los costes de tasa de fugas para aire comprimido, amoniaco, argón, dióxido de carbono, helio, hidrógeno, metano, gas natural y nitrógeno. Descarga superficial o interna, Corona positiva y negativa, Corona negativa, Descarga flotante
Ancho de banda 2 kHz a 130 kHz
Detección de descarga Descarga superficial o interna, Corona positiva y negativa, Corona negativa, Descarga flotante
Detection Threshold 20 kHz: -19,5 dB;
35 kHz: -11,2 dB;
50 kHz: -9,8 dB;
80 kHz: 12,2 dB;
100 kHz: 22,8 dB
Distancia De 0,3 a 200 m
Evaluación de la gravedad Evaluación automática de la gravedad basada en IA, incluidas las acciones recomendadas
Medición acústica 124 micrófonos MEMS de bajo ruido y visualización de sonido en tiempo real
Tasa de fugas Reconocimiento automático de fugas, incluido el tamaño estimado de la fuga y el coste anual
0,0032 l/min desde 2,5 m, 0,0044 l/min desde 6 m

Accesorios

Recursos y asistencia

Value Sheets

Flir_Si2a_Pro_value_sheet_A4_es-ES

FAQ

Preguntas frecuentes sobre la FLIR Si2a-Pro

Datasheet

Ficha técnica del FLIR Si2a-Pro

FAQ

FLIR Si2a-Pro FAQ

Value Sheets

FLIR Si2a-Pro Value Sheet

Datasheet

FLIR Si2a-Pro Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.