Discontinued

FLIR VS70

Videoscopio resistente a los golpes

El VS70 de FLIR es un videoscopio resistente, resistente al agua y resistente a los golpes con una gran pantalla LCD en color de 5,7 pulgadas. Cuenta con controles intuitivos en el teléfono que permiten a los usuarios maniobrar la sonda estrecha de la cámara en espacios reducidos para ofrecer videos e imágenes vívidos y nítidos. Las soluciones avanzadas de inspección, las cámaras con ampliación y los accesorios adicionales permiten a los usuarios ampliar el videoscopio FLIR VS70 para satisfacer diversas necesidades de inspección.

Descubra los problemas ocultos y véalos con nitidez.
La duración de la batería ampliada tiene capacidad para un día completo de inspecciones sin necesidad de cargarla.
Incluye controles inalámbricos bidireccionales, bidireccionales y de cuatro vías. Seleccione ángulos de cámara de 180 ° o 90 ° con una cámara de doble canal.
Graba videos de anotación de voz, toma imágenes fijas del video capturado y luego transfiere datos a una PC a través de una tarjeta SD o USB.

Especificaciones

Highlighted
Diámetro 6 mm
Resolución de pantalla 640 × 480 px
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión 56°
Diámetro 6 mm
Frecuencia de imagen 30 fps (NTSC y PAL)
Longitud focal DE 65 mm al infinito
Opciones de longitud focal de la cámara Macro para larga distancia o corta distancia
Rango de longitud de la cámara De 0,3 a 30 m
Resolución de pantalla 640 × 480 px
Tamaño de la pantalla 135 mm (5,7")
Comunicación y almacenamiento de datos
Transferencia de vídeo/imágenes Tarjeta SD o USB
Alimentación
Duración de la batería De 6 a 8 horas
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones FCC, CE
Garantía 2 años

Accesorios

  1. Wireless Handset Transmitter (VST)
  1. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1M-W)
  2. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M-W)
  3. Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M)
  4. Wireless Four-way Articulating Camera, 25–60mm (VSA4-1M-W)
  5. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2-W)
  6. Two-Way Articulating Camera with Macro Short Focus, 1m, 6mm diameter (VSA2-1M)
  7. Two Way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2)
  8. Two-Way Articulating Camera with Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1)
  9. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1-W)
  10. Camera With Semi-rigid Probe, 2m, 4.1mm Diameter (VSC41-2RM)
  11. Wireless Four-way Articulating Camera, 60 mm to Infinity (VSA4-1-W)
  12. 28 mm Camera Head for Spool (VSC28)
  13. Two-Channel Camera (VSC2-58-1FM)
  14. 3.9mm (0.15in) Camera (VSC39-1FM)
  15. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via long focus (VSC58-2R)
  16. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via macro short focus (VSC58-2RM)
  17. Camera with 30m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-30M)
  18. Camera with Semi-Rigid Probe, 1m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-1R)
  19. Camera Head for Spool, 25mm Diameter (VSC25)
  20. Camera with 20m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-20M)
  21. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Macro Short Focus (VSC58-1RM)
  22. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Long Focus (VSC58-1R)
  23. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-2R)

Recursos y asistencia

Brochure

FLIR VS70 Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Export Restrictions