FLIR X6900sc SLS
Cámara LWIR SLS de alto rendimiento
La X6900sc SLS de FLIR es una cámara LWIR extraordinariamente rápida y altamente sensible diseñada para científicos, investigadores e ingenieros. El detector de capa superpuesta (SLS) de capa filtrada ofrece velocidades de captura más cortas, bandas de temperatura más anchas y mejor uniformidad que las alternativas LWIR o MWIR actuales. Con un sistema avanzado de activación, grabación en la memoria RAM o en la tarjeta SSD de la cámara y una rueda de filtro motorizada de cuatro posiciones, esta cámara ofrece la funcionalidad necesaria para detener el movimiento en eventos de alta velocidad, tanto en el laboratorio como en el campo de prueba.
Accesorios
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
Recursos y asistencia
User Manual
X Series Science Camera User Manual
Warranty
FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty
Brochure
Thermal Research And Science Brochure
Export Restrictions
Añadido al carro