Viajes más seguros, flujos más suaves

Desde la detección por vídeo con imágenes térmicas y el control de semáforos, hasta el análisis en alta resolución, ITS de FLIR ofrece una amplia gama de herramientas que garantizan un movimiento seguro y eficiente de vehículos, ciclistas y peatones en entornos urbanos. Dado que nuestros sensores tienen una instalación elevada respecto al suelo, también son más asequibles que las tecnologías de detección convencionales instaladas a nivel del suelo.

Detección de vehículos

Los sensores de vídeo, térmicos y de radar de FLIR son tecnologías de detección de gran fiabilidad, precisas y no intrusivas diseñadas específicamente para el control de señales y la gestión del tráfico. Gracias a la detección tan eficiente de vehículos, los sensores de FLIR permiten el control inteligente de intersecciones para ofrecer una mayor seguridad, de la misma forma que en un gran número de ciudades que ya han implementado la tecnología de FLIR en intersecciones.

Seguridad y movilidad de los peatones

Los sensores de FLIR permiten incluir el movimiento de los peatones en las estrategias de control de tráfico y hacen que sean más visibles para el tráfico. Con el control dinámico de semáforos y la activación de señales de advertencia, los operadores pueden hacer que las intersecciones y los cruces de peatones sean más seguros, a la vez que evitan retrasos innecesarios para peatones y conductores.

Detección de bicicletas

Gracias al examen de las emisiones de calor, las cámaras térmicas pueden diferenciar de forma fiable entre ciclistas y vehículos. La señalización de tráfico se puede adaptar para dar luz verde a los ciclistas antes que al tráfico de vehículos, para ofrecerles una mayor visibilidad. La detección de bicicletas proporcionará más tiempo a los ciclistas para iniciar la marcha, lo que les permite disponer de más tiempo para cruzar una intersección sin causar retrasos innecesarios.

Análisis de datos de alta resolución

El análisis visual y térmico de FLIR proporciona control de señales de tráfico en tiempo real mediante la detección de la presencia de vehículos, ciclistas y peatones en intersecciones. Esto genera valiosos datos de tráfico, entre los que se incluyen recuentos de ocupación, clasificación en la línea de detención y entre intersecciones. Gracias al uso anónimo de la tecnología Wi-Fi para realizar un seguimiento de cómo se mueven las personas y los vehículos en intersecciones, los sensores de FLIR miden los tiempos de viaje, los retrasos y los puntos de origen y de destino. FLIR integra los datos de presencia y de flujo de tráfico en una sola fuente en la nube, lo que permite lograr datos sobre intersecciones de alta calidad y alta resolución.

Detectores y sensores FLIR para el control de señales de tráfico

TrafiOne

TrafiOne

Sensor urbano inteligente

TrafiSense AI

TrafiSense AI

AI-Powered Thermal Traffic Sensor

TrafiSense Dual AI

TrafiSense Dual AI

Premium Dual Sensor Solution with Embedded AI Deep Learning

Recurso

Descargar la guía

Obtenga una visión general completa de las soluciones de transporte Flir.

Descargar
Recurso

Descargar la matriz de productos

Ver y comparar soluciones interurbanas Flir

Descargar
Recurso

Descargar la matriz de productos

Ver y comparar soluciones urbanas Flir

Descargar

Desde el Centro de Descubrimiento

When Visibility Fails: Why Thermal Cameras Strengthen Intelligent Transportation Systems

Read more
Conceptos fundamentales

Why is the Method for Object Detection and Classification So Important in AI Cameras and Sensors?

Read more
Historia de la aplicación

Teledyne FLIR instala sensores de tráfico FLIR TrafiOne galardonados para mejorar la seguridad de los peatones durante la Copa Mundial de la FIFA 2022

Read more
Escenario de caso de uso

Protección de peatones, ciclistas y más con sensores inteligentes térmicos

Read more
Historia de la aplicación

Cómo mantener seguros los túneles noruegos con la detección automática de incidentes

Read more
Conceptos fundamentales

La evolución de las intersecciones: de los bucles de inducción a la inteligencia artificial

Read more
Elegir una cámara

Aumento de la seguridad y la eficiencia en las intersecciones gracias a las soluciones FLIR ITS

Read more
Hamburg traffic at an intersection
Historia de la aplicación

Sensores térmicos para la mejora del flujo de tráfico en la ciudad de Hamburgo

Read more