FLIR RSシリーズ

長距離科学カメラ

長距離、測定可能

対象物が遠くにあるとき、速く移動しているとき、またはつかの間にあるとき、鮮明な画像は始まりに過ぎません。FLIR RSシリーズのカメラは、冷却型MWIRイメージング、校正済み放射測定データ、柔軟な光学系、レンジ対応の同期機能を備えており、単に監視するだけでなく、何が起こったかを測定する必要のあるチームに適しています。

 

RSが選ばれる理由 · ロングレンジサイエンス

ただ見るだけでなく、測定するために構築されています。

長距離テストは容赦ない。オブジェクトは縮小し、イベントは迅速に発生し、最終的な成果物は分析に耐えなければなりません。RSプラットフォームは、キャリブレーションされたデータ、光学的柔軟性、タイミング、再現性のある測定など、画像キャプチャ後にチームが気にかけるさまざまな事柄を中心に構築されています。

01

連続メトリックズーム

高度な測定ワークフローに必要な焦点距離情報を諦めることなく、離れた物体をリフレームします。

02

キャリブレーション済みデータ、ピクセルごと

RSカメラは放射分析用に設計されており、研究者は画像のみを表示するのではなく、測定データを得ることができます。

03

レンジ対応インテグレーション

頑丈なハウジング、同期、<10us のレイテンシの IRIGB タイミング、柔軟なインターフェイスにより、カメラは実際の屋外テスト環境で動作します。

単一範囲を超えて科学のために構築

多数の研究分野にわたる長距離測定。

航空宇宙試験、科学研究、光学機器、弾道研究、大気研究、学術研究、工業用熱特性評価、その他の長距離イメージングアプリケーションに最適です。
航空宇宙テスト
科学的研究
光学インストゥルメンテーション
弾道研究
大気研究
学術研究
産業用熱特性評価
ロングレンジイメージング
RSファミリー

三つのカメラ レンジを解く三つの方法

焦点距離だけではなく、アプリケーションに必要な解像度、速度、感度、ワークフローの組み合わせから選択します。
実績のあるVGAレンジの主力製品

FLIR RS6780

連続メトリックズーム、放射測定、柔軟なウィンドウ設定を必要とするチーム向けの実績ある冷却型MWIRレンジカメラ。

640 × 512の熱解像度
50~250 mmの連続メトリックズーム
16 × 4までの柔軟なウィンドウイング
New
HD 詳細 + 範囲内のメトリックズーム

FLIR RS8480

実績のあるRS6780シャーシに搭載されたVGAのピクセル数。解像度のアップグレードを新しい範囲のプラットフォームに変えることなく、HD MWIRの詳細を取得します。

1280×1024 HDホットMWIR
50~250 mmの連続メトリックズーム
150~750 mm、オプションの3倍単焦点
ピクセルごと、フレームごとの校正済み放射分析データ
高速HD + 最高感度

FLIR RS8513-HS InSb

HD 解像度、高速キャプチャ、要求の厳しい長距離アプリケーションでの拡張光距離を優先するテスト用。

1280 × 1024のサーマル解像度
120~1200 mmズームレンズ
64 × 4までの柔軟なウィンドウイング
新製品 · FLIR RS8480

細部までこだわった 同じ範囲設定。

RS8480は、遠方や高速で移動するターゲットからより多くの情報を必要とする、レンジサイエンティスト、研究者、エンジニア向けに設計されており、実績のあるRSレンジプラットフォームに1280×1024 HD MWIRイメージングをもたらします。640 × 512 VGAピクセルの四倍は、ターゲット全体の2倍の線形サンプリングを提供し、キャリブレーションされた放射測定データは画像を測定に変換します。

50~250 mmの連続ズーム、オプションの150~750 mmのリーチと3倍焦点倍率、レンジグレードのタイミング、使い慣れたFLIR Research Studioのワークフローにより、既存のRSユーザーは、最初からやり直すことなく、より詳細な情報を得ることができます。

1280 × 1024
HD MWIR解像度
4回
640 × 512 VGAのピクセル
50~250 mm
連続メトリックズーム
150~750 mm
オプションの 3 倍焦点マルチプライヤー付き
 
解像度 · ターゲット上のピクセル数

物体が小さくなると、答えは小さくなるはずです。

RS8480 の 1280 × 1024 検出器は、640 × 512 VGA のピクセルの四倍をキャプチャし、同じオブジェクトに対して 2 × の線形サンプリングを行います。追加の空間情報により、射程チームは離れた場所でもより詳細な情報を維持できます。

4回
640 × 512 VGAのピクセル
2×
オブジェクト全体の線形サンプリング
640 × 512
VGAリファレンス
1280 × 1024
RS8480 HD
どのカメラを選べばよいですか?

測定課題にカメラを一致させます。

適切なカメラは、解決の必要があるもの、イベントが展開する速さ、ワークフローに最適な検出器、解像度、プラットフォームによって異なります。
RS6780を選ぶタイミング

FLIR RS6780

確立されたプラットフォームで実証済みのVGAパフォーマンスが必要です。

640 × 512の画像処理、50~250 mmの連続メトリックズーム、柔軟なウィンドウ設定を必要とする既存のワークフローに強く適合します。

RS8480を選択

FLIR RS8480

プラットフォームを変更することなく、HD ディテールが必要です。

RS8480は、1280 × 1024 HD MWIR、VGAに対する2倍線形サンプリング、連続メトリックズーム、工場での空間キャリブレーション機能を備え、実績のある小型RSシャーシを採用しています。

RS8513-HSを選択

FLIR RS8513-HS InSb

高速HDと最高の感度が必要です。

速度と感度が差別化要因である場合は、RS8513-HSをお選びください。解像度は1280 × 1024、Xシリーズベースのプラットフォームでは柔軟なウィンドウイングが可能です。

どのカメラを選べばよいですか?

RS6780

RS6780

  • 640 × 512ピクセルの熱解像度
  • 50~250mmの連続メトリックズームレンズ
  • 16x4までのフレキシブルなウィンドウイング(16列、4行のステップ)
製品を見る

解像度

640 × 512

検知器間隔

15 µm

スペクトル範囲

3.0 – 5.0 µm

RS8480

RS8480

  • 1280×1024 HDホットMWIR
  • 50~250 mmの連続メトリックズーム
  • 150~750 mm、オプションの3倍焦点
製品を見る

赤外線解像度

1280 × 1024 (HD)

解像度

1280 × 1024 (HD)

ピクセルピッチ

8 µm

RS8513-HS InSb

RS8513-HS InSb

  • 1280 × 1024ピクセルの熱解像度
  • 120~1200mmズームレンズ
  • 64×4(64列4行)までの柔軟なウィンドウ化
製品を見る

解像度

1280×1024

検知器間隔

0.012mm

スペクトル範囲

0.003~0.005mm

解像度

640 × 512

赤外線解像度

1280 × 1024 (HD)

解像度

1280×1024

検知器間隔

15 µm

解像度

1280 × 1024 (HD)

検知器間隔

0.012mm

スペクトル範囲

3.0 – 5.0 µm

ピクセルピッチ

8 µm

スペクトル範囲

0.003~0.005mm

 
リソースとサポート

自信を持って次のテストを実行します。

RSファミリーの比較、技術仕様の確認、解像度、速度、感度、光学系、空間キャリブレーション、タイミング、統合について、フリアーシステムズの科学画像専門家にご相談ください。
 
 
 

 

お問い合わせ

Optin

フォームを送信することにより、FLIRのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

資料とサポート

Datasheet

FLIR RS8480 データシート

Datasheet

FLIR RS8513-HS InSbデータシート