治験責任医師
イアン・ゴッドフリー
治験責任医師年次報告書IAR、2025~2026年
サポートする著者
ホセ・パブロ・シバジャ・ブレイン
コスタリカ国立大学
許可/研究
HAVO-2025-SCI-0046
試験番号:HAVO-00910
治験実施施設
ハワイ火山国立公園
キラウエア火山、ハレマウマウクレーター
サーマルイメージングシステム
FLIR T865
70 mm 6°赤外線レンズ

事業計画概要

絶対温度を測定する放射分析イメージングまたは熱赤外線画像は、火山観測所で利用可能な最も強力なリモートセンシングツールの一つです。標準的な視覚カメラとは異なり、熱を定量的データに変換するため、噴火や脱気行動の変化に先立つことが多い微妙な変化の検出に最適です。

放射分析センサーは、相対的な明るさだけでなく、ピクセルレベルの温度値を測定します。これにより、USGS、ハワイ火山天文台、INGVなどの火山観測所が、通気口、裂溝、プルーム構造にわたる熱挙動の時系列データセットを構築できます。

FLIR T865は、現在、米国ハワイ火山国立公園内のキラウエア火山の周期的噴火エピソードの定量化データを収集する現場でテストされています。

収集されたデータセットは、噴火予測および早期警告検出システム、ガス抜き定量化および噴煙ダイナミクス、溶岩流追跡および危険マッピング、公共安全およびリスク管理、集合的に管理されるさまざまなアプリケーションのための多目的/マルチプラットフォーム統合のためのコンポーネントの潜在的活用などの支援措置を継続することができます。

放射イメージングが実際にキャプチャするものは、科学者や火山観測所にとって貴重なデータセットとなり、噴火中に現場を管理する任務を負う危険軽減や安全担当者も同様です。

放射線イメージングは、火山モニタリングを定性的観察定量的熱知能から変革します。より正確な脱ガス分析と、リアルタイムのハザードマッピング機能によって噴火の早期検出をサポートし、公共安全管理の決定に使用できるデータ駆動型のIR熱画像を提供します。

UASシステム、ガスセンサー、AIモデルと統合することで、次世代の火山観測所や危険緩和フレームワークの基礎となるテクノロジーとなります。

ハワイ火山国立公園の第40話、噴火時のキラウエア噴水 キラウエア火山の現地調査でFLIR T865サーモグラフィカメラを使用する研究者
2026年1月12日、ハワイ火山国立公園での第40回噴火エピソードのためにキラウエア火山のハレマウマウクレーターで進行中の溶岩噴出。
研究デザインの目的

火山サーベイランスにおける放射測定モニタリング

放射線モニタリングは、マグマ活動に関連する熱異常を検出および定量化できるため、現代の火山監視システムの不可欠な構成要素となっています。

フマロール温度の上昇、熱異常の拡大、新しいホットスポットの出現、および熱慣性の変動を含む熱前駆体信号は、多くの場合、地下のマグマプロセスの初期の兆候を提供する。これらの現象は、増加したマグマガス流束、地表へのマグマの移動、破砕伝播、又は地表下の熱輸送機構の変化を反映し得る。

キラウエア火山のような玄武岩系では、このような熱信号は、目に見える噴火活動の数時間前から数週間前に現れることがあります。地震および地盤変形測定を含む補完的な地球物理学データセットと統合すると、放射測定による観測は、噴火予測の精度と確率的ハザード評価モデルを大幅に向上させます。

噴火予測に加えて、放射分析イメージングは、火山の脱気プロセスと噴煙のダイナミクスを分析するための貴重なツールとして浮上しています。サーモグラフィ技術は、火山プルーム内の温度勾配の測定を可能にし、プルームの浮力、対流強度、大気拡散挙動に関する洞察を提供します。

プルーム熱構造の特性評価はまた、プルームの上昇および輸送の改善されたモデリングを支持する。さらに、二酸化硫黄SO₂と二酸化炭素CO₂を測定するガス監視技術と放射分析システムがますます統合されるようになり、火山ガス流束と脱気速度の推定が強化されています。

また、放射測定ビデオシステムは、噴火活動中に重要なリアルタイムのインテリジェンスを提供します。このようなシステムは、溶岩流のアクティブ境界と冷却境界をマッピングし、溶岩流の前線速度と方向の動きを識別し、溶岩管の形成とブレークアウトイベントを検出し、噴火強度の指標として火山熱流束を定量化することができます。

これらの観測は、迅速なハザードマップの作成、インフラリスク評価、避難計画を促進するため、火山観測所や緊急管理機関にとって非常に有益です。

サーモグラフィの方法論

ディスカッション - 火山環境におけるサーモグラフィの方法論とFLIR T865

ハワイ火山国立公園では、高解像度のRGB(赤、緑、青)画像センサーとT865赤外線カメラと特殊レンズ[f=70mm (6°)]赤外線レンズを使用したIR(赤外線)測定により 、大気条件に応じて、一般的にズーム機能で-20°C~500°Cの範囲の正確な赤外線画像/測定を撮影できる空中画像を取得したいと考えています。 赤外線サーモグラフィカメラには、-20°C~150°Cと0°C~500°Cの二つの範囲があります。

FLIR T865サーモグラフィカメラは、ユーティリティおよび製造環境における重要な電気および機械設備を安全かつ効率的に評価するために設計された非接触型の検査機器です。180°回転する光学ブロックにより、オペレータはより快適に検査を行い、困難な場所でのアクセス性を向上させることができます。

高度な機能を搭載したこのカメラは、-40°C までの非常に正確な温度測定を、±1°C または ±1% の精度で実現します。1-Touchレベル/スパンコントラストエンハンスメント、レーザーアシストオートフォーカスなどの追加機能により、一貫した画像の鮮明さと信頼性の高い熱分析が保証されます。

T-865は、FLIR Flex Viewデュアル視野FOVレンズと組み合わせることもできるため、ユーザーはワイドエリアスキャンモードと望遠スキャンモードを瞬時に切り替えることができるため、操作の柔軟性が向上します。あるいは、6°の視野FOV赤外線レンズを使用して、遠距離から小さなターゲットを検査することもできます。

 

キラウエア火山噴火のエピソード40。ハワイ火山国立公園内のハレマウマウクレーター全体の画像概要。

FLIR T865サーモグラフィカメラは、ターゲット取得精度を向上させ、熱検査中のフォーカス性能を向上させるように設計されたレーザーアシストオートフォーカスシステムを搭載しています。

カメラは、大気条件が放射測定の精度に大きく影響する約7.5~14 µmの長波赤外線LWIRスペクトル範囲内で動作します。

特に、湿度レベルが高いと、大気中の水蒸気の吸収および放出特性により、測定の不確実性が大きくなります。

空気中に存在する水分は、標的物体が検出器に到達する前に放射される赤外線の一部を吸収し、その結果、特に長距離にわたって、見かけの標的温度が低下する。

同時に、大気中の水蒸気は赤外線を放射し、検出器信号に追加の熱エネルギーを発生させます。大気補償パラメータが適切に設定されていない場合、計算された温度値が歪む可能性があります。

また、湿度が高いと熱コントラストが低下し、画像の鮮明度が低下し、熱異常の可視性が低下する可能性があります。これらの影響は、測定距離が長くなるにつれてますます重要になり、それによって放射測定誤差が増幅されます。

したがって、正確な長距離サーモグラフィ測定には、信頼性の高い熱分析とデータ解釈を確実に行うために、相対湿度、周囲温度、ターゲット距離、反射見かけ温度、ターゲット放射率などの環境パラメータを慎重に考慮する必要があります。

 

キラウエア火山噴火後の噴火エピソード#40。ハワイ火山国立公園のハレマウマウクレーター全体の熱赤外線画像。
溶岩噴水の前兆アクティビティ

持続的噴水前の信号

キラウエアで現在起こっている山頂の噴火は、開放開放型の玄武岩の火山でこれまでに記録された繰り返しの溶岩噴水の前駆サイクルの最も明白で現代的な例の一つを火山学者にもたらしました。

2024年にハレマウマウのクレーター内で始まった噴火シーケンスは、休止、膨張、ガスの蓄積、急速な噴水放出の周期が交互に繰り返されることを特徴とする。

溶岩噴水のエピソードの直前に、ハワイ火山天文台によっていくつかの前駆体信号が一貫して観測されます。

最も重要な地球物理学的前駆体は、カルデラ周辺の傾斜計によって記録された急激な頂上膨張です。休息期間中、マグマは上昇を続け、頂部の貯水池の下に蓄積し、火山の建物の目に見える外向きの変形を引き起こします。

マグマの圧力が上昇するにつれて、低レベルの火山性振戦が激しくなり、ハレマウマウの下で浅い地震が一般的に増加する。

別の高度に診断される前兆は、噴火口の一方または両方での低レベルのスパッタリングまたはドーム噴水の発生である。主要な溶岩噴水が始まる数時間から数日前に、観察者はしばしば弱い溶岩の流出、断続的なスパッタの爆発、白熱した通気口の光、噴水の小さなパルスを記録します。

これらは、ガスがますます浅い導管系にガスが豊富になった最初の到達を表している。HVOは、これらの低レベルの前駆的な出来事が何時間も続くと、数百メートルの高さの持続的な噴水に移行する可能性があることを繰り返し指摘している。

キラウエア火山のプレカーサーアクティビティ
脱気挙動

噴火サイクル中の火山ガスインジケーター

脱気行動は、噴火の移行を予測する上で同様に重要です。

主要な噴水処理の前に、二酸化硫黄のSO₂排出量は、通常、マグマが地表に向かって上昇し、減圧によって溶解した硫黄種が溶解した溶融物から排出されるため、大幅に増加します。

キラウエアでは、SO₂は、紫外線分光計、スキャンDOASシステム、MultiGAS機器、空中ガス調査を使用して継続的に監視されています。

CO₂は硫黄を含むガスよりも深い深度で排出されるため、二酸化炭素CO₂排出量も監視されます。このため、浅い噴火が始まる前に、より深いマグマの動きに関する洞察が得られます。

CO₂/SO₂比は、噴火サイクル中の最も重要な火山ガス指標の一つです。

観測された火山ガス排出の周期的な挙動は、マグマの漸進的な上昇と、導管システム内の揮発性物質の関連する分離を反映している。

深層マグマ再充電段階の間、二酸化炭素CO₂排出量の増加とCO₂/SO₂比の増加は、通常、比較的穏やかな二酸化硫黄SO₂排出量と測定可能な最高インフレーションを伴い、より深く、揮発性の豊富なマグマが貯留層システムに流入していることを示しています。

マグマが浅いレベルに向かって上昇すると、SO₂流束は急速に増加する一方、CO₂/SO₂比は低下し、火山振動、飛散活動、通気白熱と溶岩のオーバーフローの始まりと一致します。

キラウエア火山の噴火時のハレマウマウクレーター エピソード40
2026年1月12日の噴水噴水噴火エピソード#40中のキラウエア火山のハレマウマクレーター。
キラウエア噴火後のハレマウマウクレーター内の活発に脱気している溶岩湖の熱画像エピソード40
2026年1月12日、キラウエア火山噴火後のハレマウマウクレーター内で観測された、活発に脱気する溶岩湖の熱的表現。
距離、相対湿度、火山プルーム排出の複雑化

長距離放射測定センシング

オプションのf = 70 mm 6°赤外線望遠レンズを搭載したFLIR T865サーモグラフィプラットフォームは、工業、地熱、火山環境における定量的な熱調査をサポートできる高解像度の長距離放射測定センシングシステムです。

このカメラは、ピクセルピッチが12 µmの640×480非冷却マイクロボロメーター検出器を内蔵しており、長距離の熱観測と放射測定を必要とするアプリケーションでの高精度サーモグラフィ用に特別に設計されています。

オプションの6°×4.5°望遠レンズは、視野を狭くし、検出器の即時視野IFOVを小さなターゲット領域に集中させることで、長いスタンドオフ距離での空間分解能を大幅に向上させます。

したがって、狭視野望遠構成は、空間拡大率と状況対応範囲との間のトレードオフを表す。

T-865プラットフォームに付属の標準広角レンズは、一般的なモニタリングや近距離測量に適した広い熱状況認識を提供し、70 mm 6°レンズは、遠距離での高解像度の熱ターゲット用に最適化されています。

この機能は、バリスティックエジェスタ、火山ガス、不安定な地形、および高い放射熱流束への暴露を軽減するために安全なスタンドオフ距離が必要とされる危険な火山監視作業に特に有利です。

地震度、ガス流測定、変形監視、超低周波観測、UAS熱マッピング、衛星リモートセンシングなどの補完的なデータセットと統合すると、70 mm望遠レンズを搭載したFLIR T865は、集学的な火山の危険性評価、噴火の特性評価、地熱インフラの検査、長距離の熱インテリジェンスの取得に大きく貢献できます。

Google Earthによる熱分析テストポイント1からの距離測定は、溶岩噴水の分析をサポートするために使用され、溶岩のほぼ実際の見かけ温度を正確に測定するための基本要件です。溶岩噴出孔とT-865試験ポイント1の間の距離は2,515メートルまたは8,251フィートでした。
FLIR Thermal Studio Proのスクリーンキャプチャは、ハワイ火山国立公園のハレマウ・クレーター内で進行中のキラウエア火山噴火に関連する溶岩噴水イベントが始まる前に一般的に見られる前駆体活動を表しています。
火山プルームの分配

赤外線イメージングの対応する合併症

SO₂、CO₂、H₂S、火山灰、凝縮水滴が複合的に存在することで、非常に不均一な光媒体が形成されます。

そのようなプルームを通って伝搬する赤外線放射は、以下を含む複数の同時減衰機構を経験する。

  • 分子吸収
  • エアロゾルと灰粒子によるミー散乱
  • 温度勾配による屈折
  • 乱流対流からのビーム拡散
  • 凝縮蒸気による部分的な不明瞭化

これらのプロセスは、放射測定の精度と画像の鮮明さを総合的に低下させます。

プルーム密度または経路長が増加すると、検出される熱強度は指数関数的に減少する。

実際の火山学の応用では、これらの効果はいくつかの重要な観察アーティファクトを生成する可能性があります。

  • 溶岩温度の見かけの減少
  • ベント・ジオメトリーのぼやけ
  • 熱コントラストの低下
  • 遅延オートフォーカス応答
  • 熱異常の空間的歪み
  • プルーム内の熱勾配の誤り
  • 長距離での小規模な熱ディテールの損失
T865エピソード#41で撮影された火山噴煙の赤外線画像。火山高地環境の雲カバーと大気熱蒸気ベントを強調しています。

大気補正方法

水蒸気は、長波赤外線領域で最も強力な吸収体の一つであるため、湿度と蒸気は一般的に、全体的な劣化が最も大きくなります。

キラウエアなどの熱帯火山系は、水分の残留、VOG生成、および高度に動的な対流性プルームにより、特に撮像が困難な状態になることがよくあります。

これらの制限にもかかわらず、放射測定熱画像は、適切な大気補正方法と組み合わせた場合、火山監視において依然として非常に価値があります。

火山観測所をサポートするように設計された最新の熱分析ワークフローには、以下を組み込む必要があります。

  • 放射率補正
  • 相対湿度補正
  • 大気透過モデリング
  • 多距離キャリブレーションターゲット
  • ガス流束の同時測定
  • 風力場分析
  • UASベースの近距離赤外線調査

これらの補正技術は、噴煙によって誘発される減衰を補正し、活動中の火山ガス脱気エピソード中に得られる定量的な熱測定値の信頼性を向上させるのに役立ちます。

T865エピソード#40で撮影した火山噴煙の赤外線画像。火山高地環境の雲カバーと大気熱蒸気ベントのダイナミクスを強調しています。この火山噴煙は、この研究プロジェクトおよび関連するフィールドワークの第二段階のために設計された「クイックパス」および「ホバー」UAS測定の正確なターゲットです。
溶岩流の進行状況の追跡

連続放射測定赤外線画像

望遠放射測定レンズを備えたFLIR T865サーモグラフィカメラなどの長距離赤外線システムを使用した連続放射測定熱画像は、これらの急速な形態変動をほぼリアルタイムで定量的に記録する効果的な方法です。

理想的な火山監視フレームワークは、複数のコンポーネントをまとめて活用します。

この運用上の溶岩流監視ワークフローでは、科学者と安全担当職員は、カメラのセットアップ、放射測定キャリブレーション、現場展開、データ解釈を組み合わせた複数の実証済みの戦略を活用します。

T865は、ハンドヘルドカメラとしてだけでなく、固定された繰り返し可能な放射測定モニタリングステーションとして最適です。

640 × 480 IR 検出器、7.5 ~ 14 µm のスペクトル範囲、放射測定記録機能、オプションの狭視野レンズにより、活線の境界、フローフロントの前進、ブレイクアウト、溶岩管、地殻形成、噴水後の冷却パターンの文書化に最適です。

放射測定熱データセットは、換気壁温度、噴水の熱強度、溶岩流伝播、スパッタ蓄積、熱ブレークアウト発生、および脱気経路の空間移動の測定を可能にすると同時に、地震、変形、ガス放出、および超低周波監視データセットとの比較を可能にする。

高解像度の熱画像の使用は、従来の光学的観察が著しく損なわれる可能性のある暗闇、火山ガスの排出、灰、または凝縮蒸気によって視界が制限される条件下で特に有用です。

溶岩流の追跡では、カメラを安定した三脚の上に置いて、クレーター床または流れ場がはっきり見える安全な見晴らしの良い場所に置きます。

遠方のフローフロントとベントには6°または14°のレンズを、より広い背景には広角レンズを使用します。



キラウエア火山のハレマウマウクレーター内部で記録された溶岩流活動の熱画像分析。
噴火のサイクルが明らかにするもの

キラウエア三種の異なったキラウエア三種の表現

キラウエアでは、「エピソード」は完全に別の噴火を意味するわけではありません。進行中の山頂の噴火は、山頂の下にマグマとガスが再充填され、圧力が高まり、溶岩噴水が始まり、マグマが放出されるとシステムが収縮します。噴水がおさまると、次のサイクルが進むにつれて山頂は再び膨らみ始めます。

この圃場研究の時までに、そのシーケンスは何十回も繰り返されました。したがって、エピソード40、44、45は、同じ進化する噴火の三つのスナップショットを提供し、噴水の高さ、持続時間、溶岩出力、通気口の挙動の変化が熱記録でどのように現れるかを比較する機会を提供しました。

熱画像は、T865を使用して収集された関連する写真とビデオとともに、キラウエアのハレマウマウクレーターで発生した活発な溶岩噴水のエピソード中の溶岩噴水の高さと溶岩流体力学の変動に関する継続的な調査をサポートします。

曇った夕暮れのキラウエア火山のハレマウ・クレーターで撮影された第44話の溶岩噴水。
第44話:キラウエア火山のハレマウマウクレーターに沈む直後の溶岩噴出。
エピソード40

持続する十時間パルス

現在進行中のキラウエア山頂噴火の溶岩噴出エピソード#40は、2026年12月に発生し、ハレマウマウでの現在の噴火シーケンスの中で、重要な溶岩噴出イベントとなりました。

持続的な溶岩噴水は午前中に始まり、1804年頃まで続き、10時間近く噴火を起こした。

噴火は、北側の噴出口での活動によって支配され、噴出口から約250 m(820フィート)上に達する持続的な溶岩噴水を発生させた。

観測では、噴水の高さがシーケンスの他の事象と比較して中程度であるにもかかわらず、クレーター床の約60%が新しい溶岩によって再表面化したことが示され、かなりの量のマグマが噴出したことが実証された。

エピソード44

噴水が溶岩の巨大な体積を動かしているとき

現在進行中のキラウエア山頂噴火の溶岩噴水エピソード#44は、2026年9月1110 HSTに始まり、同日1941 HSTに終了し、合計噴火持続時間は約8時間31分となりました。

エピソード44の噴火活動は北側の通気孔が支配的であり、その通気孔から最大高さ約240m(800フィート)に達する溶岩噴水が継続的に発生しました。

エピソード44に関連する噴出活動は、約5.8×10⁶m³の溶岩を生成し、ハレマウマウのクレーター床のおよそ50%を再表面化した。

ハワイ火山天文台の分析によると、噴火は1230 HST付近で390 m³ s⁻¹に達する滲出のピーク速度を達成し、噴火全体の平均噴出速度は約189 m³ s⁻¹でした。

これらの値は、比較的中程度の噴水の高さを特徴とするエピソード中でも、有意な噴出出力を維持できることを示しています。

エピソード45

なぜ噴水の高さは物語の一部にすぎないのか

現在進行中のキラウエア山頂噴火のエピソード45は、2026年四月23日に発生し、ハレマウマウで発生した反復噴火活動のより広範な順序の中で、中程度の強度の溶岩噴出現象であった。

持続的な噴火活動は約8.5時間継続し、1001 HSTで終了し、その後、モニタリングデータは低レベルの騒乱に戻ったことを示した。

北の通気口からの持続的な溶岩噴水は、噴水の高さを一般に300m(1000フィート)以下にし、最大高さは約265m(870フィート)と記録されている。

噴水は、ハレマウマウのクレーターフロアの大部分を枝分かれする前に、通気口から北へ伝播した、チャネル化された溶岩流の広範なネットワークに供給しました。

噴火後の観測では、よく発達した溶岩輸送システムが、クレーターの東側セクター全体に溶岩を行き来させ、最終的には新しく設置された溶岩でクレーター床の約50%を再浮上させた。

定量的評価では、エピソード45が噴出した溶岩体積は約5.2 × 10⁶ m³ (6.8 × 10⁶ yd³)であったことが示されています。

これらの値は、比較的適度な噴水の高さであっても、長期間にわたって維持された場合、かなりの噴出量を伴う可能性があることを示しています。

噴火エピソードの終わりにハレマウマウのクレーター内の溶岩噴水後の熱画像。
自らを再構築する火山

各エピソードが通気孔の形状をどのように変えるか

北と南のベントは、以下のサイクルを繰り返すことで、古典的なハワイのスプラッターコーンへと進化しました。

  • ガスを豊富に含む溶岩ジェット。
  • ベント・リム周辺の半溶融スパッタの堆積。
  • コーンウォールの溶接と肥厚化。
  • コーンの一部を突破するオーバーフローイベント。
  • その後の噴水エピソード中の局所的な崩壊および再構築。

現在の噴火は2024年以来数十回の噴水イベントを発生させたため、噴水の形態は数年ではなく数日から数週間のタイムスケールで変化しています。

したがって、円錐は、固定された構造物ではなく、絶えず進化する火山地形として最もよく見られる。

6°の望遠レンズを備えたFLIR T-865などの長距離機器を含む放射分析サーモグラフィシステムは、ベントの進化と噴火活動の継続的な監視のための追加機能を提供します。

熱データセットは、活発な溶岩経路を明らかにし、局所的な円錐壁の不安定性を特定し、通気孔の形状の変化を定量化し、マグマの移動と脱気に関連する熱異常を文書化することができます。

写真測量およびLiDAR派生の地形モデルと組み合わせると、熱観測は、噴火システムの形態学的進化と熱力学的進化の両方を評価するための包括的なフレームワークを提供します。

噴火第44話の終わりにボルケーノハウスからT865で撮影された熱画像と赤外線データセットを収集し、北側と南側の両方のベントを展示。
単一のセンサで全体像を把握

活火山のより完全な画像を構築する

熱画像、UASプラットフォーム、地震アレイ、ガス監視、変形ネットワーク、大気感知、写真測量、衛星リモートセンシング、AI支援分析の統合により、包括的なマルチパラメーター火山観測フレームワークが実現します。

このようなアプローチは、キラウエア火山や世界中のその他の活発な玄武岩系でのダイナミックな噴火活動中の噴火の認識、予測能力、危険の軽減、科学的理解、および公衆安全を大幅に改善します。

放射線画像は、複数の観測プラットフォームにわたって統合された場合、大幅に強化された有効性を示し、火山監視のための包括的で多スケールの熱インテリジェンスフレームワークを作成します。

地上ベースのカメラシステムは、継続的な長期監視を提供し、無人航空機システムUASプラットフォームは、他の方法ではアクセスできない、または危険な火山噴火やクレーター環境への近距離からのアクセスを可能にします。

同時に、Landsat 8やSentinel 2などの衛星システムは、地域規模の熱異常の検出と監視を容易にします。

これらのプラットフォームの統合により、局所的な精度、継続的な監視、グローバルなコンテキスト分析を、統一された監視フレームワーク内で組み合わせることができます。

さらに、分析データセットは、機械学習および予測モデリングアプリケーションに特に適しています。

グラウンド
地上ベースのカメラシステムは、継続的な長期監視を提供します。
空気
無人空中システムUASプラットフォームは、火山噴火や火口環境への近距離からのアクセスを可能にします。
スペース
Landsat 8とSentinel 2は、地域規模の熱異常の検出と監視を容易にします。
AERMODプロット – キラウエア噴火に関連するSO2分散モデリング。
このレポートで評価されたSO₂排出のポイント源:ハレマウマウクレーターの北と南のベント。
フィールドワークの背後にいる人々

謝辞

何よりもまず、スイスのTeledyne FLIRの継続的なサポートに対して、リッカード・リンドヴァル氏とハンス・シュカットバーグ氏を表彰したいと思います。

研究設計のフィールドワーク能力をサポートするための調整された努力がなければ、プロジェクトは単に不可能だったでしょう。

Teledyne FLIR主導の経営陣が創造性を活かして実現可能な科学的ソリューションを提供し、新興技術で今日の現実世界の問題を解決しているため、環境のさまざまな動的側面を研究し、理解しやすくなっています。

キラウエア火山の噴火でFLIR T-865を使用することは、最も洞察力に富んだ機器の一つであり、得られたデータは、ハワイ火山国立公園の管理チームおよび安全当局によって、継続的な公共の安全と危険の軽減対策のために使用されました。

さらに、ハワイ火山国立公園のフィールドワークリサーチコーディネーターであるシエラ・マクダニエルに、キラウエア火山の噴火と2025年の米国政府の閉鎖の時期に国立公園内で行われた多くの研究チームとプロジェクトへの献身と決意に対して、心より感謝の意を表したいと思います。

OVSICORI-UNAとLAQAT-UNAの両方が、フィールドワークキャンペーン中に収集されたデータの科学的解釈に非常に貴重であったため、これらの学際的な記事に対する中立的な視点について、火山学者と大気科学者に感謝することは、私にとって引き続き重要です。

この記事は、さまざまな科学技術の専門家によるグループの取り組みの結果であり、人々の情熱を活かし、私たち全員が互いに提供できる最高のものをもたらす相乗的なパフォーマンスです。

 

お問い合わせ

Optin

フォームを送信することにより、FLIRのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

ディスカバーセンターから

アプリケーションストーリー

暑い中でのKīlaueaを読む:FLIR T865が火山活動を測定可能なデータに変える方法

Read more
アプリケーションストーリー

How Accessible Thermal Imaging is Transforming University Research and Teaching

Read more
原理

Ancient Secrets Revealed with Flir Thermal Imaging

Read more
原理

Unifying Disconnected Data: When Thermal and Visual Insights Work Together in Materials Science

Read more
原理

Advantages of Thermal Imaging in Materials Science Research

Read more

近接エレクトロニクス作業の試験と研究を加速するヘビーデューティーサーマルカメラスタンド

Read more
アプリケーションストーリー

Flirのサーマルカメラ、心理学者による温度を用いたストレスモニタリングで活躍

Read more